AquaEdge® - Refrigeratori di liquido centrifughi con cuscinetti ceramici e refrigerante HFO R-1233zd
19DV
Refrigerante: R-1233zd
Compressore: centrifugo
Potenza frigorifera nominale: 1.050-3.850 kW
Progettato per soddisfare completamente i nuovi requisiti in materia di risparmio energetico, comfort acustico, sostenibilità del gas frigorifero, bassi costi legati al possesso e alla manutenzione, 19DV si impone come nuovo standard nel mercato dei refrigeratori centrifughi dalla media potenza frigorifera.
- Affidabilità
- Efficienza
- Comfort acustico
- Flessibilità
- Ingombro
Affidabilità
- L'avanzato compressore bistadio back-to-back è in grado di bilanciare le spinte assiali e radiali che insistono sull'albero
- Il sistema di cuscinetti ceramici, semplice e robusto, può essere lubrificato con il solo refrigerante, eliminando così la necessità della lubrificazione a olio richiesta dai refrigeratori tradizionali
- Avviatore a velocità variabile di livello superiore
- Riavvio rapido: il modello 19DV può essere riavviato 30 secondi (con UPS) dopo il ripristino dell'alimentazione
Efficienza
- Il motore ad alta velocità ad accoppiamento diretto, grazie all'eliminazione del riduttore, taglia del 75% le perdite meccaniche
- Il pionieristico evaporatore a film cadente è concepito per refrigeranti a bassa pressione ed è caratterizzato da un'efficienza di trasferimento del calore decisamente migliorata grazie all'attenuazione dell'effetto di immersione a carico parziale
- Tubi ad alte prestazioni con alette migliorate internamente ed esternamente
- Sistema di controllo a velocità variabile Greenspeed®
Sostenibilità
- PUREtec™ R-1233zd(E) è il nuovo refrigerante non lesivo dello strato di ozono, dal potenziale di riscaldamento climatico pari a ~ 1, non infiammabile e non tossico, che mette a disposizione dei refrigeratori centrifughi una soluzione sicura e responsabile dal punto di vista ambientale
- L'innovativo design dell'evaporatore a film cadente di Carrier aiuta a ridurre in modo significativo la carica di refrigerante
- Minore potenza elettrica assorbita
- Significativa riduzione delle emissioni di CO2
Flessibilità
- Il layout dei refrigeratori 19DV è altamente ottimizzato e lo specifico economizzatore a forma di mezzaluna è progettato in modo da fare il miglior uso possibile dello spazio presente tra l'evaporatore e il condensatore: ciò garantisce un ingombro ridotto del 15% rispetto alle precedenti unità con R123
- Il pannello di controllo riposizionabile (brevettato) può essere installato su uno qualunque dei quattro angoli del refrigeratore e ciò rende il posizionamento dei refrigeratori più flessibile rispetto alle caratteristiche specifiche del luogo
- Il design modulare, basato su collegamenti imbullonati tra le unità, è ideale per i progetti di retrofit o per l'installazione in spazi limitati
- Svariati accessori opzionali rendono più semplice la manutenzione giornaliera sul posto
Silenzioso
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- Il motore ermetico raffreddato con refrigerante, l'assenza di riduttore, l'ottimizzazione del canale di scorrimento e una girante la cui velocità è pari solamente al 60% di quella precedente... tutte queste caratteristiche contribuiscono a ridurre il rumore del flusso d'aria refrigerante
- Il sistema di controllo a velocità variabile Greenspeed® è in grado di abbassare in modo adattivo la velocità della girante a carico parziale, garantendo una maggiore silenziosità
Intelligente
- Sistema di controllo intelligente PIC6 - touchscreen a colori, menu intuitivi, interfaccia animata a livello dei singoli componenti, trending grafico, invio automatico di e-mail di allarme, password intelligente e più di 10 lingue tra cui scegliere
- I diversi metodi di accesso remoto mettono a disposizione dell'utente un mezzo flessibile per monitorare e comandare i refrigeratori
- Gestione e analisi dei dati online, report sulle prestazioni, prognostica e manutenzione preventiva
Sistema di controllo Carrier PIC6 - Touchscreen intelligente a colori
- Robusta funzione di controllo e monitoraggio durante il funzionamento del refrigeratore
- Touchscreen ad alta risoluzione da 10.4"
- Visualizzazione in tempo reale dei parametri operativi
- Uso intuitivo
- Simulazione e monitoraggio del funzionamento del refrigeratore
- Regolazione della potenza frigorifica o calorifica in base alle variazioni del carico
- Diagnostica efficace dei guasti: gli allarmi possono essere salvati automaticamente e notificati via e-mail
- Password intelligente per evitare qualsiasi modifica delle impostazioni senza autorizzazione
Affidabilità
- L'avanzato compressore bistadio back-to-back è in grado di bilanciare le spinte assiali e radiali che insistono sull'albero
- Il sistema di cuscinetti ceramici, semplice e robusto, può essere lubrificato con il solo refrigerante, eliminando così la necessità della lubrificazione a olio richiesta dai refrigeratori tradizionali
- Avviatore a velocità variabile di livello superiore
- Riavvio rapido: il modello 19DV può essere riavviato 30 secondi (con UPS) dopo il ripristino dell'alimentazione
Efficienza
- Il motore ad alta velocità ad accoppiamento diretto, grazie all'eliminazione del riduttore, taglia del 75% le perdite meccaniche
- Il pionieristico evaporatore a film cadente è concepito per refrigeranti a bassa pressione ed è caratterizzato da un'efficienza di trasferimento del calore decisamente migliorata grazie all'attenuazione dell'effetto di immersione a carico parziale
- Tubi ad alte prestazioni con alette migliorate internamente ed esternamente
- Sistema di controllo a velocità variabile Greenspeed®
Sostenibilità
- PUREtec™ R-1233zd(E) è il nuovo refrigerante non lesivo dello strato di ozono, dal potenziale di riscaldamento climatico pari a ~ 1, non infiammabile e non tossico, che mette a disposizione dei refrigeratori centrifughi una soluzione sicura e responsabile dal punto di vista ambientale
- L'innovativo design dell'evaporatore a film cadente di Carrier aiuta a ridurre in modo significativo la carica di refrigerante
- Minore potenza elettrica assorbita
- Significativa riduzione delle emissioni di CO2
Flessibilità
- Il layout dei refrigeratori 19DV è altamente ottimizzato e lo specifico economizzatore a forma di mezzaluna è progettato in modo da fare il miglior uso possibile dello spazio presente tra l'evaporatore e il condensatore: ciò garantisce un ingombro ridotto del 15% rispetto alle precedenti unità con R123
- Il pannello di controllo riposizionabile (brevettato) può essere installato su uno qualunque dei quattro angoli del refrigeratore e ciò rende il posizionamento dei refrigeratori più flessibile rispetto alle caratteristiche specifiche del luogo
- Il design modulare, basato su collegamenti imbullonati tra le unità, è ideale per i progetti di retrofit o per l'installazione in spazi limitati
- Svariati accessori opzionali rendono più semplice la manutenzione giornaliera sul posto
Silenzioso
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- Il motore ermetico raffreddato con refrigerante, l'assenza di riduttore, l'ottimizzazione del canale di scorrimento e una girante la cui velocità è pari solamente al 60% di quella precedente... tutte queste caratteristiche contribuiscono a ridurre il rumore del flusso d'aria refrigerante
- Il sistema di controllo a velocità variabile Greenspeed® è in grado di abbassare in modo adattivo la velocità della girante a carico parziale, garantendo una maggiore silenziosità
Intelligente
- Sistema di controllo intelligente PIC6 - touchscreen a colori, menu intuitivi, interfaccia animata a livello dei singoli componenti, trending grafico, invio automatico di e-mail di allarme, password intelligente e più di 10 lingue tra cui scegliere
- I diversi metodi di accesso remoto mettono a disposizione dell'utente un mezzo flessibile per monitorare e comandare i refrigeratori
- Gestione e analisi dei dati online, report sulle prestazioni, prognostica e manutenzione preventiva
Sistema di controllo Carrier PIC6 - Touchscreen intelligente a colori
- Robusta funzione di controllo e monitoraggio durante il funzionamento del refrigeratore
- Touchscreen ad alta risoluzione da 10.4"
- Visualizzazione in tempo reale dei parametri operativi
- Uso intuitivo
- Simulazione e monitoraggio del funzionamento del refrigeratore
- Regolazione della potenza frigorifica o calorifica in base alle variazioni del carico
- Diagnostica efficace dei guasti: gli allarmi possono essere salvati automaticamente e notificati via e-mail
- Password intelligente per evitare qualsiasi modifica delle impostazioni senza autorizzazione
19DV con
refrigerante PUREtec™
refrigerante PUREtec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.