Ir al contenido principal

Unidad de tratamiento de aire
39CP-ST/CL

Caudal de aire: 25000 - 60 000 m³/h

La gama 39CP-ST/CL está diseñada para el sector servicios, la industria y el mercado sanitario para satisfacer los distintos requisitos de mezcla de aire, filtración, calefacción, refrigeración, deshumidificación, humidificación, ventilación, recuperación y atenuación acústica.
  • UTA para todas las aplicaciones
  • Diseñada para cumplir las normas EN 13053 y EN 1886
  • La solución eficaz para aplicaciones del sector servicios, industria y sanidad

  • 4 tamaños para el tratamiento de caudales de aire de 25000 a 60 000 m3/h
  • Disponible en versión con caudal simple o doble
  • Versión montada horizontalmente para su instalación en interior o exterior con techo y accesorios de protección.

Descripción general

  • Pared externa con pintura RAL 7035
  • Resistencia de la carcasa: clase D1
  • Estanqueidad de la carcasa: clase L1
  • Fuga en bypass del filtro: clase F9
  • Transmitancia térmica: clase T2
  • Factor de puente térmico: clase TB2

Carcasa

  • Paneles de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 50 mm
  • Bastidor periférico montado o soportes de montaje de acero inoxidable
  • Dependiendo del tamaño, paneles de doble revestimiento, paredes galvanizadas, recubiertas y lisas
  • Al menos un panel desmontable por función

Compuertas

  • Compuerta de aislamiento
  • Compuerta de seguridad
  • Compuerta de control

Todas las compuertas constan de palas aerodinámicas, contrarrotatorias con sellos laterales y están impulsados por piñones o barras de control.

Cajas

  • Cajas de admisión de aire: toma de aire única, mezcla, mezcla del economizador
  • Caja de descarga de aire: direccional, distribución

Filtros

  • Amplia gama de eficiencias, tecnologías y dimensiones de los filtros
  • En tamaños de 150 a 1350, hay filtros compactos disponibles para optimizar el consumo de energía

Calentador eléctrico

  • Resistencias protegidas por tubos scroll con aletas de acero inoxidable
  • Conexión a regletas de cobre
  • Conjunto de doble aislamiento
  • Termostato de seguridad con reajuste automático y manual

Humidificadores adiabáticos

  • Pulverización: eficiencia del 80 % al 90 %
  • Módulo de acero inoxidable con parte inferior inclinada
  • 2 o 3 rampas de pulverización
  • Pantallas de drenaje
  • Depósito de agua con equipos de suministro

Humidificadores de vapor

  • Sin producción de vapor
    • Distribuidor de vapor de acero inoxidable
    • Rango de presión de vapor admisible
    • Separador de vapor/agua de hierro fundido
    • Válvula vapor principal
  • Con producción de vapor (independiente con electrodos)
    • Distribuidor de vapor de aluminio
    • Vaporizador con armario eléctrico y controlador (IP20)
    • Control proporcional o control de encendido/apagado
    • Controlador sensor de control de la humedad
    • Conexión de conducto/cilindro
    • Tubos y conexiones de retorno de condensado
  • Con producción de vapor (independiente con calentadores) (consultar)

Ventiladores

  • Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia adelante
  • Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia atrás
  • Ventilador conectable
  • Plug fan EC
  • Scroll e impulsor de acero
  • Montaje sobre marco antivibración

Unidad de recuperación de calor

  • Placa
    • Construcción de serie o intercambiador de calor de placas HEE
    • Placas de aluminio
    • Bandeja de drenaje de condensado en el lado del aire de expulsión
  • Tubo de calor (tipo gravedad)
    • Construido de la misma manera que una batería con varias filas de tubos con aletas
    • Construcción de serie: tubos de cobre, aletas de aluminio, carcasa de acero galvanizado
    • Líquido de transferencia: refrigerante, funcionamiento de -25 °C a +50 °C
    • Montaje en posición vertical, horizontal fija u horizontal móvil sobre el eje
  • Giratorio
    • Medio de intercambio de aluminio corrugado
    • Junta intermedia y periférica ajustable para garantizar un caudal de fugas mínimo
    • Panel de inspección lateral
    • Motor de velocidad constante
    • Cojinete de bolas sin mantenimiento

Atenuador de sonido

  • Deflectores
  • Lana mineral de diferentes densidades
  • Paneles galvanizados
  • Manguitos flexibles de serie para el exterior de la carcasa
  • Manguitos flexibles aislados para el exterior de la carcasa
  • Marco protector contra la lluvia con rejilla protectora para evitar la introducción de pájaros
  • Marco con rejilla protectora para los orificios de tratamiento de aire de las UTA
  • 4 tamaños para el tratamiento de caudales de aire de 25000 a 60 000 m3/h
  • Disponible en versión con caudal simple o doble
  • Versión montada horizontalmente para su instalación en interior o exterior con techo y accesorios de protección.

Descripción general

  • Pared externa con pintura RAL 7035
  • Resistencia de la carcasa: clase D1
  • Estanqueidad de la carcasa: clase L1
  • Fuga en bypass del filtro: clase F9
  • Transmitancia térmica: clase T2
  • Factor de puente térmico: clase TB2

Carcasa

  • Paneles de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 50 mm
  • Bastidor periférico montado o soportes de montaje de acero inoxidable
  • Dependiendo del tamaño, paneles de doble revestimiento, paredes galvanizadas, recubiertas y lisas
  • Al menos un panel desmontable por función

Compuertas

  • Compuerta de aislamiento
  • Compuerta de seguridad
  • Compuerta de control

Todas las compuertas constan de palas aerodinámicas, contrarrotatorias con sellos laterales y están impulsados por piñones o barras de control.

Cajas

  • Cajas de admisión de aire: toma de aire única, mezcla, mezcla del economizador
  • Caja de descarga de aire: direccional, distribución

Filtros

  • Amplia gama de eficiencias, tecnologías y dimensiones de los filtros
  • En tamaños de 150 a 1350, hay filtros compactos disponibles para optimizar el consumo de energía

Calentador eléctrico

  • Resistencias protegidas por tubos scroll con aletas de acero inoxidable
  • Conexión a regletas de cobre
  • Conjunto de doble aislamiento
  • Termostato de seguridad con reajuste automático y manual

Humidificadores adiabáticos

  • Pulverización: eficiencia del 80 % al 90 %
  • Módulo de acero inoxidable con parte inferior inclinada
  • 2 o 3 rampas de pulverización
  • Pantallas de drenaje
  • Depósito de agua con equipos de suministro

Humidificadores de vapor

  • Sin producción de vapor
    • Distribuidor de vapor de acero inoxidable
    • Rango de presión de vapor admisible
    • Separador de vapor/agua de hierro fundido
    • Válvula vapor principal
  • Con producción de vapor (independiente con electrodos)
    • Distribuidor de vapor de aluminio
    • Vaporizador con armario eléctrico y controlador (IP20)
    • Control proporcional o control de encendido/apagado
    • Controlador sensor de control de la humedad
    • Conexión de conducto/cilindro
    • Tubos y conexiones de retorno de condensado
  • Con producción de vapor (independiente con calentadores) (consultar)

Ventiladores

  • Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia adelante
  • Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia atrás
  • Ventilador conectable
  • Plug fan EC
  • Scroll e impulsor de acero
  • Montaje sobre marco antivibración

Unidad de recuperación de calor

  • Placa
    • Construcción de serie o intercambiador de calor de placas HEE
    • Placas de aluminio
    • Bandeja de drenaje de condensado en el lado del aire de expulsión
  • Tubo de calor (tipo gravedad)
    • Construido de la misma manera que una batería con varias filas de tubos con aletas
    • Construcción de serie: tubos de cobre, aletas de aluminio, carcasa de acero galvanizado
    • Líquido de transferencia: refrigerante, funcionamiento de -25 °C a +50 °C
    • Montaje en posición vertical, horizontal fija u horizontal móvil sobre el eje
  • Giratorio
    • Medio de intercambio de aluminio corrugado
    • Junta intermedia y periférica ajustable para garantizar un caudal de fugas mínimo
    • Panel de inspección lateral
    • Motor de velocidad constante
    • Cojinete de bolas sin mantenimiento

Atenuador de sonido

  • Deflectores
  • Lana mineral de diferentes densidades
  • Paneles galvanizados
  • Manguitos flexibles de serie para el exterior de la carcasa
  • Manguitos flexibles aislados para el exterior de la carcasa
  • Marco protector contra la lluvia con rejilla protectora para evitar la introducción de pájaros
  • Marco con rejilla protectora para los orificios de tratamiento de aire de las UTA

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con