Ir al contenido principal

Unidad de tratamiento de aire de doble flujo de alta eficiencia
39HX

Caudal de aire: 300-18 000 m³/h

La unidad de tratamiento de aire de doble flujo 39HX es una unidad de ventilación PLUG & PLAY equipada con una unidad de recuperación de calor altamente eficiente con plug fans y motores EC de alto rendimiento, diseñada para cumplir todos los requisitos del último reglamento sobre requisitos de diseño ecológico. Estas unidades están diseñadas para ser utilizadas en las siguientes aplicaciones: edificios administrativos, oficinas, centros educativos, bibliotecas, centros comunitarios, cafeterías, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias de mayores, centros de asistencia sanitaria y viviendas colectivas.

  • Unidad Plug & Play (control incorporado)
  • Clase A+ en toda la gama
  • Unidades de doble flujo montadas en vertical/clásico
  • Unidad de recuperación de calor de alta eficiencia
  • Plug-fan de alta eficiencia

Modelo 39HXE

  • 9 tamaños, caudal de aire de 300 a 18 000 m3/h
  • Unidad horizontal montada en el suelo con flujo de aire horizontal y conexiones de aire en los laterales

Modelo 39HXA

  • 5 tamaños, caudal de aire de 350 a 8 500 m3/h

Modelo 39HXC

  • 5 tamaños, caudal de aire de 300 a 6 600 m3/h
  • Instalación en suelo, posición horizontal, flujo de aire horizontal y circuitos de aire en los laterales

Modelo 39HXV

  • 3 tamaños, caudal de aire de 300 a 2 600 m3/h
  • Instalación en suelo, posición vertical, flujo de aire vertical y circuitos de aire en la parte superior

Carcasa

  • Paneles de doble revestimiento de chapa de acero galvanizado por ambos lados de 8/10 mm de espesor
  • Paneles externos con imprimación en gris RAL 7035
  • Clase M0/A1
  • Lana mineral de 50 mm de espesor

Filtración

  • Filtros M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Las celdas filtrantes se mantienen comprimidas por un sistema especial para garantizar un sellado hermético
  • Modelos HXC, HXV: valor de suciedad controlado por un sensor analógico y mostrado por el controlador
  • Modelo HXA: control del presostato en cada caudal de aire. Estado del interruptor de presión mostrado por el controlador

Ventilación

  • Plug fan accionado por un motor conmutado electrónicamente (motor EC, control de velocidad variable incorporado)

Unidades de recuperación de calor

  • Intercambiador de calor de placas "Contra Flow" equipado con un bypass motorizado (modelos HXC y HXV). Eficiencia superior al 80 % en toda la gama de caudales de aire
  • Intercambiador de calor rotativo equipado con control de velocidad de rotación variable (modelo 39HXE). Eficiencia > 80 % a flujo nominal
  • Intercambiador de calor rotativo de velocidad constante (modelo HXA). Eficiencia por encima de > 80 % a flujo nominal

Batería hidráulica

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • La batería puede estar integrada o ser adicional (con carcasa)
  • Con el accesorio instalado, válvula de control de 2 o 3 vías y actuador de 0-10 V controlado por el Control 39HX para un punto de consigna de precisión
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable (solo batería de refrigeración o batería mixta)

Calentadores eléctricos

  • Termostato de seguridad de alto límite con reajuste automático y manual
  • Control mediante operación de encendido/apagado de 2 etapas totalmente controlada por el control 39HX

Batería DX

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • Para un funcionamiento reversible de calefacción/refrigeración
  • Espacio interior optimizado para las unidades VRV
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable

Caja eléctrica

  • Caja eléctrica para alimentación, control y regulación interna de la unidad
  • Compuerta formada por palas aerodinámicas, accionada por un servomotor
  • Encendido/apagado con muelle de retorno
  • Manguito flexible
  • Patas ajustables
  • CO2 sensor de la calidad del aire
  • Techo
  • Cubierta
  • Sección de mezcla
  • Control del ambiente a distancia
  • Comunicación ModBus RTU, LON, KNX, ModBus
  • TCP, Bacnet IP, interface web
  • Programación del ventilador
  • Seguridad
  • Alarmas
  • Modo de control
  • Free cooling (en función del modelo)
  • Función de refrigeración nocturna (en función del modelo)
  • Optimización de la eficiencia
  • Configuración del caudal de aire

Modelo 39HXE

  • 9 tamaños, caudal de aire de 300 a 18 000 m3/h
  • Unidad horizontal montada en el suelo con flujo de aire horizontal y conexiones de aire en los laterales

Modelo 39HXA

  • 5 tamaños, caudal de aire de 350 a 8 500 m3/h

Modelo 39HXC

  • 5 tamaños, caudal de aire de 300 a 6 600 m3/h
  • Instalación en suelo, posición horizontal, flujo de aire horizontal y circuitos de aire en los laterales

Modelo 39HXV

  • 3 tamaños, caudal de aire de 300 a 2 600 m3/h
  • Instalación en suelo, posición vertical, flujo de aire vertical y circuitos de aire en la parte superior

Carcasa

  • Paneles de doble revestimiento de chapa de acero galvanizado por ambos lados de 8/10 mm de espesor
  • Paneles externos con imprimación en gris RAL 7035
  • Clase M0/A1
  • Lana mineral de 50 mm de espesor

Filtración

  • Filtros M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • Las celdas filtrantes se mantienen comprimidas por un sistema especial para garantizar un sellado hermético
  • Modelos HXC, HXV: valor de suciedad controlado por un sensor analógico y mostrado por el controlador
  • Modelo HXA: control del presostato en cada caudal de aire. Estado del interruptor de presión mostrado por el controlador

Ventilación

  • Plug fan accionado por un motor conmutado electrónicamente (motor EC, control de velocidad variable incorporado)

Unidades de recuperación de calor

  • Intercambiador de calor de placas "Contra Flow" equipado con un bypass motorizado (modelos HXC y HXV). Eficiencia superior al 80 % en toda la gama de caudales de aire
  • Intercambiador de calor rotativo equipado con control de velocidad de rotación variable (modelo 39HXE). Eficiencia > 80 % a flujo nominal
  • Intercambiador de calor rotativo de velocidad constante (modelo HXA). Eficiencia por encima de > 80 % a flujo nominal

Batería hidráulica

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • La batería puede estar integrada o ser adicional (con carcasa)
  • Con el accesorio instalado, válvula de control de 2 o 3 vías y actuador de 0-10 V controlado por el Control 39HX para un punto de consigna de precisión
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable (solo batería de refrigeración o batería mixta)

Calentadores eléctricos

  • Termostato de seguridad de alto límite con reajuste automático y manual
  • Control mediante operación de encendido/apagado de 2 etapas totalmente controlada por el control 39HX

Batería DX

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • Para un funcionamiento reversible de calefacción/refrigeración
  • Espacio interior optimizado para las unidades VRV
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable

Caja eléctrica

  • Caja eléctrica para alimentación, control y regulación interna de la unidad
  • Compuerta formada por palas aerodinámicas, accionada por un servomotor
  • Encendido/apagado con muelle de retorno
  • Manguito flexible
  • Patas ajustables
  • CO2 sensor de la calidad del aire
  • Techo
  • Cubierta
  • Sección de mezcla
  • Control del ambiente a distancia
  • Comunicación ModBus RTU, LON, KNX, ModBus
  • TCP, Bacnet IP, interface web
  • Programación del ventilador
  • Seguridad
  • Alarmas
  • Modo de control
  • Free cooling (en función del modelo)
  • Función de refrigeración nocturna (en función del modelo)
  • Optimización de la eficiencia
  • Configuración del caudal de aire

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con