Ir al contenido principal

Armario de precisión
50CO

Capacidad frigorífica: 40-130 kW

Caudal de aire: 10 000-27 000 m³/h

Unidad de precisión específicamente adaptada para satisfacer las necesidades de salas con una carga de calor elevada o ubicaciones sensibles (centros de datos, salas de ordenadores, salas de comunicaciones, etc.).
  • Amplia gama de enfriadoras de agua de una sola unidad
  • Diseño compacto y atractivo
  • El motor EC ahorra energía
  • Control autoadaptativo
  • Fácil instalación
  • 5 tamaños disponibles
  • Intervalo de caudal de aire nominal: de 10 000 a 27 000 m3/h

Carcasa

  • Construcción de doble pared
  • Panel extraíble con imprimación en gris RAL 7035 y 7024

Filtración

  • Células filtrantes G4 o G7
  • Celdas filtrantes herméticamente comprimidas para garantizar un sellado completamente estanco
  • Valor de suciedad del filtro controlado por un sensor analógico y mostrado por el controlador

Sección transversal de batería de refrigeración

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable o aluminio
  • Válvula de control de 2 o 3 vías montada y conectada

Sección de ventilación

  • Plug fan centrífugo, asociado a un motor conmutado electrónicamente (EC)
  • Motor EC: adaptación del ventilador mediante ajuste manual o ajuste de "autorregulación" por el controlador

Caja eléctrica

  • Interruptor principal de desconexión
  • Regulado por el controlador CCU de Carrier
  • Control de la temperatura de bulbo seco del aire de retorno
  • Control de la humedad de retorno
  • Detección de fugas de agua
  • Control remoto y contacto de síntesis de fallos

Controlador CCU de Carrier

  • Pantalla de 160 caracteres que muestra instrucciones de funcionamiento, estados operativos, fallos y soluciones
  • Controlador configurable
  • Dos niveles de fallo
  • Control de los tiempos de funcionamiento
  • Calentador eléctrico
  • Batería de agua caliente
  • Humidificador
  • Caja free cooling
  • Base de soporte para el aire de impulsión en piso elevado
  • Subbase con carcasa con rejilla o compuerta
  • Plénum de impulsión
  • Compuerta motorizada en la sección de admisión
  • Termostato contra incendios
  • Sensor de límite bajo del aire de impulsión
  • Gateway LON
  • Termostato de conmutación
  • 5 tamaños disponibles
  • Intervalo de caudal de aire nominal: de 10 000 a 27 000 m3/h

Carcasa

  • Construcción de doble pared
  • Panel extraíble con imprimación en gris RAL 7035 y 7024

Filtración

  • Células filtrantes G4 o G7
  • Celdas filtrantes herméticamente comprimidas para garantizar un sellado completamente estanco
  • Valor de suciedad del filtro controlado por un sensor analógico y mostrado por el controlador

Sección transversal de batería de refrigeración

  • Tubos de cobre, aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable o aluminio
  • Válvula de control de 2 o 3 vías montada y conectada

Sección de ventilación

  • Plug fan centrífugo, asociado a un motor conmutado electrónicamente (EC)
  • Motor EC: adaptación del ventilador mediante ajuste manual o ajuste de "autorregulación" por el controlador

Caja eléctrica

  • Interruptor principal de desconexión
  • Regulado por el controlador CCU de Carrier
  • Control de la temperatura de bulbo seco del aire de retorno
  • Control de la humedad de retorno
  • Detección de fugas de agua
  • Control remoto y contacto de síntesis de fallos

Controlador CCU de Carrier

  • Pantalla de 160 caracteres que muestra instrucciones de funcionamiento, estados operativos, fallos y soluciones
  • Controlador configurable
  • Dos niveles de fallo
  • Control de los tiempos de funcionamiento
  • Calentador eléctrico
  • Batería de agua caliente
  • Humidificador
  • Caja free cooling
  • Base de soporte para el aire de impulsión en piso elevado
  • Subbase con carcasa con rejilla o compuerta
  • Plénum de impulsión
  • Compuerta motorizada en la sección de admisión
  • Termostato contra incendios
  • Sensor de límite bajo del aire de impulsión
  • Gateway LON
  • Termostato de conmutación

Documents


Funciona bien con