Ir al contenido principal

Armario de precisión
50CJ

Capacidad frigorífica: 5-47 kW

Caudal de aire: 1300-12 000 m³/h

  • Ocupa un espacio reducido
  • Construcción de doble pared
  • Conjunto ventilador-motor con motor EC (conmutado electrónicamente)
  • Control PLC
  • Control de velocidad variable del ventilador del condensador
  • 50CJW: modelo de agua enfriada
    • Intervalo de capacidad frigorífica: 5 a 27 kW
    • Caudal: De 1300 a 6000 m3/h
    • 7 tamaños disponibles
  • 50CJX: modelo de expansión directacon unidad de condensación de aire exterior
    • Intervalo de capacidad frigorífica: De 7 a 47 kW
    • Caudal: de 1300 a 12 000 m3/h
    • 11 tamaños disponibles

Unidad de interior

Carcasa

  • Construcción de doble pared
  • Panel extraíble pre-lacado en gris RAL 7035

Filtración

  • Celdas filtrantes de tipo F2SI, eficiencia del 90 % según test gravimétrico ASHRAE (G4)
  • Celdas filtrantes herméticamente comprimidas para garantizar un sellado completamente estanco
  • Nivel de suciedad controlado por un sensor de presión analógico

Sección transversal de batería de refrigeración

  • Batería de tubo de cobre, aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado
  • Modelo W con válvula de control de 2 o 4 vías montada y conectada
  • Modelo X con válvula de expansión termostática

Sección de ventilación

  • Ventilador centrífugo de accionamiento directo, asociado a un motor conmutado electrónicamente (EC)
  • Motor EC: adaptación del ventilador mediante ajuste manual o ajuste de "autorregulación" por el controlador
  • Caudal de aire controlado por un sensor de presión analógico

Caja eléctrica

  • Interruptor de desconexión del tipo parada de emergencia
  • Regulado por el controlador CCU de Carrier
  • Control de la temperatura de bulbo seco del aire de retorno
  • Control de la humedad de retorno

Unidad de exterior (Modelo X)

Compresores scroll

  • Resistencia del cárter en los modelos 50-65-75
  • Condensador refrigerado por aire, batería de tubo de cobre, aletas de aluminio
  • Ventilador(es) de hélice con motor EC
  • Funcionamiento en todas las estaciones
  • Control de la presión de condensación mediante el control de velocidad variable del ventilador (sensor de presión)
  • Límites operativos externos: -15 °C a +45 °C
  • Carcasa de material sintético reciclable "ABS" y estabilizada con UV, ligera y muy sólida

Controlador CCU de Carrier

  • Pantalla de 160 caracteres que muestra instrucciones de funcionamiento, estados operativos, fallos y soluciones
  • Controlador configurable
  • Dos niveles de fallo
  • Control de los tiempos de funcionamiento

Unidades de interior

  • Calentador eléctrico
  • Batería de agua caliente
  • Humidificador

Unidades de exterior

  • Kit de soportes antivibración
  • Kit de soporte en pared
  • Resistencia del cárter en los modelos 28-35
  • Kit de válvula de expansión termostática
  • Kit de bomba Blygold

Unidades de interior

  • Base de soporte para el aire de impulsión en piso elevado
  • Plénum de impulsión
  • Plénum acústico con silenciador
  • Compuerta motorizada en la sección de admisión
  • Sensor adicional de fugas de agua
  • Termostato contra incendios
  • Kit de conexión hidráulica
  • Gateway LON
  • Termostato de conmutación (solo para W)
  • 50CJW: modelo de agua enfriada
    • Intervalo de capacidad frigorífica: 5 a 27 kW
    • Caudal: De 1300 a 6000 m3/h
    • 7 tamaños disponibles
  • 50CJX: modelo de expansión directacon unidad de condensación de aire exterior
    • Intervalo de capacidad frigorífica: De 7 a 47 kW
    • Caudal: de 1300 a 12 000 m3/h
    • 11 tamaños disponibles

Unidad de interior

Carcasa

  • Construcción de doble pared
  • Panel extraíble pre-lacado en gris RAL 7035

Filtración

  • Celdas filtrantes de tipo F2SI, eficiencia del 90 % según test gravimétrico ASHRAE (G4)
  • Celdas filtrantes herméticamente comprimidas para garantizar un sellado completamente estanco
  • Nivel de suciedad controlado por un sensor de presión analógico

Sección transversal de batería de refrigeración

  • Batería de tubo de cobre, aletas de aluminio
  • Bandeja de drenaje de condensado
  • Modelo W con válvula de control de 2 o 4 vías montada y conectada
  • Modelo X con válvula de expansión termostática

Sección de ventilación

  • Ventilador centrífugo de accionamiento directo, asociado a un motor conmutado electrónicamente (EC)
  • Motor EC: adaptación del ventilador mediante ajuste manual o ajuste de "autorregulación" por el controlador
  • Caudal de aire controlado por un sensor de presión analógico

Caja eléctrica

  • Interruptor de desconexión del tipo parada de emergencia
  • Regulado por el controlador CCU de Carrier
  • Control de la temperatura de bulbo seco del aire de retorno
  • Control de la humedad de retorno

Unidad de exterior (Modelo X)

Compresores scroll

  • Resistencia del cárter en los modelos 50-65-75
  • Condensador refrigerado por aire, batería de tubo de cobre, aletas de aluminio
  • Ventilador(es) de hélice con motor EC
  • Funcionamiento en todas las estaciones
  • Control de la presión de condensación mediante el control de velocidad variable del ventilador (sensor de presión)
  • Límites operativos externos: -15 °C a +45 °C
  • Carcasa de material sintético reciclable "ABS" y estabilizada con UV, ligera y muy sólida

Controlador CCU de Carrier

  • Pantalla de 160 caracteres que muestra instrucciones de funcionamiento, estados operativos, fallos y soluciones
  • Controlador configurable
  • Dos niveles de fallo
  • Control de los tiempos de funcionamiento

Unidades de interior

  • Calentador eléctrico
  • Batería de agua caliente
  • Humidificador

Unidades de exterior

  • Kit de soportes antivibración
  • Kit de soporte en pared
  • Resistencia del cárter en los modelos 28-35
  • Kit de válvula de expansión termostática
  • Kit de bomba Blygold

Unidades de interior

  • Base de soporte para el aire de impulsión en piso elevado
  • Plénum de impulsión
  • Plénum acústico con silenciador
  • Compuerta motorizada en la sección de admisión
  • Sensor adicional de fugas de agua
  • Termostato contra incendios
  • Kit de conexión hidráulica
  • Gateway LON
  • Termostato de conmutación (solo para W)

Documents