Ir al contenido principal

Unidad de Tratamiento de Aire para Salas de Ordenadores (CRAH)
39CV

Agua refrigerada

Capacidad nominal de refrigeración: 20-250 kW

Caudal de aire: 15 000 a 73 000 m3/h

AiroVision® 39CV es la solución inteligente para la refrigeración de Centros de Datos. Proporciona una refrigeración de precisión mediante agua enfriada, a una temperatura adaptada a las exigentes necesidades de los DC. Compacto, eficiente, de alta calidad y fácil de instalar, garantiza un rendimiento fiable y un ahorro energético.

  • Rendimiento excepcional.
  • Control integrado que se puede adaptar a los requisitos específicos de los centros de datos.
  • Continuidad del servicio y redundancia.
  • Instalación simplificada.

carrier-AiroVision

Disponible en cuatro tamaños, la gama 39CV ofrece configuraciones flexibles en el diseño de las baterías y una amplia disponibilidad de opciones. Diseñada específicamente para Centros de Datos, cada unidad está construida en dos módulos (ventilador y batería) y viene totalmente equipada con un cuadro eléctrico integrado que se aloja en el módulo de batería.

Diseñado para Centros de Datos

Rendimiento excepcional:

  • Motor EC con control de velocidad y opción de baja distorsión armónica total (THDi)
  • Intercambiador de calor de agua refrigerada optimizado para una mayor eficiencia térmica
  • Paneles de doble capa (50 mm) para un alto aislamiento

Control integrado

  • Controlador integrado diseñado para satisfacer los requisitos específicos de los Centros de Datos

Continuidad del servicio y redundancia

  • Alta fiabilidad respaldada por funciones y opciones específicas, como el Interruptor de Transferencia Automática (ATS) y un módulo de condensadores para arranques ultrarrápidos

Solución integrada:

  • Se entrega como una solución totalmente integrada
  • Todos los componentes están alojados dentro de la unidad, lo que reduce la necesidad de accesorios externos y agiliza el proceso de instalación

La gama 39CV se caracteriza por un innovador control inteligente que integra comunicación BAS nativa. Incluye sensores cableados de fábrica y componentes opcionales para una supervisión precisa y un funcionamiento eficiente. El controlador se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas del Centro de Datos.

La supervisión térmica proporciona datos en tiempo real, gracias al empleo de válvulas electrónicas independientes de la presión (EPIV).

Funciones de Control:

  • Algoritmo de Override y Máximo enfriamiento
  • Recepción de señales de alarma de CRAH adyacentes
  • Orden de autorización de marcha (contacto seco)
  • Sensor de presión diferencial opcional (4–20 mA, pasillo frío/caliente)
  • Señal de control para la gestión de un humidificador externo
  • Diferente arquitectura de baterías según el tamaño (de 4 a 8 filas con diferente espacio entre aletas) para adaptarse a la capacidad requerida
  • Opción de baja distorsión armónica total (THDi) en los ventiladores
  • Filtros M5 (ePM10 ≥ 50 %) y F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • Interruptor de Transferencia Automática (ATS)
  • Detector de fugas de agua
  • Módulo de condensadores para rearranque rápido
  • Medición de energía
  • Compuerta de retorno motorizada
  • Pies ajustables con diferentes alturas
  • Sensor de temperatura ambiente
  • Sensor de humedad: ambiente, retorno o suministro
  • Sensor de presión diferencial (pasillo caliente/frío, 4–20 mA)
  • Señal de control para humidificador externo

Disponible en cuatro tamaños, la gama 39CV ofrece configuraciones flexibles en el diseño de las baterías y una amplia disponibilidad de opciones. Diseñada específicamente para Centros de Datos, cada unidad está construida en dos módulos (ventilador y batería) y viene totalmente equipada con un cuadro eléctrico integrado que se aloja en el módulo de batería.

Diseñado para Centros de Datos

Rendimiento excepcional:

  • Motor EC con control de velocidad y opción de baja distorsión armónica total (THDi)
  • Intercambiador de calor de agua refrigerada optimizado para una mayor eficiencia térmica
  • Paneles de doble capa (50 mm) para un alto aislamiento

Control integrado

  • Controlador integrado diseñado para satisfacer los requisitos específicos de los Centros de Datos

Continuidad del servicio y redundancia

  • Alta fiabilidad respaldada por funciones y opciones específicas, como el Interruptor de Transferencia Automática (ATS) y un módulo de condensadores para arranques ultrarrápidos

Solución integrada:

  • Se entrega como una solución totalmente integrada
  • Todos los componentes están alojados dentro de la unidad, lo que reduce la necesidad de accesorios externos y agiliza el proceso de instalación

La gama 39CV se caracteriza por un innovador control inteligente que integra comunicación BAS nativa. Incluye sensores cableados de fábrica y componentes opcionales para una supervisión precisa y un funcionamiento eficiente. El controlador se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas del Centro de Datos.

La supervisión térmica proporciona datos en tiempo real, gracias al empleo de válvulas electrónicas independientes de la presión (EPIV).

Funciones de Control:

  • Algoritmo de Override y Máximo enfriamiento
  • Recepción de señales de alarma de CRAH adyacentes
  • Orden de autorización de marcha (contacto seco)
  • Sensor de presión diferencial opcional (4–20 mA, pasillo frío/caliente)
  • Señal de control para la gestión de un humidificador externo
  • Diferente arquitectura de baterías según el tamaño (de 4 a 8 filas con diferente espacio entre aletas) para adaptarse a la capacidad requerida
  • Opción de baja distorsión armónica total (THDi) en los ventiladores
  • Filtros M5 (ePM10 ≥ 50 %) y F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • Interruptor de Transferencia Automática (ATS)
  • Detector de fugas de agua
  • Módulo de condensadores para rearranque rápido
  • Medición de energía
  • Compuerta de retorno motorizada
  • Pies ajustables con diferentes alturas
  • Sensor de temperatura ambiente
  • Sensor de humedad: ambiente, retorno o suministro
  • Sensor de presión diferencial (pasillo caliente/frío, 4–20 mA)
  • Señal de control para humidificador externo

Documents


Funciona bien con


También puede interesarle