Ir al contenido principal

Idrofan® - Fan coil mural
42WM

Capacidad frigorífica: 1,2-3,8 kW

Capacidad calorífica: 1,3-4,3 kW

El 42WM es un fan coil hidráulico mural disponible en 2 modelos y 4 tamaños. El diseño moderno y atractivo de la unidad en color RAL 9003 permite su uso en cualquier entorno.

  • Fácil instalación
  • Diseño moderno
  • Bajo consumo de energía
  • Bajo nivel de ruido

  • 2 modelos y 4 tamaños
  • Capacidad frigorífica de 1,2 kW a 3,8 kW
  • 2 versiones:
    • 2 tubos para sistema de calefacción o refrigeración
    • 2 tubos y calentador eléctrico de refrigeración y/o calefacción + calentador eléctrico

Carcasa

  • Fabricado con plástico ABS UL94 HB autoextinguible de altas especificaciones y excelente resistencia al envejecimiento. El flap de difusión se ajusta manualmente en la versión básica y con control remoto en la versión T

Filtro de aire

  • Filtro sintético lavable-regenerable, fácilmente accesible

Conjunto ventilador

  • Compuesto por un ventilador tangencial de plástico

Motor eléctrico

  • Versión AC
    • Para alimentación monofásica y con seis velocidades, tres de las cuales están conectadas, con condensador
    • Montado sobre cojinetes de seguridad estancos y fijado con soportes antivibración y autolubricantes
    • Protección térmica interna con reajuste automático, protección IP20, clase B
  • Versión EC
    • Motor electrónico sin escobillas con imanes permanentes controlado por corriente reconstruida según una onda sinusoidal BLAC

Batería de intercambio de calor

  • Fabricados con tubo de cobre tensado con aletas de aluminio unidas mecánicamente al tubo mediante un proceso de expansión
  • No apto para uso en ambientes corrosivos o en ambientes donde el aluminio pueda estar sujeto a corrosión
  • Calentador eléctrico
    • Sellado herméticamente y suministrado dentro de los tubos de la batería
    • Alimentación monofásica de 230 V
    • Equipado con protección contra el sobrecalentamiento
    • Dos termostatos de seguridad: reajuste manual o automático
  • Válvula de 2 vías
  • Válvula de 3 vías
  • Actuador de encendido/apagado de 230 V
  • Control con mando infrarrojos
  • Bomba de drenaje de condensado
  • Kit de válvula 2 vías
  • Kit de válvula 3 vías
  • 2 modelos y 4 tamaños
  • Capacidad frigorífica de 1,2 kW a 3,8 kW
  • 2 versiones:
    • 2 tubos para sistema de calefacción o refrigeración
    • 2 tubos y calentador eléctrico de refrigeración y/o calefacción + calentador eléctrico

Carcasa

  • Fabricado con plástico ABS UL94 HB autoextinguible de altas especificaciones y excelente resistencia al envejecimiento. El flap de difusión se ajusta manualmente en la versión básica y con control remoto en la versión T

Filtro de aire

  • Filtro sintético lavable-regenerable, fácilmente accesible

Conjunto ventilador

  • Compuesto por un ventilador tangencial de plástico

Motor eléctrico

  • Versión AC
    • Para alimentación monofásica y con seis velocidades, tres de las cuales están conectadas, con condensador
    • Montado sobre cojinetes de seguridad estancos y fijado con soportes antivibración y autolubricantes
    • Protección térmica interna con reajuste automático, protección IP20, clase B
  • Versión EC
    • Motor electrónico sin escobillas con imanes permanentes controlado por corriente reconstruida según una onda sinusoidal BLAC

Batería de intercambio de calor

  • Fabricados con tubo de cobre tensado con aletas de aluminio unidas mecánicamente al tubo mediante un proceso de expansión
  • No apto para uso en ambientes corrosivos o en ambientes donde el aluminio pueda estar sujeto a corrosión
  • Calentador eléctrico
    • Sellado herméticamente y suministrado dentro de los tubos de la batería
    • Alimentación monofásica de 230 V
    • Equipado con protección contra el sobrecalentamiento
    • Dos termostatos de seguridad: reajuste manual o automático
  • Válvula de 2 vías
  • Válvula de 3 vías
  • Actuador de encendido/apagado de 230 V
  • Control con mando infrarrojos
  • Bomba de drenaje de condensado
  • Kit de válvula 2 vías
  • Kit de válvula 3 vías

Documents


Funciona bien con