Ir al contenido principal

Idrofan® - Fancoils hidrónicos con conductos
42NX

Potencia frigorífica : 0.9-11 kW

Capacidad calorífica : 0.8-12 kW

Caudal de aire : 140-1 900 m³/h

Las unidades 42NX de Carrier están disponibles en diferentes tamaños con baterías de 2 tubos, 2 tubos más resistencia eléctrica o 4 tubos, con un rango de caudal de aire de 140 a 1900 m³/h, un rango de capacidad frigorífica total de 0,9 kW a 11 kW y un rango de capacidad calorífica nominal de 0,8 kW a 12 kW.
  • Unidad modular horizontal con conductos
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Consumo bajo de energía
  • Flexibilidad para una instalación simplificada
  • Mayor confort
  • Calidad del aire interior eficiente

Descripción general

  • Unidad con conductos compacta y modular, diseñada para la instalación en falsos techos de cualquier clase
  • Fiable y económica para edificios del sector terciario
  • Altura reducida
  • Niveles sonoros extremadamente bajos en aplicaciones con conductos
  • Motor EC de velocidad variable y consumo bajo de energía
  • Ventilador centrífugo de alta presión
  • Opciones instaladas de fábrica para una instalación rápida y fácil en falsos techos

Flexibilidad de configuración

  • Con entrada o salida libres
  • Con entrada o salida de aire con marco rectangular (práctico para conectar el ventiloconvector a la red de conductos de aire)
  • Con plénum de entrada o salida, incluido un gran número de diámetros de espita: 160, 200 o 250 mm, según el tamaño de la unidad

Termostatos autónomos 33ET

2 tipos de termostatos:
  • Tipo C: aplicaciones de dos tubos con resistencias eléctricas y motores EC
  • Tipo D: aplicaciones de cuatro tubos con motores EC

Controles montados en la pared que pueden integrarse de forma sencilla y discreta en cualquier entorno de sala. El rango de funcionamiento va de 10 °C a 30 °C.

Controlador NTC

  • Controlador PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible con AQUASMART™
  • Gestión de motores EC o AC
  • Combinación de ahorro energético y confort optimizado
  • Gestión de IAQ

Controlador WTC

  • Protocolo de comunicación abierta BACnet
  • Controlador de comunicación PID
  • Amplia gama de interfaces de usuario
  • Gestión del motor EC para optimizar el confort
  • Gestión de un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
  • Módulos opcionales de gestión de luces o persianas

Descripción general

  • Unidad con conductos compacta y modular, diseñada para la instalación en falsos techos de cualquier clase
  • Fiable y económica para edificios del sector terciario
  • Altura reducida
  • Niveles sonoros extremadamente bajos en aplicaciones con conductos
  • Motor EC de velocidad variable y consumo bajo de energía
  • Ventilador centrífugo de alta presión
  • Opciones instaladas de fábrica para una instalación rápida y fácil en falsos techos

Flexibilidad de configuración

  • Con entrada o salida libres
  • Con entrada o salida de aire con marco rectangular (práctico para conectar el ventiloconvector a la red de conductos de aire)
  • Con plénum de entrada o salida, incluido un gran número de diámetros de espita: 160, 200 o 250 mm, según el tamaño de la unidad

Termostatos autónomos 33ET

2 tipos de termostatos:
  • Tipo C: aplicaciones de dos tubos con resistencias eléctricas y motores EC
  • Tipo D: aplicaciones de cuatro tubos con motores EC

Controles montados en la pared que pueden integrarse de forma sencilla y discreta en cualquier entorno de sala. El rango de funcionamiento va de 10 °C a 30 °C.

Controlador NTC

  • Controlador PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible con AQUASMART™
  • Gestión de motores EC o AC
  • Combinación de ahorro energético y confort optimizado
  • Gestión de IAQ

Controlador WTC

  • Protocolo de comunicación abierta BACnet
  • Controlador de comunicación PID
  • Amplia gama de interfaces de usuario
  • Gestión del motor EC para optimizar el confort
  • Gestión de un sensor de CO2 para mejorar la calidad del aire
  • Módulos opcionales de gestión de luces o persianas

Documents