Ir al contenido principal

Unidad fan-coil para suelo/techo. Con y sin mueble
42SI

Capacidad frigorífica : 0.6-3.8 kW

Capacidad calorífica : 0.6-4.8 kW

Caudal : 55-460 m³/h

El 42SI es un fan-coil de reducidas dimensiones disponible en 4 versiones (con y sin mueble) y 5 tamaños.

La versión de mueble estrecho puede instalarse en cualquier ambiente gracias a su elegante diseño y a sus reducidas dimensiones (la profundidad es de tan sólo 150mm).

Todos los modelos tienen un consumo eléctrico muy bajo y niveles sonoros extremadamente reducidos, de acuerdo con los requisitos actuales de los nuevos proyectos.

Ofrece una solución para la renovación de oficinas, hoteles y rehabilitación de edificios.


Disponibles 5 tamaños con las siguientes versiones:
  • 42SIC: Con mueble. Altura Std (578 mm). 2 y 4 tubos
  • 42SIR: Con mueble. Altura reducida (378 mm). 2 tubos
  • 42SIN: Sin mueble. Altura Std. 2 y 4 tubos
  • 42SIL: Sin mueble. Altura reducida. 2 tubos

Descripción general

  • Fan-coil de suelo-techo con mueble y sin mueble
  • Diseño elegante y dimensiones reducidas
  • 2 versiones: altura Standard (578 mm) y altura Reducida (378 mm), por lo que puede instalarse bajo ventanas
  • Profundidad: Sólo 150 mm en modelos con mueble
  • Presión estática máxima disponible: 8 a 13 Pa según modelos
  • Motores EC

Opciones montadas en fábrica

  • Control electrónico con mando integrado en la unidad. Con/sin Wifi
  • Control sin mando integrado. Mando de pared accesorio
  • Válvulas de 2 y 4 tubos con actuador on/off 230v

Accesorios

  • Mando de pared. Con/sin Wifi. Blanco o negro
  • Kit válvulas 2 y 3 Vías con actuador on/off 230V
  • Panel trasero (por si hay una pared de cristal detrás)
  • Cajón para instalación vertical empotrada (modelos sin mueble)
  • Panel frontal para instalación vertical en pared (modelos sin mueble)
  • Pies
  • Comunicación

Mando de pared (blanco/negro)

carrier-wall-thermostat-white
carrier-wall-thermostat-black

Control electrónico CON mando integrado en la unidad (sólo en equipos con mueble)

  • Ajuste de temperatura
  • Programas Auto/Silencioso/Nocturno/Máximo
  • Con memoria para conservar los ajustes en caso de fallo de corriente
  • Bloqueo de teclas
  • Reducción del brillo (funcionamiento nocturno)
  • Reajuste sonda temperatura de aire (en caso de que haya diferencia entre la sonda situada bajo el mando y la temperatura de la habitación)
  • Seguridad anti-congelación, incluso en modo en espera
  • Con/Sin Wifi
carrier-smart-touch-electronic-control-panel

Control electrónico SIN mando integrado en la unidad (todos los modelos)

Este control se puede conectar al mando de pared que se ofrece con estos equipos, que debe pedirse como accesorio.

Funciones principales del mando de pared:

  • Puede controlar 1 o más fan-coils (hasta un máximo de 30) en modo “emisión” simultánea. Todos los fan-coils “controlados” deben llevar montado el control electrónico
  • Programas Auto/Silencioso/Nocturno/Máximo
  • Con memoria para conservar los ajustes en caso de fallo de corriente
  • Bloqueo de teclas
  • Reajuste sonda de temperatura de aire (en caso de que haya diferencia entre la sonda situada en el mando y la temperatura de la habitación)
  • Protección anti-congelación en modo espera (por medio de la sonda de temperatura que lleva incorporada)
  • Entrada contacto de presencia

Mando de pared (blanco/negro)

carrier-wall-thermostat-white
carrier-wall-thermostat-black
Disponibles 5 tamaños con las siguientes versiones:
  • 42SIC: Con mueble. Altura Std (578 mm). 2 y 4 tubos
  • 42SIR: Con mueble. Altura reducida (378 mm). 2 tubos
  • 42SIN: Sin mueble. Altura Std. 2 y 4 tubos
  • 42SIL: Sin mueble. Altura reducida. 2 tubos

Descripción general

  • Fan-coil de suelo-techo con mueble y sin mueble
  • Diseño elegante y dimensiones reducidas
  • 2 versiones: altura Standard (578 mm) y altura Reducida (378 mm), por lo que puede instalarse bajo ventanas
  • Profundidad: Sólo 150 mm en modelos con mueble
  • Presión estática máxima disponible: 8 a 13 Pa según modelos
  • Motores EC

Opciones montadas en fábrica

  • Control electrónico con mando integrado en la unidad. Con/sin Wifi
  • Control sin mando integrado. Mando de pared accesorio
  • Válvulas de 2 y 4 tubos con actuador on/off 230v

Accesorios

  • Mando de pared. Con/sin Wifi. Blanco o negro
  • Kit válvulas 2 y 3 Vías con actuador on/off 230V
  • Panel trasero (por si hay una pared de cristal detrás)
  • Cajón para instalación vertical empotrada (modelos sin mueble)
  • Panel frontal para instalación vertical en pared (modelos sin mueble)
  • Pies
  • Comunicación

Mando de pared (blanco/negro)

carrier-wall-thermostat-white
carrier-wall-thermostat-black

Control electrónico CON mando integrado en la unidad (sólo en equipos con mueble)

  • Ajuste de temperatura
  • Programas Auto/Silencioso/Nocturno/Máximo
  • Con memoria para conservar los ajustes en caso de fallo de corriente
  • Bloqueo de teclas
  • Reducción del brillo (funcionamiento nocturno)
  • Reajuste sonda temperatura de aire (en caso de que haya diferencia entre la sonda situada bajo el mando y la temperatura de la habitación)
  • Seguridad anti-congelación, incluso en modo en espera
  • Con/Sin Wifi
carrier-smart-touch-electronic-control-panel

Control electrónico SIN mando integrado en la unidad (todos los modelos)

Este control se puede conectar al mando de pared que se ofrece con estos equipos, que debe pedirse como accesorio.

Funciones principales del mando de pared:

  • Puede controlar 1 o más fan-coils (hasta un máximo de 30) en modo “emisión” simultánea. Todos los fan-coils “controlados” deben llevar montado el control electrónico
  • Programas Auto/Silencioso/Nocturno/Máximo
  • Con memoria para conservar los ajustes en caso de fallo de corriente
  • Bloqueo de teclas
  • Reajuste sonda de temperatura de aire (en caso de que haya diferencia entre la sonda situada en el mando y la temperatura de la habitación)
  • Protección anti-congelación en modo espera (por medio de la sonda de temperatura que lleva incorporada)
  • Entrada contacto de presencia

Mando de pared (blanco/negro)

carrier-wall-thermostat-white
carrier-wall-thermostat-black

Documents


Funciona bien con