¿Por qué elegir el sistema VRF de Carrier?
Su elección de sistema de caudal de refrigerante variable marca la diferencia. Cuando invierte en el sistema VRF de Carrier, obtiene un sistema que cumple la promesa de confort, rendimiento y fiabilidad, la columna vertebral de la confianza de Carrier.
Máxima fiabilidad
La fiabilidad es una pieza fundamental del diseño del sistema XCT7, algo que brinda una tranquilidad absoluta a los clientes
- Unidad exterior con tecnología advanced black-coated fin para una mayor resistencia a la corrosión
- Tasa de fallos por impacto de líquido reducida gracias a la tecnología anti-liquid shock del compresor
Rendimiento mejorado del sistema
La eficiencia mejorada del sistema se basa en la combinación de las siguientes características:
- Mejor equilibrio en la distribución del refrigerante gracias al separador centrífugo de aceite
- Suministro regular de lubricante con la tecnología de retorno de aceite de 10 etapas, que protege al compresor y al sistema
Alta eficiencia
El sistema de caudal de refrigerante variable de Carrier logra una alta eficiencia tanto en refrigeración como en calefacción mediante la utilización de:
- Ventilador de DC de alta eficiencia
- Compresor DC avanzado
Amplio rango de operación
Las unidades XCT7 ofrecen soluciones de confort para cualquier espacio interior en cualquier momento del año.

Instalación sencilla
El diseño de los sistemas de caudal de refrigerante variable XCT7 de Carrier permite una sencilla instalación y mantenimiento.
- Facilidad de apertura del panel frontal
- Acceso rápido a los componentes internos del sistema
- Kit de ramificación diseñado para cumplir sus requisitos
- Funcionamiento de prueba con un botón:
- Ahorra un 10 % del tiempo del modo de prueba
- Se prueban todas las unidades de una vez
Gran flexibilidad
Las unidades XCT7 ofrecen flexibilidad para adaptarse a prácticamente cualquier requisito.
- Solución compacta, perfecta para aplicaciones con espacio limitado
- Presión estática disponible de hasta 110 Pa
- Puede suministrar fácilmente a edificios de hasta 110 metros de altura
- Diseño de tuberías flexibles
Amplia gama de opciones
Las unidades XCT7 han sido diseñadas para satisfacer sus necesidades. Con independencia del edificio, la aplicación o las especificaciones del proyecto, Carrier tiene una solución de VRF para usted.
- Módulo individual de 4 a 26 CV
- Combinación de 4 módulos, hasta 104 CV
- Soluciones de unidades interiores para cualquier escenario
- Hasta 64 unidades interiores por sistema exterior
- Soluciones de control fáciles de usar