Ir al contenido principal

Monitorización remota
40VCB217

  • La versión de monitorización remota también es compatible con interfaces de terceros: BACnet IP/Modbus IP/Modbus RTU
  • Pueden controlarse 1500 unidades interiores como máx
  • 4 grupos como máximo. Cada grupo puede conectar 20 sistemas
  • Monitorización y ajuste del estado de funcionamiento
  • Ajuste del programa
  • Gestión de varios usuarios con distintos niveles de autorización
  • Registro del historial de errores y funcionamiento
  • Acceso a la interfaz vía web

carrier-XCT-logo
Si se trata de unidades exteriores con descarga superior, no es necesario el adaptador adicional. Si se trata de unidades exteriores de descarga frontal, es necesario 40VCCR17FQEE
El informe y los datos sobre el consumo eléctrico solo se encuentran disponibles si se utilizan40VCBM17FQEE + amperímetro
Si se trata de unidades exteriores con descarga superior, no es necesario el adaptador adicional. Si se trata de unidades exteriores de descarga frontal, es necesario 40VCCR17FQEE
El informe y los datos sobre el consumo eléctrico solo se encuentran disponibles si se utilizan40VCBM17FQEE + amperímetro
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier presenta XCT7, su última generación de sistemas de caudal de refrigerante variable
Los sistemas VRF XCT7 ofrecen ventajas inigualables a los clientes, como la máxima fiabilidad, el rendimiento mejorado del sistema, una alta eficiencia, un amplio rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unidades exteriores de descarga frontal
Esta nueva gama incluye unidades exteriores de descarga frontal, perfectamente adecuadas para espacios pequeños o estrechos.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.

Documents