Ir al contenido principal

Enfriadora de absorción de doble efecto y calentamiento por vapor
16NK

Capacidad frigorífica nominal: 340-4 700 kW

Las enfriadoras de absorción 16NK están diseñadas para aplicaciones de refrigeración en las que se dispone de vapor a baja presión como calor residual.

  • Superabsorción
  • Sin refrigerantes HFC
  • Vapor a baja presión
  • Dieciocho tamaños con capacidades frigoríficas nominales de 340 a 4700 kW.
  • Puede conectarse a sistemas de vapor urbanos.
  • Las enfriadoras de absorción permiten diversificar las necesidades de refrigeración críticas. Se alcanzan cargas de refrigeración críticas con un consumo eléctrico mínimo.
  • Permite el uso de generadores de emergencia más pequeños, ya que la carga eléctrica asociada a una enfriadora de absorción es mínima.
  • Equilibrio ambiental y sin CFC
  • Minimiza el impacto en el calentamiento global reduciendo considerablemente el consumo eléctrico y eliminando la generación de gases con efecto invernadero.
  • Niveles reducidos de ruido y vibraciones. La enfriadora de absorción no utiliza un motor-compresor grande, por lo que su funcionamiento es silencioso y sin vibraciones.
  • Ocupa poca superficie. La alta eficiencia asociada a estas enfriadoras de doble efecto reduce el espacio de instalación necesario.
  • El sistema de autodiagnóstico controla las condiciones de funcionamiento, predice la información de la enfriadora y mantiene un funcionamiento estable.
  • Sistema avanzado de control de alta precisión.
  • Bomba de absorción con control de inverter para un funcionamiento eficiente con ahorro de energía.
  • El sistema de purga de alto rendimiento minimiza los requisitos de mantenimiento.
  • Innovadores dispositivos de protección garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento.
  • Dieciocho tamaños con capacidades frigoríficas nominales de 340 a 4700 kW.
  • Puede conectarse a sistemas de vapor urbanos.
  • Las enfriadoras de absorción permiten diversificar las necesidades de refrigeración críticas. Se alcanzan cargas de refrigeración críticas con un consumo eléctrico mínimo.
  • Permite el uso de generadores de emergencia más pequeños, ya que la carga eléctrica asociada a una enfriadora de absorción es mínima.
  • Equilibrio ambiental y sin CFC
  • Minimiza el impacto en el calentamiento global reduciendo considerablemente el consumo eléctrico y eliminando la generación de gases con efecto invernadero.
  • Niveles reducidos de ruido y vibraciones. La enfriadora de absorción no utiliza un motor-compresor grande, por lo que su funcionamiento es silencioso y sin vibraciones.
  • Ocupa poca superficie. La alta eficiencia asociada a estas enfriadoras de doble efecto reduce el espacio de instalación necesario.
  • El sistema de autodiagnóstico controla las condiciones de funcionamiento, predice la información de la enfriadora y mantiene un funcionamiento estable.
  • Sistema avanzado de control de alta precisión.
  • Bomba de absorción con control de inverter para un funcionamiento eficiente con ahorro de energía.
  • El sistema de purga de alto rendimiento minimiza los requisitos de mantenimiento.
  • Innovadores dispositivos de protección garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento.

Documents