AquaForce® - Enfriadora aire-agua de tornillo
30XF
Refrigerante : R-1234ze
Compresor : tornillo de velocidad variable
Potencia frigorífica nominal : 390-2100 kW
La enfriadora refrigerada por aire AquaForce® 30XF con tecnología de enfriamiento libre patentada FreeBoostTM ofrece la mejor eficiencia energética de su clase, una reducción significativa del ruido y una rápida recuperación de la capacidad, incluso a altas temperaturas ambiente, gracias al uso del refrigerante R-1234ze con un potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo. Simplifica la instalación y admite un control avanzado a nivel de sistema, lo que la convierte en una solución ideal y sostenible para centros de datos de alto rendimiento.
- Freecooling hidrónico integrado con tecnología patentada FreeBoostTM, lo que permite disponer de una versión libre glicol en el lazo hidráulico.
- Rearranque y recuperación ultrarrápida de la capacidad, en un intervalo de 60 a 120 segundos.
- Conexión eléctrica dual opcional, en versiones 400/230 V o 400/400 V
- Posibilidad de incorporar filtro electrónico de armónicos
- Posibilidad de integrar ATS
Diseñado para centros de datos
HFO R-1234ze con potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo
El Sistema Ecológico patCentro de datos ecológico:
- Reducción del consumo energético y consecución del mejor PUE de su clase < 1,2
- Eficiencia estacional certificada por Eurovent con un valor de hasta 25
- Certificado PEP ecopassport
Adaptabilidad operativa:
- Minoración del consumo de energía: menor dimensionado de la alimentación y/o mayor capacidad energética del suistema IT.
- Mantiene una temperatura de salida del agua de 26 °C, incluso con una temperatura ambiente de 55 °C.
- Rápida respuesta a las fluctuaciones de carga para adaptarse a la demanda del sistema IT
- Mantenimiento simplificado gracias a la experiencia de soporte Carrier, lo que elimina los riesgos.
Reducción del ruido:
- Garantiza un entorno más silencioso para tus instalaciones.
- Reducción del ruido hasta 94 dB(A).
Continuidad garantizada:
- Rearranque y recuperación ultrarrápida de la capacidad: de 60 a 120 segundos.
- Optimizado para temperaturas ambientales elevadas de hasta 55 °C.
- ATS integrado.
- Caudal de aire reducido opcional.
Fácil integración:
- Amplio rango de potencia: de 390 a 2100 kW.
- La configuración modular simplifica la integración en las infraestructuras actuales.
- La tecnología FreeBoostTM ofrece más potencia por tamaño del equipo , lo que garantiza la mayor eficiencia en cuanto a espacio ocupado.
Control y optimización a nivel de sistema:
- Maximiza el rendimiento y la gestión energética.
- Compatible con un sistema de recuperación de calor opcional.
- Control y optimización avanzados a nivel de sistema con ALC BAS y Nlyte DCIM.
Control SmartVu™
- Interfaz intuitiva y fácil de usar, a color, de 7 pulgadas
- Disponible en 10 idiomas
- Fácil acceso al caudro del controlador
- Protección de acceso con contraseñas
- Modo nocturno
- Gestión de la energía
Gestión remota de serie
- Fácil acceso desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Pasarelas de comunicación opcionales
- Arranque/parada de la máquina
- Gestión de doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Posibilidades ampliadas de control remoto: reajuste de consigna por temperatura ambiente, limitación contínua de capacidad ...etc.
- Tecnología de Freecooling patentada FreeBoostTM
- Opciones de bajo y muy bajo nivel sonoro
- Protección contra congelación del evaporador y del módulo hidráulico
- Doble fuente de alimentación 400 V/400 V
- Doble fuente de alimentación 400 V/230 V
- Válvula de servicio
- Bomba única HP VSD. (velocidad variable)
- Modbus sobre IP y RS485
- Bacnet IP
- Módulo de gestión de energía
- Válvulas de alivio dobles en válvula de 3 vías
- Protección anticorrosión Super Enviro-Shield
- Conexión soldada del evaporador (kit)
- Clase C2 bajo EMC, según EN 61800-3
- Enchufe eléctrico de 230 V
- Recuperación de capacidad ultrarrápida
- Freecooling hidráulico total
- Freecooling hidráulico total sin glicol
- Entrega con cubierta de lona plástica de protección en transporte
- Filtros armónicos activos
- ATS
- Descargador de sobretensión
Diseñado para centros de datos
HFO R-1234ze con potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo
El Sistema Ecológico patCentro de datos ecológico:
- Reducción del consumo energético y consecución del mejor PUE de su clase < 1,2
- Eficiencia estacional certificada por Eurovent con un valor de hasta 25
- Certificado PEP ecopassport
Adaptabilidad operativa:
- Minoración del consumo de energía: menor dimensionado de la alimentación y/o mayor capacidad energética del suistema IT.
- Mantiene una temperatura de salida del agua de 26 °C, incluso con una temperatura ambiente de 55 °C.
- Rápida respuesta a las fluctuaciones de carga para adaptarse a la demanda del sistema IT
- Mantenimiento simplificado gracias a la experiencia de soporte Carrier, lo que elimina los riesgos.
Reducción del ruido:
- Garantiza un entorno más silencioso para tus instalaciones.
- Reducción del ruido hasta 94 dB(A).
Continuidad garantizada:
- Rearranque y recuperación ultrarrápida de la capacidad: de 60 a 120 segundos.
- Optimizado para temperaturas ambientales elevadas de hasta 55 °C.
- ATS integrado.
- Caudal de aire reducido opcional.
Fácil integración:
- Amplio rango de potencia: de 390 a 2100 kW.
- La configuración modular simplifica la integración en las infraestructuras actuales.
- La tecnología FreeBoostTM ofrece más potencia por tamaño del equipo , lo que garantiza la mayor eficiencia en cuanto a espacio ocupado.
Control y optimización a nivel de sistema:
- Maximiza el rendimiento y la gestión energética.
- Compatible con un sistema de recuperación de calor opcional.
- Control y optimización avanzados a nivel de sistema con ALC BAS y Nlyte DCIM.
Control SmartVu™
- Interfaz intuitiva y fácil de usar, a color, de 7 pulgadas
- Disponible en 10 idiomas
- Fácil acceso al caudro del controlador
- Protección de acceso con contraseñas
- Modo nocturno
- Gestión de la energía
Gestión remota de serie
- Fácil acceso desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Pasarelas de comunicación opcionales
- Arranque/parada de la máquina
- Gestión de doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Posibilidades ampliadas de control remoto: reajuste de consigna por temperatura ambiente, limitación contínua de capacidad ...etc.
- Tecnología de Freecooling patentada FreeBoostTM
- Opciones de bajo y muy bajo nivel sonoro
- Protección contra congelación del evaporador y del módulo hidráulico
- Doble fuente de alimentación 400 V/400 V
- Doble fuente de alimentación 400 V/230 V
- Válvula de servicio
- Bomba única HP VSD. (velocidad variable)
- Modbus sobre IP y RS485
- Bacnet IP
- Módulo de gestión de energía
- Válvulas de alivio dobles en válvula de 3 vías
- Protección anticorrosión Super Enviro-Shield
- Conexión soldada del evaporador (kit)
- Clase C2 bajo EMC, según EN 61800-3
- Enchufe eléctrico de 230 V
- Recuperación de capacidad ultrarrápida
- Freecooling hidráulico total
- Freecooling hidráulico total sin glicol
- Entrega con cubierta de lona plástica de protección en transporte
- Filtros armónicos activos
- ATS
- Descargador de sobretensión
Enfriadora aire-agua de tornillo AquaForce® 30XF
Descubra la nueva gama AquaForce® 30XF con tecnología FreeBoostTM, una solución sostenible que ofrece un alto rendimiento y eficiencia energética.