AquaForce® - Enfriadora de tornillo condensada por aire de velocidad fija
30XBE / 30XBP
Refrigerante: R-134a
Compresor: de tornillo con velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 270-1 700 kW
Las enfriadoras AquaForceTM 30XBE y 30XBP son la solución económica para aquellas aplicaciones comerciales e industriales en las que una gran fiabilidad y un funcionamiento económico bajo cualquier condición climática constituyen requisitos clave del cliente.
- Funcionamiento muy económico
- Bajos niveles de ruido
- Fácil instalación
- Respetuosas con el medio ambiente:
- Fiabilidad excepcional
La gama está disponible en 2 niveles de eficiencia:
- 30XBE, unidad de serie con motores de ventilador AC de velocidad variable
- Unidad premium 30XBP - equipada con ventiladores EC para mejorar la eficiencia energética a plena carga y a carga parcial
Funcionamiento muy económico
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Condensador con microcanales de alta eficiencia Novation® de aluminio
- Evaporador inundado de carcasa y tubos con nueva generación de tubos enfriadores para reducir las caídas de presión del intercambiador, especialmente en aplicaciones con un alto porcentaje de glicol
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador (control del sobrecalentamiento)
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Compuertas de descarga integradas en el separador de aceite (patente de Carrier)
- Silenciador en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico del compresor y del separador de aceite que reduce el ruido emitido (opcional)
- Baterías del condensador en forma de V con un ángulo abierto, que permite una circulación más silenciosa del aire a través de la batería
- Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de sexta generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
- Los ventiladores CE accionados por inverter en la versión 30XBP eliminan el ruido de arranque/parada durante el funcionamiento a carga parcial
- Ventilador con montura rígida que evita el ruido de arranque (patente de Carrier)
Fácil instalación
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Responsabilidad medioambiental
- Refrigerante R-134a
- Reducción del 40% de la carga de refrigerante gracias a los intercambiadores de calor con microcanales
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad excepcional
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Componentes del compresor fácilmente accesibles que minimizan el tiempo de inactividad
- Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation® de aluminio con una alta resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico con acabado de lámina de aluminio (opcional) en el evaporador, para una mejor la resistencia a los daños mecánicos y UV
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

30XBE
- SEER LT 12/7 hasta 4,6
- SEPR HT 12/7 hasta 5,8 y SEPR MT -2/-8 hasta 3,7
30XBP
- SEER LT 12/7 hasta 4,7
- SEPR HT 12/7 hasta 6,2 y SEPR MT -2/-8 hasta 4,0
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Bombas de alta presión hasta tamaño 500
- Ruido bajo y muy bajo
- Funcionamiento con salmuera baja o muy baja
- DX free-cooling
- Recuperación total de calor
- Paneles y rejillas de cerramiento lateral
- Caja de control IP 54
- Corriente de entrada baja
- Cerramiento del compresor
- Evaporador y bombas con camisa de aluminio
- Recubrimientos Enviro-shieldTM y Super Enviro-shieldTM del MCHE
- Válvulas de servicio
- Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
- Conectividad inalámbrica
La gama está disponible en 2 niveles de eficiencia:
- 30XBE, unidad de serie con motores de ventilador AC de velocidad variable
- Unidad premium 30XBP - equipada con ventiladores EC para mejorar la eficiencia energética a plena carga y a carga parcial
Funcionamiento muy económico
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Condensador con microcanales de alta eficiencia Novation® de aluminio
- Evaporador inundado de carcasa y tubos con nueva generación de tubos enfriadores para reducir las caídas de presión del intercambiador, especialmente en aplicaciones con un alto porcentaje de glicol
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador (control del sobrecalentamiento)
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Compuertas de descarga integradas en el separador de aceite (patente de Carrier)
- Silenciador en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico del compresor y del separador de aceite que reduce el ruido emitido (opcional)
- Baterías del condensador en forma de V con un ángulo abierto, que permite una circulación más silenciosa del aire a través de la batería
- Los silenciosos ventiladores Flying Bird™ de sexta generación, fabricados con material composite (patente de Carrier), son aún más silenciosos y no generan ruido molesto de baja frecuencia
- Los ventiladores CE accionados por inverter en la versión 30XBP eliminan el ruido de arranque/parada durante el funcionamiento a carga parcial
- Ventilador con montura rígida que evita el ruido de arranque (patente de Carrier)
Fácil instalación
- Módulo hidráulico integrado (opcional)
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Responsabilidad medioambiental
- Refrigerante R-134a
- Reducción del 40% de la carga de refrigerante gracias a los intercambiadores de calor con microcanales
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad excepcional
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Componentes del compresor fácilmente accesibles que minimizan el tiempo de inactividad
- Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation® de aluminio con una alta resistencia a la corrosión
- Aislamiento térmico con acabado de lámina de aluminio (opcional) en el evaporador, para una mejor la resistencia a los daños mecánicos y UV
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

30XBE
- SEER LT 12/7 hasta 4,6
- SEPR HT 12/7 hasta 5,8 y SEPR MT -2/-8 hasta 3,7
30XBP
- SEER LT 12/7 hasta 4,7
- SEPR HT 12/7 hasta 6,2 y SEPR MT -2/-8 hasta 4,0
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Bombas de alta presión hasta tamaño 500
- Ruido bajo y muy bajo
- Funcionamiento con salmuera baja o muy baja
- DX free-cooling
- Recuperación total de calor
- Paneles y rejillas de cerramiento lateral
- Caja de control IP 54
- Corriente de entrada baja
- Cerramiento del compresor
- Evaporador y bombas con camisa de aluminio
- Recubrimientos Enviro-shieldTM y Super Enviro-shieldTM del MCHE
- Válvulas de servicio
- Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
- Conectividad inalámbrica