Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire
30RB 40R-160R

Refrigerante: R-32

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 40-160 kW

La gama Aquasnap de enfriadoras está diseñada para aplicaciones comerciales (acondicionamiento del aire en oficinas, hoteles, etc.) o industriales (unidades para procesos a baja temperatura, etc.).

  • Aplicaciones comerciales e industriales
  • Diseño compacto
  • Funcionamiento silencioso
  • Caudal de agua variable
  • Recuperación parcial de calor

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Baterías del condensador verticales
  • Silenciosos ventiladores Flying Bird™ VI de sexta generación, fabricados con un material composite

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Ocupa poco espacio y pesa poco
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Bomba de velocidad variable (opcional)

Medioambientalmente responsable

  • R-32 no afecta a la capa de ozono
  • Reducido potencial de calentamiento directo:
    • Baja carga de refrigerante R-32
    • GWP más bajo (675)
    • Circuito de refrigerante hermético, conexiones soldadas mínimas
    • Reducción de la energía necesaria (Alta eficiencia a carga complete y parcial)
    • El consumo energético de las bombas puede ser reducido en 2/3 gracias a la tecnología Greenspeed®

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Tecnología de baterías de microcanales Novation® microchannel coils technology
  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

SmartVu™ control

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación
    • Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
    • Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
  • Mantenimiento
    • Visualización de la curva de tendencias
    • Recordatorio de Mantenimiento y control
    • Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
    • Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
  • Funciones de comunicación avanzada integradas
    • Modo nocturno
    • Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
    • Storage of user documents, electrical diagrams and spare parts
    • Acceso a múltiples parámetros de la unidad
  • Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Funcionamiento en invierno hasta -20°C
  • Recuperación de calor parcial
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Módulo hidráulico con opción de bomba (Presión alta o baja / Simple o doble / Velocidad fija o variable)
  • Módulo de depósito regulador de agua
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento lead/lag
  • Gestión de enfriador seco con free cooling
  • Arranque suave
  • Ventiladores de velocidad variable (por Drive o EC Motors)
  • Filtración reforzada CEM
  • Conforme con la normativa rusa/marruecos
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado
  • Detector de plomo refrigerante por infrarrojos

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con bajo nivel de ruido montados en un chasis independiente con soportes antivibración
  • Baterías del condensador verticales
  • Silenciosos ventiladores Flying Bird™ VI de sexta generación, fabricados con un material composite

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado (opcional)
  • Ocupa poco espacio y pesa poco
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Bomba de velocidad variable (opcional)

Medioambientalmente responsable

  • R-32 no afecta a la capa de ozono
  • Reducido potencial de calentamiento directo:
    • Baja carga de refrigerante R-32
    • GWP más bajo (675)
    • Circuito de refrigerante hermético, conexiones soldadas mínimas
    • Reducción de la energía necesaria (Alta eficiencia a carga complete y parcial)
    • El consumo energético de las bombas puede ser reducido en 2/3 gracias a la tecnología Greenspeed®

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Intercambiador de calor con microcanales Novation® de aluminio

  • Tecnología de baterías de microcanales Novation® microchannel coils technology
  • Aleación de aluminio extrarresistente
  • Resistencia a la corrosión
  • Puede utilizarse en entornos marinos y urbanos moderados
  • Aproximadamente un 10 % más eficiente que una batería tradicional
  • 40 % menos refrigerante utilizado en la enfriadora
  • Reduce las caídas de presión del aire en un 50 %
  • Se puede limpiar muy rápidamente

SmartVu™ control

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación
    • Desplazamiento del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior.
    • Control lead/lag de dos bombas de calor que funcionan en paralelo
  • Mantenimiento
    • Visualización de la curva de tendencias
    • Recordatorio de Mantenimiento y control
    • Almacenamiento de documentos de usuario, esquemas eléctricos y repuestos
    • Últimos 50 eventos en la memoria, con valores de todos los parámetros de la máquina
  • Funciones de comunicación avanzada integradas
    • Modo nocturno
    • Comunicación sencilla de alta velocidad por Ethernet (IP) con un sistema de gestión del edificio
    • Storage of user documents, electrical diagrams and spare parts
    • Acceso a múltiples parámetros de la unidad
  • Interface de usuario con pantalla táctil a color de 4,3" fácil de usar e intuitiva
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua
  • Protección contra la corrosión de las baterías
  • Solución de salmuera para temperaturas medias o bajas
  • Funcionamiento en invierno hasta -20°C
  • Recuperación de calor parcial
  • Nivel de ruido muy bajo
  • Rejillas y paneles de cerramiento
  • Módulo hidráulico con opción de bomba (Presión alta o baja / Simple o doble / Velocidad fija o variable)
  • Módulo de depósito regulador de agua
  • Depósito de expansión
  • Protección antihielo
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Funcionamiento lead/lag
  • Gestión de enfriador seco con free cooling
  • Arranque suave
  • Ventiladores de velocidad variable (por Drive o EC Motors)
  • Filtración reforzada CEM
  • Conforme con la normativa rusa/marruecos
  • Kit de conexión de intercambiadores soldado
  • Detector de plomo refrigerante por infrarrojos

8 razones para elegir el refrigerante R-32 para Undades Scroll

carrier-icon-gears-small-centered
Ahorro operativo
El incremento de eficiencia energética permite obtener ahorros energéticos y económicos frente a unidades R410a.
carrier-icon-reliability-small-centered
Es seguro
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento sencillos. Pudiéndose aplicar requisitos de seguridad específicos al transporte de equipamiento, el funcionamiento y el mantenimiento.
carrier-icon-savings-small-centered
Bajo coste
El precio del refrigerante R-32 y la Tasa a aplicar son inferiores al de otras opciones disponibles.
carrier-icon-customers-small-centered
Alta disponibilidad
Es un refrigerante muy utilizado en todo el mundo y en diferente tipología de unidades, y suministrado por diferentes fabricantes.
carrier-icon-high-efficiency-small-centered
Hasta +10% eficiencia energética
Las unidades con refrigerante R-32 son mucho mas eficientes que unidades similares con R410a.
carrier-icon-energy-savings-small-centered
-77% huella directa carbono
La huella directa carbono puede verse reducida hasta en un 77% comparado con unidades de R410a.
carrier-icon-compact-solutions-small-centered
-30% carga refrigerante
Hay una reducción de la carga de refrigerante de equipos de hasta el 30% en comparación con equipos R410a.
carrier-icon-maintenance-small-centered
Fácil mantenimiento
El R-32 es un refrigerante de fácil uso, optimizando así las tareas de mantenimiento.
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32_es
AquaSnap®
disponible con refrigerante R-32
La gama Carrier de enfriadora scroll AquaSnap® está disponible con refrigerante R-32, que mejora el rendimiento y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 77% en comparación con la gama anterior con el refrigerante R-410A.

Documents