Ir al contenido principal

AquaSnap® - Enfriadora scroll condensada por aire
30RB 017-040

Refrigerante: R-410A

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad frigorífica nominal: 16-41 kW

La gama de enfriadoras Aquasnap está diseñada para aplicaciones comerciales como el acondicionamiento del aire de oficinas, hoteles, etc.

  • Instalación fácil y rápida
  • Módulo hidráulico disponible
  • Funcionamiento económico
  • Fiabilidad superior

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones.
  • El conjunto del compresor se apoya en soportes antivibración.

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado
  • Superficie reducida fácil de integrar en cualquier estilo arquitectónico
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación a siete días
    • Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua.
    • Control lead/lag de dos unidades que funcionan en paralelo
    • Conmutación en base a la temperatura del aire exterior.
  • Modo nocturno
  • Fácil de usar
    • El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
    • La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
    • La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento:
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)

  • Arranque/Parada
  • Doble punto de consigna
  • Indicación de alerta
  • Indicación de alarma
  • Seguridad del usuario
  • Fuera de servicio
  • Capacidad de la unidad
  • Funcionamiento del compresor:

Interface remoto (opcional)

Funcionamiento silencioso

  • Compresores scroll con un nivel reducido de ruido y vibraciones.
  • El conjunto del compresor se apoya en soportes antivibración.

Instalación fácil y rápida

  • Módulo hidráulico integrado
  • Superficie reducida fácil de integrar en cualquier estilo arquitectónico
  • Paneles fácilmente extraíbles
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Funcionamiento económico

  • Mayor eficiencia energética con carga parcial
  • Costes de mantenimiento reducidos

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-410A que no agota la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad superior

  • Concepto vanguardista
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Control Pro-Dialog+

  • Gestión de la energía
    • Reloj interno de programación a siete días
    • Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire exterior, la temperatura del agua de retorno o el valor delta T del intercambiador de calor de agua.
    • Control lead/lag de dos unidades que funcionan en paralelo
    • Conmutación en base a la temperatura del aire exterior.
  • Modo nocturno
  • Fácil de usar
    • El nuevo interface LCD retroiluminado incluye un potenciómetro de control manual legible en todas las condiciones de iluminación
    • La información se muestra claramente en inglés, francés, alemán, italiano y español
    • La navegación Pro-Dialog+ emplea menús intuitivos con estructura de árbol semejantes a los que utilizan los navegadores de Internet. Son fáciles de usar y dan acceso rápido a los principales parámetros de funcionamiento:
carrier-Pro-Dialog-plus-control

Modo de funcionamiento remoto con contactos sin tensión (de serie)

  • Arranque/Parada
  • Doble punto de consigna
  • Indicación de alerta
  • Indicación de alarma
  • Seguridad del usuario
  • Fuera de servicio
  • Capacidad de la unidad
  • Funcionamiento del compresor:

Interface remoto (opcional)

Documents