Ir al contenido principal

AquaForce® Enfriadora condensada por aire con compresor de tornillo de velocidad variable que utiliza refrigerante HFO R-1234ze
30KAVZE

Refrigerante: R-1234ze

Compresor: de tornillo con velocidad variable

Capacidad frigorífica nominal: 370-1350 kW

Las enfriadoras AquaForce® Vision 30KAVZE con inteligencia Greenspeed® son la solución perfecta para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen una fiabilidad superior y un rendimiento óptimo, especialmente a carga parcial.

  • Rendimiento excepcional
  • Bajos niveles de ruido
  • Inteligencia y conectividad
  • Respetuosas con el medio ambiente:
  • Amplia gama de aplicaciones
  • Instalación y mantenimiento sencillos

La gama está disponible en 4 niveles de eficiencia:

  • 30KAVZE, unidad de serie
  • 30KAVZE con ventiladores EC (opción 17) - mejora la eficiencia energética estacional
  • 30KAVZE con Alta Eficiencia Energética (opción 119) - equipada con una superficie de intercambio de calor adicional para ofrecer un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
  • 30KAVZE con Alta Eficiencia Energética+ (opción 119+) - equipada con ventiladores CE y una superficie de intercambio de calor adicional para proporcionar la máxima eficiencia energética estacional posible.

Excepcional rendimiento energético

  • Segunda generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable de alta eficiencia de Carrier con válvula de control de índice de volumen (Vi) incorporada para un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
  • Ventiladores Flying Bird™ de velocidad variable con motor EC que minimizan el consumo de energía
  • Condensador de aluminio con tecnología de batería de microcanales Novation® de alta eficiencia.
  • Rendimiento eléctrico optimizado
  • Módulo hidráulico con bomba doble de velocidad variable
  • Control inteligente de la energía

Fiabilidad y mantenimiento sencillo incorporados

  • Los compresores de tornillo son de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado por gas de aspiración
  • Ventiladores de velocidad variable
  • Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation™ de aluminio con una alta resistencia a la corrosión.
  • Evaporador inundado con tubos de agua que se limpian por medios mecánicos.
  • Dos circuitos de refrigerante independientes para asegurar una refrigeración parcial
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • El control de velocidad variable Greenspeed® , con compresores de tornillo de velocidad variable y ventiladores de condensador, minimiza los niveles de ruido en el funcionamiento a carga parcial.
  • Nueva generación de compresor de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier con conjunto integrado de resonadores
  • Sexta generación de silenciosos ventiladores Flying Bird™
  • 4 niveles sonoros para adaptarse a los entornos más sensibles

Instalación fácil y rápida

  • Bombas de velocidad variable de hasta 800 kW incorporadas
  • Unidades compactas para facilitar el transporte y la instalación
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente

  • Contador automático de energía
  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
  • 40 % menos refrigerante gracias a la tecnología de microcanales
  • Circuitos de refrigerante estancos
  • Alerta de fugas de refrigerante
  • Detección de fugas de refrigerante (opcional)

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

  • Certificación LEED® (liderazgo en diseño energético y ambiental)

Nueva generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier

  • Compresor de tornillo doble optimizado para el funcionamiento a velocidad variable
  • Accionamiento inverter condensado por aire independiente para una mayor fiabilidad
  • Conjunto integrado de resonadores (IRA) para reducir el nivel sonoro en hasta 6 dB(A) en comparación con la generación 06T anterior
  • Válvula de retención integrada para un apagado silencioso
  • Vida útil de rodamientos superior a las 100 000 horas
  • Hay un separador de aceite especial instalado en la descarga de cada compresor para garantizar el máximo retorno de aceite
  • La válvula de control de índice de volumen (Vi) proporciona un método fiable de regulación de la relación de compresión con vistas a adaptarse mejor a la demanda del sistema
  • Los compresores de tornillo trabajan en base al principio de desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, si en el condensador se da una presión inusualmente alta, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador situado en el conducto separador de aceite reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso.
carrier-06Z-screw-compressor-for-chillers
  • 30KAVZE: SEER LT 12/7 de hasta 5,3 y SEPR HT 12/7 de hasta 6,52
  • 30KAVZE: con motores con ventilador EC (opción 17) SEER LT de hasta 5,39 y SEPR HT de hasta 6,6
  • 30KAVZE: con Alta Eficiencia Energética (opción 119), SEER LT de hasta 5,48 y SEPR HT de hasta 6,84
  • 30KAVZE: con Alta Eficiencia Energética + (opción 119+), SEER LT de hasta 5,5 y SEPR HT de hasta 6,95

Control SmartVu™

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • 10 idiomas disponibles
  • Fácil acceso a la caja del controlador
  • Protección con contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión de la energía
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Ventiladores CE
  • Alta Eficiencia Energética y Alta Eficiencia Energética+
  • Bombas dobles de velocidad variable de baja y alta presión
  • Nivel de ruido bajo y muy bajo
  • Paneles y rejillas de cerramiento lateral
  • Funcionamiento a alta temperatura ambiente de hasta 55 ºC
  • Caja de control IP 54
  • Evaporador y bombas con camisa de aluminio
  • Válvulas de servicio
  • Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
  • Conectividad inalámbrica para el control remoto de la energía

La gama está disponible en 4 niveles de eficiencia:

  • 30KAVZE, unidad de serie
  • 30KAVZE con ventiladores EC (opción 17) - mejora la eficiencia energética estacional
  • 30KAVZE con Alta Eficiencia Energética (opción 119) - equipada con una superficie de intercambio de calor adicional para ofrecer un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
  • 30KAVZE con Alta Eficiencia Energética+ (opción 119+) - equipada con ventiladores CE y una superficie de intercambio de calor adicional para proporcionar la máxima eficiencia energética estacional posible.

Excepcional rendimiento energético

  • Segunda generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable de alta eficiencia de Carrier con válvula de control de índice de volumen (Vi) incorporada para un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
  • Ventiladores Flying Bird™ de velocidad variable con motor EC que minimizan el consumo de energía
  • Condensador de aluminio con tecnología de batería de microcanales Novation® de alta eficiencia.
  • Rendimiento eléctrico optimizado
  • Módulo hidráulico con bomba doble de velocidad variable
  • Control inteligente de la energía

Fiabilidad y mantenimiento sencillo incorporados

  • Los compresores de tornillo son de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado por gas de aspiración
  • Ventiladores de velocidad variable
  • Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation™ de aluminio con una alta resistencia a la corrosión.
  • Evaporador inundado con tubos de agua que se limpian por medios mecánicos.
  • Dos circuitos de refrigerante independientes para asegurar una refrigeración parcial
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • El control de velocidad variable Greenspeed® , con compresores de tornillo de velocidad variable y ventiladores de condensador, minimiza los niveles de ruido en el funcionamiento a carga parcial.
  • Nueva generación de compresor de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier con conjunto integrado de resonadores
  • Sexta generación de silenciosos ventiladores Flying Bird™
  • 4 niveles sonoros para adaptarse a los entornos más sensibles

Instalación fácil y rápida

  • Bombas de velocidad variable de hasta 800 kW incorporadas
  • Unidades compactas para facilitar el transporte y la instalación
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente

  • Contador automático de energía
  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
  • 40 % menos refrigerante gracias a la tecnología de microcanales
  • Circuitos de refrigerante estancos
  • Alerta de fugas de refrigerante
  • Detección de fugas de refrigerante (opcional)

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

  • Certificación LEED® (liderazgo en diseño energético y ambiental)

Nueva generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier

  • Compresor de tornillo doble optimizado para el funcionamiento a velocidad variable
  • Accionamiento inverter condensado por aire independiente para una mayor fiabilidad
  • Conjunto integrado de resonadores (IRA) para reducir el nivel sonoro en hasta 6 dB(A) en comparación con la generación 06T anterior
  • Válvula de retención integrada para un apagado silencioso
  • Vida útil de rodamientos superior a las 100 000 horas
  • Hay un separador de aceite especial instalado en la descarga de cada compresor para garantizar el máximo retorno de aceite
  • La válvula de control de índice de volumen (Vi) proporciona un método fiable de regulación de la relación de compresión con vistas a adaptarse mejor a la demanda del sistema
  • Los compresores de tornillo trabajan en base al principio de desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, si en el condensador se da una presión inusualmente alta, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador situado en el conducto separador de aceite reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso.
carrier-06Z-screw-compressor-for-chillers
  • 30KAVZE: SEER LT 12/7 de hasta 5,3 y SEPR HT 12/7 de hasta 6,52
  • 30KAVZE: con motores con ventilador EC (opción 17) SEER LT de hasta 5,39 y SEPR HT de hasta 6,6
  • 30KAVZE: con Alta Eficiencia Energética (opción 119), SEER LT de hasta 5,48 y SEPR HT de hasta 6,84
  • 30KAVZE: con Alta Eficiencia Energética + (opción 119+), SEER LT de hasta 5,5 y SEPR HT de hasta 6,95

Control SmartVu™

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • 10 idiomas disponibles
  • Fácil acceso a la caja del controlador
  • Protección con contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión de la energía
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Gestión remota de serie

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Control de la bomba de agua

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Ventiladores CE
  • Alta Eficiencia Energética y Alta Eficiencia Energética+
  • Bombas dobles de velocidad variable de baja y alta presión
  • Nivel de ruido bajo y muy bajo
  • Paneles y rejillas de cerramiento lateral
  • Funcionamiento a alta temperatura ambiente de hasta 55 ºC
  • Caja de control IP 54
  • Evaporador y bombas con camisa de aluminio
  • Válvulas de servicio
  • Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
  • Conectividad inalámbrica para el control remoto de la energía
carrier-video-screenshot-30kav_hfo_en
Gama AquaForce® Vision 30KAV
disponible con HFO
AquaForce® Vision está disponible con refrigerante PUREtec™, la enfriadora de tornillo condensada por aire de velocidad variable premium que utiliza refrigerante HFO R-1234ze de bajo potencial de calentamiento global (GWP). La unidad aúna responsabilidad medioambiental con un rendimiento excepcional.
carrier-innovation-puretec-logo
30KAVZE con
refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.
carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_en
La gama AquaForce® 30KAV
disponible con la opción de baja temperatura con glicol.
La gama AquaForce® 30KAV está disponible con la opción de baja temperatura con glicol. La producción de agua fría a baja temperatura hasta -15 ° C con caídas de presión muy bajas, cumple con los requisitos específicos de las aplicaciones de proceso.
carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_en
La gama AquaForce® 30KAV
disponible con opciones de recuperación de calor
La gama AquaForce® 30KAV está disponible con opciones de recuperación de calor para ofrecer a las aplicaciones de procesos industriales una solución de calefacción más sostenible utilizando energía renovable.
carrier-video-screenshot-30kav_performance_en

La AquaForce® Vision 30KAVP, una enfriadora de tornillo premium de velocidad variable condensada por aire, alcanza un índice de eficiencia energética estacional nunca visto de 5,6, lo que supone un 25% por encima de los requisitos de Ecodesign 2021.

La AquaForce Vision 30KAVP de Carrier cubre potencias de refrigeración desde 500 kW hasta 1100 kW y logra un rendimiento energético premium, incluso en comparación con las enfriadoras sin aceite con compresores de levitación magnética. En combinación con los ventiladores de velocidad variable EC, el compresor de doble tornillo equipado con la más avanzada tecnología de motor de imanes permanentes ofrece un funcionamiento óptimo a carga parcial, en comparación con las tecnologías de compresores tradicionales. El compresor de imanes permanentes garantiza una eficiencia constante en todo el rango de funcionamiento.

Documents


Funciona bien con