Ir al contenido principal

Aquaforce® Vision la enfriadora de tornillo y velocidad variable refrigerada por aire con refrigerante R-1234ze
30KAVIZE

Refrigerante: HFO R-1234ze 

Compresor : De tornillo, velocidad variable

Potencia frigorífica nominal: 530-1300 kW (12/7°C) / 280-800 kW (-4/-8°C)

La enfriadora de tornillo y velocidad variable refrigerada por aire AquaForce® Vision PUREtec™ 30KAVIZE con inteligencia Greenspeed® y refrigerante R-1234ze es la solución de Carrier orientada al sector industrial. Diseñada para el enfriamiento de procesos, se caracteriza por disponer de un amplio abanico de opciones específicamente relacionadas con la refrigeración en la industria, presentar una reducida huella en planta y permitir un mantenimiento sencillo con alta conectividad, facilitando las actividades tanto de los instaladores como de las compañías de servicio.

  • Solución destinada a la industria; apta para aplicaciones de confort
  • Menor huella en planta
  • Instalación y mantenimiento sencillos
  • Rendimiento extraordinario
  • Sostenibilidad medioambiental

Solución destinada a la industria

  • La enfriadora 30KAVIZE es la solución óptima para usos industriales
  • Numerosas opciones idóneas para los incentivos de la CEE, que, en paralelo, permiten reducir el tiempo de instalación y lograr un ahorro energético
  • Supera hasta en un 10 % los requisitos de Ecodiseño para 2021

Menor huella en planta

  • La nueva 30KAVIZE, un tercio más corta que la 30KAV, permitiendo una mayor flexibilidad de instalación y un máximo aprovechamiento de la superficie y ofrece tranquilidad tanto a instaladores como a compañías de servicio

Instalación y mantenimiento sencillos

  • Con una baja pérdida de carga en el lado de glicol, la enfriadora requiere unas bombas de menor tamaño, lo que facilita en gran medida la instalación, además de reducir los costes de instalación y el consumo energético
  • Ahora puede realizarse la instalación en entornos industriales gracias al sistema IT neutro, que ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de la red eléctrica específica del cliente
  • Las funciones de control energético inteligente y detección inteligente de fugas facilitan el mantenimiento y la supervisión diaria

Rendimiento extraordinario

  • Supera hasta en un 10 % los requisitos de Ecodiseño para 2021
  • Un rendimiento hasta un 3 % superior gracias al motor de imanes permanentes del compresor (opcional)
  • La capacidad de recuperación ultrarrápida maximiza la eficiencia energética al reducir la caída de temperatura del circuito de agua

Sostenibilidad medioambiental

  • Hasta un 40 % menos de carga de refrigerante de PCA <1 (AR5)
  • Carga de refrigerante más reducida gracias al uso de intercambiadores de calor de microcanal Novation® con una alta eficiencia energética
  • Con el refrigerante PUREtecTM, la enfriadora 30KAVIZE ofrece una solución de refrigerante a largo plazo

Control SmartVu™

  • Interfaz de 7" a color, intuitiva y sencilla
  • Disponible en 10 idiomas
  • Acceso sencillo al cuadro de control
  • Protección mediante contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión energética
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Recuperación total de calor ampliada (opción 50+)

  • Aumento del rendimiento de hasta un 20 %

Contador de energía (opción 294)

  • Monitorización de la potencia
  • Solución integrada lista para usar

Recuperación de capacidad ultrarrápida (< 1 min) (opción 295+)

  • Capacidad para activar el 100% de capacidad en solo un minuto tras la restauración de la energía
  • Solución integrada lista para usar
  • Eficiencia energética maximizada
  • Caída de temperatura minimizada
  • Alta tasa de disponibilidad de la unidad

Compresor con motor de imanes permanentes (opción 329)

  • La opción 329 permite un aumento del rendimiento del 3 %. Esta opción mejora los factores SEER y SEPR de la unidad 30KAVIZE en aplicaciones de confort y procesos

Sistema neutro de IT (opción 333)

  • El régimen de IT se utiliza en aplicaciones para las que resulta esencial la continuidad de las actividades: habitaciones de hospital, industria, etc.
  • Solución que permite la máxima adaptación del equipo a las redes eléctricas industriales

Solución destinada a la industria

  • La enfriadora 30KAVIZE es la solución óptima para usos industriales
  • Numerosas opciones idóneas para los incentivos de la CEE, que, en paralelo, permiten reducir el tiempo de instalación y lograr un ahorro energético
  • Supera hasta en un 10 % los requisitos de Ecodiseño para 2021

Menor huella en planta

  • La nueva 30KAVIZE, un tercio más corta que la 30KAV, permitiendo una mayor flexibilidad de instalación y un máximo aprovechamiento de la superficie y ofrece tranquilidad tanto a instaladores como a compañías de servicio

Instalación y mantenimiento sencillos

  • Con una baja pérdida de carga en el lado de glicol, la enfriadora requiere unas bombas de menor tamaño, lo que facilita en gran medida la instalación, además de reducir los costes de instalación y el consumo energético
  • Ahora puede realizarse la instalación en entornos industriales gracias al sistema IT neutro, que ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de la red eléctrica específica del cliente
  • Las funciones de control energético inteligente y detección inteligente de fugas facilitan el mantenimiento y la supervisión diaria

Rendimiento extraordinario

  • Supera hasta en un 10 % los requisitos de Ecodiseño para 2021
  • Un rendimiento hasta un 3 % superior gracias al motor de imanes permanentes del compresor (opcional)
  • La capacidad de recuperación ultrarrápida maximiza la eficiencia energética al reducir la caída de temperatura del circuito de agua

Sostenibilidad medioambiental

  • Hasta un 40 % menos de carga de refrigerante de PCA <1 (AR5)
  • Carga de refrigerante más reducida gracias al uso de intercambiadores de calor de microcanal Novation® con una alta eficiencia energética
  • Con el refrigerante PUREtecTM, la enfriadora 30KAVIZE ofrece una solución de refrigerante a largo plazo

Control SmartVu™

  • Interfaz de 7" a color, intuitiva y sencilla
  • Disponible en 10 idiomas
  • Acceso sencillo al cuadro de control
  • Protección mediante contraseña
  • Modo nocturno
  • Gestión energética
carrier-aquaforce-air-cooled-chiller-30KAV-30KAVP-control-screen

Recuperación total de calor ampliada (opción 50+)

  • Aumento del rendimiento de hasta un 20 %

Contador de energía (opción 294)

  • Monitorización de la potencia
  • Solución integrada lista para usar

Recuperación de capacidad ultrarrápida (< 1 min) (opción 295+)

  • Capacidad para activar el 100% de capacidad en solo un minuto tras la restauración de la energía
  • Solución integrada lista para usar
  • Eficiencia energética maximizada
  • Caída de temperatura minimizada
  • Alta tasa de disponibilidad de la unidad

Compresor con motor de imanes permanentes (opción 329)

  • La opción 329 permite un aumento del rendimiento del 3 %. Esta opción mejora los factores SEER y SEPR de la unidad 30KAVIZE en aplicaciones de confort y procesos

Sistema neutro de IT (opción 333)

  • El régimen de IT se utiliza en aplicaciones para las que resulta esencial la continuidad de las actividades: habitaciones de hospital, industria, etc.
  • Solución que permite la máxima adaptación del equipo a las redes eléctricas industriales
carrier-video-screenshot-30kavize
AquaForce® Vision 30KAVIZE, dedicada a aplicaciones de procesos industriales.

La enfriadora AquaForce® Vision 30KAVIZE con refrigerante HFO R-1234ze está dedicada a aplicaciones de procesos industriales (fabricación de alimentos, químicas, industrias del metal, farmacéuticas, plástico y más), ofreciendo rendimientos sobresalientes y siendo al mismo tiempo una solución rentable.

Documents