Ir al contenido principal

AquaForce® - Enfriadora condensada por agua con compresor de tornillo de velocidad variable que utiliza refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XW-VZE

Refrigerante: R-1234ze / R-515B

Compresor: de tornillo con velocidad variable

Capacidad frigorífica nominal: 450-1 635 kW

Las unidades condensadas por agua 30XW-VZE son la solución perfecta para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen la máxima calidad y un rendimiento óptimo, especialmente a carga parcial.

  • Bajo consumo de energía
  • Alta fiabilidad
  • Diseño seguro
  • Instalación fácil y rápida
  • Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
  • Cuidado del medio ambiente
  • Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

Bajo consumo de energía

  • Diseñadas para ofrecer un elevado rendimiento a plena carga o a carga parcial.
  • SEPR de hasta 10,7 y SEER de hasta 8,8.
  • Los compresores inverter de tornillo de doble rotor accionados proporcionan una capacidad precisa acorde con las variaciones de carga del edificio y reducen notablemente el consumo de la unidad, en particular, cuando funciona a carga parcial.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Rendimiento eléctrico optimizado

Alta fiabilidad

  • Ofrece un mayor rendimiento global
  • Compresores inverter de tornillo con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración (motor refrigerado por líquido en los modelos 1401 y 1601). El inverter se ha optimizado para el motor de cada compresor garantizado un funcionamiento fiable y un mantenimiento sencillo.
  • Dos circuitos de refrigerante independientes
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Diseño seguro

  • Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
  • Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
  • Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B.
  • Nuevos algoritmos de control
  • Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad

Instalación fácil y rápida

  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • La tecnología inverter utilizada en los motores de los compresores minimiza los niveles sonoros durante el funcionamiento a carga parcial
  • Silenciadores en el conducto de descarga del compresor
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido.
  • La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad

Cuidado del medio ambiente

  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
    • Refrigerante HFO con un potencial de calentamiento atmosférico casi nulo (PCA inferior a 1) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo (PAO = 0)
    • No se le aplica el plan de reducción progresiva de los HFC en Europa
  • El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
  • Circuito de refrigerante estanco

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

Un «edificio verde» es una construcción sostenible diseñada, construida y gestionada para minimizar el impacto total sobre el medio ambiente. El edificio resultante consumirá menos recursos y será más cómodo y saludable para quienes vivan y trabajen en su interior, lo que se traducirá en un aumento de la productividad. El sistema de aire acondicionado supone entre el 30% y el 40% del consumo energético anual de un edificio. La elección del sistema de aire acondicionado adecuado es una de las principales consideraciones a la hora de diseñar un «edificio verde». En edificios con carga variable a lo largo del año, la unidad 30XW-VZE ofrece una solución a este complejo problema.

Compresor de tornillo Thunderbolt con tecnología inverter

  • Avanzados algoritmos de control combinan la salida de frecuencia del inverter con la lógica de entrada del motor para reducir al mínimo el esfuerzo mecánico sobre los componentes, lo que se traduce en mejor rendimiento de compresión y mayor fiabilidad de la enfriadora
  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Los compresores de tornillo utilizan el principio del desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, en caso de una temperatura excepcionalmente alta en el lado del condensador, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El atenuador acústico del lado de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga para que el funcionamiento sea más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Funcionamiento seguro y configuración de la unidad: la protección mediante contraseña impide que personas no autorizadas puedan modificar parámetros avanzados
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Se accede fácilmente a través de Internet a las unidades equipadas con control Touch Pilot utilizando un PC con conexión Ethernet. Esto agiliza y facilita el control remoto y ofrece importantes ventajas durante las operaciones de servicio
  • Equipada con un puerto en serie RS485 que ofrece múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico.
  • Se comunica también con otros sistemas de vigilancia de edificios mediante gateways de comunicación opcionales.
  • Los comandos y las visualizaciones siguientes pueden ejecutarse a distancia:
    • Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).
    • Arranque y parada de la máquina
    • Doble punto de consigna: un contacto especial activa un segundo punto de consigna (ejemplo: modo sin ocupación).
    • Límite de demanda: limita la capacidad máxima de la enfriadora a un valor predefinido
    • Visualización de la operación: señala si la unidad está funcionando o en espera (sin carga de refrigeración)
    • Visualización de alarmas

Bajo consumo de energía

  • Diseñadas para ofrecer un elevado rendimiento a plena carga o a carga parcial.
  • SEPR de hasta 10,7 y SEER de hasta 8,8.
  • Los compresores inverter de tornillo de doble rotor accionados proporcionan una capacidad precisa acorde con las variaciones de carga del edificio y reducen notablemente el consumo de la unidad, en particular, cuando funciona a carga parcial.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Rendimiento eléctrico optimizado

Alta fiabilidad

  • Ofrece un mayor rendimiento global
  • Compresores inverter de tornillo con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración (motor refrigerado por líquido en los modelos 1401 y 1601). El inverter se ha optimizado para el motor de cada compresor garantizado un funcionamiento fiable y un mantenimiento sencillo.
  • Dos circuitos de refrigerante independientes
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Diseño seguro

  • Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
  • Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
  • Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B.
  • Nuevos algoritmos de control
  • Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad

Instalación fácil y rápida

  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • La tecnología inverter utilizada en los motores de los compresores minimiza los niveles sonoros durante el funcionamiento a carga parcial
  • Silenciadores en el conducto de descarga del compresor
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido.
  • La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad

Cuidado del medio ambiente

  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
    • Refrigerante HFO con un potencial de calentamiento atmosférico casi nulo (PCA inferior a 1) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo (PAO = 0)
    • No se le aplica el plan de reducción progresiva de los HFC en Europa
  • El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
  • Circuito de refrigerante estanco

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

Un «edificio verde» es una construcción sostenible diseñada, construida y gestionada para minimizar el impacto total sobre el medio ambiente. El edificio resultante consumirá menos recursos y será más cómodo y saludable para quienes vivan y trabajen en su interior, lo que se traducirá en un aumento de la productividad. El sistema de aire acondicionado supone entre el 30% y el 40% del consumo energético anual de un edificio. La elección del sistema de aire acondicionado adecuado es una de las principales consideraciones a la hora de diseñar un «edificio verde». En edificios con carga variable a lo largo del año, la unidad 30XW-VZE ofrece una solución a este complejo problema.

Compresor de tornillo Thunderbolt con tecnología inverter

  • Avanzados algoritmos de control combinan la salida de frecuencia del inverter con la lógica de entrada del motor para reducir al mínimo el esfuerzo mecánico sobre los componentes, lo que se traduce en mejor rendimiento de compresión y mayor fiabilidad de la enfriadora
  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Los compresores de tornillo utilizan el principio del desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, en caso de una temperatura excepcionalmente alta en el lado del condensador, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El atenuador acústico del lado de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga para que el funcionamiento sea más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Funcionamiento seguro y configuración de la unidad: la protección mediante contraseña impide que personas no autorizadas puedan modificar parámetros avanzados
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Se accede fácilmente a través de Internet a las unidades equipadas con control Touch Pilot utilizando un PC con conexión Ethernet. Esto agiliza y facilita el control remoto y ofrece importantes ventajas durante las operaciones de servicio
  • Equipada con un puerto en serie RS485 que ofrece múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico.
  • Se comunica también con otros sistemas de vigilancia de edificios mediante gateways de comunicación opcionales.
  • Los comandos y las visualizaciones siguientes pueden ejecutarse a distancia:
    • Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).
    • Arranque y parada de la máquina
    • Doble punto de consigna: un contacto especial activa un segundo punto de consigna (ejemplo: modo sin ocupación).
    • Límite de demanda: limita la capacidad máxima de la enfriadora a un valor predefinido
    • Visualización de la operación: señala si la unidad está funcionando o en espera (sin carga de refrigeración)
    • Visualización de alarmas
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-VZE con
refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con