AquaForce® - Enfriadora premium condensada por agua con compresor de tornillo que utiliza refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XW-PZE
Refrigerante: R-1234ze / R-515B
Compresor: de tornillo con velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 275-1 125 kW
Las enfriadoras de agua 30XW-PZE son la solución perfecta para aquellas aplicaciones industriales y comerciales en las que los instaladores, consultores y propietarios de edificios exigen un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Bajo consumo de energía
- Alta fiabilidad
- Diseño seguro
- Instalación fácil y rápida
- Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
- Cuidado del medio ambiente
Bajo consumo de energía
- Cumple los estándares mínimos de eficiencia mínima (MEPS) de diseño ecológico de la UE en materia de refrigeración
- SEER 12/7° de hasta 7,6 y SPER 12/7° de hasta 9.3
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad elevada y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze y R-515B para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Dos circuitos de refrigerante independientes
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Diseño seguro
- Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
- Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
- Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B
- Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
- Nuevos algoritmos de control
- Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota (de serie)
- Se accede fácilmente a través de Internet a las unidades equipadas con control SmartVu™ utilizando un PC con conexión Ethernet. Esto agiliza y facilita el control remoto y ofrece importantes ventajas durante las operaciones de servicio
- Se comunica también con otros sistemas de vigilancia de edificios mediante gateways de comunicación opcionales.
- Los comandos y las visualizaciones siguientes pueden ejecutarse a distancia:
- Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna: un contacto especial activa un segundo punto de consigna (ejemplo: modo sin ocupación).
- Límite de demanda: limita la capacidad máxima de la enfriadora a un valor predefinido
- Visualización de la operación: señala si la unidad está funcionando o en espera (sin carga de refrigeración)
- Visualización de alarmas
- Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).
Bajo consumo de energía
- Cumple los estándares mínimos de eficiencia mínima (MEPS) de diseño ecológico de la UE en materia de refrigeración
- SEER 12/7° de hasta 7,6 y SPER 12/7° de hasta 9.3
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
- Sistema economizador con dispositivo electrónico de expansión para aumentar la capacidad frigorífica
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
- El refrigerante A1 R-515B es una solución a largo plazo
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad elevada y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze y R-515B para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Dos circuitos de refrigerante independientes
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Diseño seguro
- Aceite específico de poliol-éster cualificado por Carrier para su uso con HFO-1234ze o R-515B para garantizar y mantener una lubricación fiable de los cojinetes
- Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze o R-515B, probadas y validadas por Carrier
- Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze o R-515B
- Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
- Nuevos algoritmos de control
- Documentación específica que contiene todas las instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y seguridad
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota (de serie)
- Se accede fácilmente a través de Internet a las unidades equipadas con control SmartVu™ utilizando un PC con conexión Ethernet. Esto agiliza y facilita el control remoto y ofrece importantes ventajas durante las operaciones de servicio
- Se comunica también con otros sistemas de vigilancia de edificios mediante gateways de comunicación opcionales.
- Los comandos y las visualizaciones siguientes pueden ejecutarse a distancia:
- Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna: un contacto especial activa un segundo punto de consigna (ejemplo: modo sin ocupación).
- Límite de demanda: limita la capacidad máxima de la enfriadora a un valor predefinido
- Visualización de la operación: señala si la unidad está funcionando o en espera (sin carga de refrigeración)
- Visualización de alarmas
- Control de las bombas del condensador: una entrada digital permite la verificación del caudal de agua del condensador (la llave de paso debe suministrarla el instalador).

30XW-PZE con
refrigerante PUREtec™
refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.