Ir al contenido principal

AquaEdge® - Enfriadora centrífuga con cojinete cerámico que utiliza refrigerante HFO R-1233zd
19DV

Refrigerante: R-1233zd

Compresor: centrífugo

Capacidad frigorífica nominal: 1050 - 3850 kW

Diseñada para satisfacer a la perfección los nuevos requisitos en términos de rendimiento energético, confort acústico, sostenibilidad del refrigerante, bajo mantenimiento y coste total de propiedad, la 19DV es el nuevo estándar en el mercado de enfriadoras centrífugas de capacidad frigorífica media.

  • Fiabilidad
  • Eficiencia
  • Confort acústico
  • Flexibilidad
  • Espacio ocupado

carrier-AquaEdge-cooling-puretec-greenspeed
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd

Fiable

  • Avanzado compresor back-to-back de dos etapas que equilibra de forma natural el empuje radial y axial en el eje
  • Un sistema de cojinete cerámico sencillo y robusto permite la lubricación del refrigerante que no exige la lubricación de aceite requerida por las enfriadoras convencionales
  • Dispositivo de arranque de velocidad variable de alto nivel
  • Reinicio rápido - La 19DV puede reiniciarse a los 30 segundos (con UPS) tras una recuperación de energía

Eficiente

  • El motor de transmisión directa de alta velocidad reduce la pérdida mecánica en un 75 % gracias a la eliminación del sistema accionado por engranajes
  • El pionero evaporador de película descendente está diseñado para los refrigerantes de baja presión, mejorando significativamente la eficiencia de la transferencia de calor al mitigar el efecto de inmersión, especialmente en condiciones de carga parcial
  • Tubos de alto rendimiento con aletas mejoradas por dentro y por fuera
  • Control de velocidad variable Greenspeed®

Sostenible

  • PUREtec™ El R-1233zd(E) es el nuevo refrigerante que no agota la capa de ozono, con un ultrabajo potencial de calentamiento atmosférico ~ 1, no inflamable y no tóxico que proporciona una solución segura y respetuosa con el medio ambiente para las enfriadoras centrífugas
  • El pionero diseño del evaporador de película descendente de Carrier ayuda a reducir considerablemente la carga de refrigerante
  • Menor consumo eléctrico
  • Reducción significativa de las emisiones asociadas de CO2 .

Flexible

  • El diseño del sistema de las enfriadoras 19DV está bien optimizado y el tamaño específico del economizador en forma de media luna está diseñado para aprovechar mejor el espacio entre el evaporador y el condensador, ocupando hasta un 15 % menos que la unidad anterior R-123.
  • Se puede instalar un panel de control reposicionable patentado en cualquiera de las cuatro esquinas de la enfriadora, lo que hace que el diseño de las enfriadoras sea más flexible para adaptarse a las condiciones del emplazamiento.
  • Su diseño modular unido con tornillos hace que sea ideal para proyectos de mejora o para su instalación en un espacio limitado
  • Diversas ofertas opcionales contribuyen a facilitar su mantenimiento diario en el lugar de trabajo

Silenciosa

  • Ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • Motor hermético refrigerado por refrigerante, sin engranajes, canal de flujo optimizado y velocidad del impulsor del 60 % respecto del diseño anterior, todas estas características contribuyen a reducir el ruido del caudal de aire del refrigerante
  • El control de velocidad variable Greenspeed® reduce de forma adaptable la velocidad del impulsor en carga parcial para mejorar el rendimiento acústico

Inteligente

  • Control inteligente PIC6 - pantalla táctil a color, menú intuitivo, interface animado a nivel de componente, gráficos de tendencias, correo de alarmas lanzado automáticamente, contraseña inteligente y más de 10 idiomas a elegir
  • Múltiples métodos de acceso remoto ofrecen a los usuarios una forma flexible de monitorizar y controlar las enfriadoras
  • Análisis y gestión de datos en línea, informes diarios y de rendimiento clave, pronósticos y mantenimiento preventivo

Sistema de control PIC6 de Carrier - Pantalla táctil inteligente a color

  • Robusta función de control y monitorización durante el funcionamiento de la enfriadora
  • Pantalla táctil de alta resolución de 10,4"
  • Visualización en tiempo real de los parámetros de funcionamiento
  • Fácil de usar
  • Simula y supervisa el funcionamiento de la enfriadora
  • Ajusta la capacidad frigorífica o calorífica en función del cambio de carga
  • Diagnóstico eficaz de fallos: los registros de alarma pueden guardarse automáticamente, función de envío de alarma por correo electrónico
  • Contraseña inteligente para evitar cualquier cambio de configuración sin autorización
carrier-centrifugal-chiller-control-system-screen-PIC5

Fiable

  • Avanzado compresor back-to-back de dos etapas que equilibra de forma natural el empuje radial y axial en el eje
  • Un sistema de cojinete cerámico sencillo y robusto permite la lubricación del refrigerante que no exige la lubricación de aceite requerida por las enfriadoras convencionales
  • Dispositivo de arranque de velocidad variable de alto nivel
  • Reinicio rápido - La 19DV puede reiniciarse a los 30 segundos (con UPS) tras una recuperación de energía

Eficiente

  • El motor de transmisión directa de alta velocidad reduce la pérdida mecánica en un 75 % gracias a la eliminación del sistema accionado por engranajes
  • El pionero evaporador de película descendente está diseñado para los refrigerantes de baja presión, mejorando significativamente la eficiencia de la transferencia de calor al mitigar el efecto de inmersión, especialmente en condiciones de carga parcial
  • Tubos de alto rendimiento con aletas mejoradas por dentro y por fuera
  • Control de velocidad variable Greenspeed®

Sostenible

  • PUREtec™ El R-1233zd(E) es el nuevo refrigerante que no agota la capa de ozono, con un ultrabajo potencial de calentamiento atmosférico ~ 1, no inflamable y no tóxico que proporciona una solución segura y respetuosa con el medio ambiente para las enfriadoras centrífugas
  • El pionero diseño del evaporador de película descendente de Carrier ayuda a reducir considerablemente la carga de refrigerante
  • Menor consumo eléctrico
  • Reducción significativa de las emisiones asociadas de CO2 .

Flexible

  • El diseño del sistema de las enfriadoras 19DV está bien optimizado y el tamaño específico del economizador en forma de media luna está diseñado para aprovechar mejor el espacio entre el evaporador y el condensador, ocupando hasta un 15 % menos que la unidad anterior R-123.
  • Se puede instalar un panel de control reposicionable patentado en cualquiera de las cuatro esquinas de la enfriadora, lo que hace que el diseño de las enfriadoras sea más flexible para adaptarse a las condiciones del emplazamiento.
  • Su diseño modular unido con tornillos hace que sea ideal para proyectos de mejora o para su instalación en un espacio limitado
  • Diversas ofertas opcionales contribuyen a facilitar su mantenimiento diario en el lugar de trabajo

Silenciosa

  • Ventiladores de velocidad variable Greenspeed® silenciosos
  • Motor hermético refrigerado por refrigerante, sin engranajes, canal de flujo optimizado y velocidad del impulsor del 60 % respecto del diseño anterior, todas estas características contribuyen a reducir el ruido del caudal de aire del refrigerante
  • El control de velocidad variable Greenspeed® reduce de forma adaptable la velocidad del impulsor en carga parcial para mejorar el rendimiento acústico

Inteligente

  • Control inteligente PIC6 - pantalla táctil a color, menú intuitivo, interface animado a nivel de componente, gráficos de tendencias, correo de alarmas lanzado automáticamente, contraseña inteligente y más de 10 idiomas a elegir
  • Múltiples métodos de acceso remoto ofrecen a los usuarios una forma flexible de monitorizar y controlar las enfriadoras
  • Análisis y gestión de datos en línea, informes diarios y de rendimiento clave, pronósticos y mantenimiento preventivo

Sistema de control PIC6 de Carrier - Pantalla táctil inteligente a color

  • Robusta función de control y monitorización durante el funcionamiento de la enfriadora
  • Pantalla táctil de alta resolución de 10,4"
  • Visualización en tiempo real de los parámetros de funcionamiento
  • Fácil de usar
  • Simula y supervisa el funcionamiento de la enfriadora
  • Ajusta la capacidad frigorífica o calorífica en función del cambio de carga
  • Diagnóstico eficaz de fallos: los registros de alarma pueden guardarse automáticamente, función de envío de alarma por correo electrónico
  • Contraseña inteligente para evitar cualquier cambio de configuración sin autorización
carrier-centrifugal-chiller-control-system-screen-PIC5
carrier-innovation-puretec-logo
19DV con
refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.

Documents