Ir al contenido principal

AquaForce® - Bombas de calor agua-agua de temperatura ultra alta, hasta 120°C
61CWD

Refrigerante: R1233zd

Compresor: tornillo de velocidad fija

Capacidad calorífica: 110-540 kW

Las bombas de calor de agua 61CWD son la mejor solución para redes de calefacción urbana y producción de calor para procesos industriales de hasta 120 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd
carrier-icon-up-to-120

Aplicación

  • Calor para procesos industriales
  • Redes de calefacción urbana
  • Fuente de calor: agua/glicol del proceso o recuperación de calor

Diseño

  • Refrigerante R1233zd con PCA ultrabajo - clasificación de seguridad A1 para instalación en interiores
  • Compresores de tornillo especialmente diseñados para las más altas temperaturas, para uso intensivo y continuo
  • Sistema de refrigeración de alto rendimiento con circuito interno
  • Alto rendimiento incluso con un diferencial de T.ª pequeño
  • Intercambiadores de calor multitubulares robustos

Gama

  • Capacidad calorífica desde 110 kW hasta 540 kW

Aplicación

  • Calor para procesos industriales
  • Redes de calefacción urbana
  • Fuente de calor: agua/glicol del proceso o recuperación de calor

Diseño

  • Refrigerante R1233zd con PCA ultrabajo - clasificación de seguridad A1 para instalación en interiores
  • Compresores de tornillo especialmente diseñados para las más altas temperaturas, para uso intensivo y continuo
  • Sistema de refrigeración de alto rendimiento con circuito interno
  • Alto rendimiento incluso con un diferencial de T.ª pequeño
  • Intercambiadores de calor multitubulares robustos

Gama

  • Capacidad calorífica desde 110 kW hasta 540 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-es
Soluciones de calefacción de alta temperatura - César Joffre

Las bombas de calor individuales son unos de los equipos más eficientes del mercado para calentar edificios o desarrollos residenciales. Las bombas de calor de aire reversibles son la mejor solución para una calefacción y una refrigeración sostenibles en edificios. Carrier ya ofrece una completa gama de bombas de calor para aplicaciones comerciales hasta 80 °C.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-es
Soluciones de calefacción de alta temperatura - Jérémie Chang

Las predicciones indican que el 84 % de los ciudadanos europeos vivirán en zonas urbanas en 2050 *. Por tanto, las futuras soluciones de calefacción deben dar prioridad a las aplicaciones urbanas para obtener mayores beneficios medioambientales. La estrategia EU Heat Roadmap considera que aumentar las redes inteligentes de calefacción y refrigeración al 30 % en 2030 y al 50 % en 2050 son hitos fundamentales para conseguir los ambiciosos objetivos de descarbonización.

Carrier seguirá invirtiendo masivamente en el desarrollo de la nueva generación de bombas de calor que se beneficiarán de las innovaciones tecnológicas más recientes: refrigerantes naturales y con un GWP muy bajo, eficiencia premium y temperaturas muy elevadas de hasta 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publicado el 17 de noviembre de 2020.

high-temperature-heating-solutions-es
Soluciones de calefacción a alta temperatura para edificios residenciales
Las gamas de bombas de calor de alta temperatura AquaForce® y AquaSnap® 61 de Carrier aprovechan las fuentes de calor natural y residual para ofrecer soluciones energéticas sostenibles para múltiples aplicaciones de calefacción.

Documents