Ir al contenido principal

AquaSnap® - Bombas de calor agua-agua de temperatura alta, hasta 80°C
61CG

Refrigerante: R-134a

Compresor: scroll de velocidad fija

Capacidad calorífica: 30-130 kW

Las bombas de calor de agua 61CG son la solución perfecta para proporcionar calefacción y refrigeración en aplicaciones comerciales de hasta 80 °C.


carrier-AquaSnap-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-up-to-80

Aplicación

  • Recuperación de calor en hoteles, industrias alimentaria y farmacéutica, suministro de energía suministro de energía, centros de datos
  • Aplicaciones críticas de agua caliente sanitaria en hospitales, residencias para la tercera edad
  • Solución de refuerzo junto con calefacción a baja temperatura
  • Fuentes de calor: agua/glicol

Diseño

  • Diseño compacto y dimensiones reducidas
  • Temperaturas de fuente elevadas entre +11 °C y +42 °C

Gama

  • Capacidad calorífica desde 30 kW hasta 130 kW; en cascada hasta 390 kW

Aplicación

  • Recuperación de calor en hoteles, industrias alimentaria y farmacéutica, suministro de energía suministro de energía, centros de datos
  • Aplicaciones críticas de agua caliente sanitaria en hospitales, residencias para la tercera edad
  • Solución de refuerzo junto con calefacción a baja temperatura
  • Fuentes de calor: agua/glicol

Diseño

  • Diseño compacto y dimensiones reducidas
  • Temperaturas de fuente elevadas entre +11 °C y +42 °C

Gama

  • Capacidad calorífica desde 30 kW hasta 130 kW; en cascada hasta 390 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-es
Soluciones de calefacción de alta temperatura - César Joffre

Las bombas de calor individuales son unos de los equipos más eficientes del mercado para calentar edificios o desarrollos residenciales. Las bombas de calor de aire reversibles son la mejor solución para una calefacción y una refrigeración sostenibles en edificios. Carrier ya ofrece una completa gama de bombas de calor para aplicaciones comerciales hasta 80 °C.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-es
Soluciones de calefacción de alta temperatura - Jérémie Chang

Las predicciones indican que el 84 % de los ciudadanos europeos vivirán en zonas urbanas en 2050 *. Por tanto, las futuras soluciones de calefacción deben dar prioridad a las aplicaciones urbanas para obtener mayores beneficios medioambientales. La estrategia EU Heat Roadmap considera que aumentar las redes inteligentes de calefacción y refrigeración al 30 % en 2030 y al 50 % en 2050 son hitos fundamentales para conseguir los ambiciosos objetivos de descarbonización.

Carrier seguirá invirtiendo masivamente en el desarrollo de la nueva generación de bombas de calor que se beneficiarán de las innovaciones tecnológicas más recientes: refrigerantes naturales y con un GWP muy bajo, eficiencia premium y temperaturas muy elevadas de hasta 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publicado el 17 de noviembre de 2020.

high-temperature-heating-solutions-es
Soluciones de calefacción a alta temperatura para edificios residenciales
Las gamas de bombas de calor de alta temperatura AquaForce® y AquaSnap® 61 de Carrier aprovechan las fuentes de calor natural y residual para ofrecer soluciones energéticas sostenibles para múltiples aplicaciones de calefacción.

Documents