Ir al contenido principal

AquaForce® - Enfriadora condensada por agua con compresor de tornillo de velocidad variable y bomba de calor condensada por agua con compresor de tornillo de velocidad variable
30XWHV

Refrigerante: R-134a

Compresor: de tornillo con velocidad variable

Capacidad frigorífica nominal: 590-1 740 kW

Capacidad calorífica nominal: 650-1 930 kW

Las unidades condensadas por agua 30XWHV son la solución perfecta para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen la máxima calidad y un rendimiento óptimo, especialmente a carga parcial.

  • Bajo consumo de energía
  • Alta fiabilidad
  • Instalación fácil y rápida
  • Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
  • Cuidado del medio ambiente
  • Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

Descripción general

  • Compresores de tornillo con tecnología inverter
  • Sistema de control Touch Pilot
  • Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
  • Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C
  • Puede suministrar hasta 50 °C en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor

Bajo consumo de energía

  • Diseñadas para ofrecer un elevado rendimiento a plena carga o a carga parcial.
  • Los compresores inverter de tornillo de doble rotor accionados proporcionan una capacidad precisa acorde con las variaciones de carga del edificio y reducen notablemente el consumo de la unidad, en particular, cuando funciona a carga parcial.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Rendimiento eléctrico optimizado

Alta fiabilidad

  • Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
  • Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
  • Compresores inverter de tornillo con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración.
  • El inverter se ha optimizado para el motor de cada compresor garantizado un funcionamiento fiable y un mantenimiento sencillo.
  • Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad
  • Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Instalación fácil y rápida

  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • ventiladores de velocidad variable Greenspeed® Silenciosos
  • La tecnología inverter utilizada en los motores de los compresores minimiza los niveles sonoros durante el funcionamiento a carga parcial
  • Silenciadores en el conducto de descarga del compresor
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
  • La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-134a con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

  • Un «edificio verde» es una construcción sostenible diseñada, construida y gestionada para minimizar el impacto total sobre el medio ambiente.
  • El sistema de aire acondicionado supone entre el 30% y el 40% del consumo energético anual de un edificio.
  • En el mercado hay diversos sistemas de homologación de «edificios verdes» y evaluación por terceros de las medidas de edificación verde para diversos tipos de construcciones.

Compresor de tornillo Thunderbolt con tecnología inverter

  • Avanzados algoritmos de control combinan la salida de frecuencia del inverter con la lógica de entrada del motor para reducir al mínimo el esfuerzo mecánico sobre los componentes, lo que se traduce en mejor rendimiento de compresión y mayor fiabilidad de la enfriadora
  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Los compresores de tornillo utilizan el principio del desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, en caso de una temperatura excepcionalmente alta en el lado del condensador, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Configuración de unidad y funcionamiento seguro
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento.
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Control de las bombas del condensador
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Ajuste del límite de demanda
  • Control de la bomba de agua
  • Visualización de la operación
  • Visualización de alarmas

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Salmuera ligera hasta -3°C
  • Funcionamiento lead/lag
  • Un solo punto de conexión a la alimentación
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de bomba de evaporador
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de bombas dobles de evaporador
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de la bomba del condensador
  • Aislamiento del condensador
  • Juego de válvulas de servicio
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Limitación de la temperatura de condensación
  • Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
  • Detección de fugas
  • Bajo nivel de ruido
  • Recuperación rápida de la capacidad

Descripción general

  • Compresores de tornillo con tecnología inverter
  • Sistema de control Touch Pilot
  • Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
  • Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C
  • Puede suministrar hasta 50 °C en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor

Bajo consumo de energía

  • Diseñadas para ofrecer un elevado rendimiento a plena carga o a carga parcial.
  • Los compresores inverter de tornillo de doble rotor accionados proporcionan una capacidad precisa acorde con las variaciones de carga del edificio y reducen notablemente el consumo de la unidad, en particular, cuando funciona a carga parcial.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Rendimiento eléctrico optimizado

Alta fiabilidad

  • Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
  • Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
  • Compresores inverter de tornillo con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración.
  • El inverter se ha optimizado para el motor de cada compresor garantizado un funcionamiento fiable y un mantenimiento sencillo.
  • Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad
  • Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Instalación fácil y rápida

  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones de agua simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Mínimos niveles sonoros de funcionamiento

  • ventiladores de velocidad variable Greenspeed® Silenciosos
  • La tecnología inverter utilizada en los motores de los compresores minimiza los niveles sonoros durante el funcionamiento a carga parcial
  • Silenciadores en el conducto de descarga del compresor
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
  • La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad

Cuidado del medio ambiente

  • Refrigerante R-134a con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
  • Circuito de refrigerante estanco

Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos

  • Un «edificio verde» es una construcción sostenible diseñada, construida y gestionada para minimizar el impacto total sobre el medio ambiente.
  • El sistema de aire acondicionado supone entre el 30% y el 40% del consumo energético anual de un edificio.
  • En el mercado hay diversos sistemas de homologación de «edificios verdes» y evaluación por terceros de las medidas de edificación verde para diversos tipos de construcciones.

Compresor de tornillo Thunderbolt con tecnología inverter

  • Avanzados algoritmos de control combinan la salida de frecuencia del inverter con la lógica de entrada del motor para reducir al mínimo el esfuerzo mecánico sobre los componentes, lo que se traduce en mejor rendimiento de compresión y mayor fiabilidad de la enfriadora
  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Los compresores de tornillo utilizan el principio del desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, en caso de una temperatura excepcionalmente alta en el lado del condensador, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Configuración de unidad y funcionamiento seguro
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento.
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Control de las bombas del condensador
  • Arranque y parada de la máquina
  • Doble punto de consigna
  • Ajuste del límite de demanda
  • Control de la bomba de agua
  • Visualización de la operación
  • Visualización de alarmas

Gestión remota (opción EMM)

  • Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
  • Salmuera ligera hasta -3°C
  • Funcionamiento lead/lag
  • Un solo punto de conexión a la alimentación
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de bomba de evaporador
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de bombas dobles de evaporador
  • Circuito de control/alimentación eléctrica de la bomba del condensador
  • Aislamiento del condensador
  • Juego de válvulas de servicio
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Limitación de la temperatura de condensación
  • Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
  • Detección de fugas
  • Bajo nivel de ruido
  • Recuperación rápida de la capacidad

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con