AquaForce® - Enfriadora condensada por agua con compresor de tornillo de velocidad fija y bomba de calor condensada por agua con compresor de tornillo
30XWH / 30XWHP
Refrigerante: R-134a
Compresor: de tornillo con velocidad fija
Capacidad frigorífica nominal: 270-1 760 kW
Capacidad calorífica nominal: 320-2 030 kW
Las bombas de calor 30XWH son la solución perfecta para aquellas aplicaciones industriales y comerciales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen un rendimiento óptimo y la máxima calidad.
- Bajo consumo de energía
- Alta fiabilidad
- Instalación fácil y rápida
- Funcionamiento silencioso
- Cuidado del medio ambiente
30XWH - Eficiencia básica
Ofrece un equilibrio optimizado de los aspectos técnicos y económicos.
30XWHP - Eficiencia premium
Ofrece una eficiencia energética sin parangón para satisfacer las más exigentes demandas de los propietarios de edificios que desean minimizar los costes de explotación.
Descripción general
- Compresores de tornillo de doble rotor con válvula de capacidad variable.
- Refrigerante R134a
- Sistema de control Touch Pilot
- Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
- Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C (-12 °C opcional)
- Puede suministrar hasta 50 °C (63 °C opcional) en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor
Bajo consumo de energía
- SEPR de hasta 8,0 y SEER de hasta 7,2.
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-134a con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad elevada y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad.
- Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Control de las bombas del condensador
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Ajuste del límite de demanda
- Visualización de la operación
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Salmuera para temperatura baja/media
- Salmuera ligera hasta -3°C
- La unidad se suministra en dos partes montadas
- Funcionamiento lead/lag
- Un solo punto de conexión a la alimentación
- Circuito de control/alimentación eléctrica de bomba de evaporador
- Circuito de control/alimentación eléctrica de bombas dobles de evaporador
- Aislamiento del condensador
- Juego de válvulas de servicio
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Temperatura de condensación alta
- Limitación de la temperatura de condensación
- Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
- Control Touch Pilot, interface de usuario de 7 pulgadas
- Detección de fugas
- Bajo nivel de ruido
30XWH - Eficiencia básica
Ofrece un equilibrio optimizado de los aspectos técnicos y económicos.
30XWHP - Eficiencia premium
Ofrece una eficiencia energética sin parangón para satisfacer las más exigentes demandas de los propietarios de edificios que desean minimizar los costes de explotación.
Descripción general
- Compresores de tornillo de doble rotor con válvula de capacidad variable.
- Refrigerante R134a
- Sistema de control Touch Pilot
- Intercambiadores de calor inundados que pueden limpiarse con medios mecánicos.
- Puede proporcionar una temperatura de salida del evaporador de hasta 3,3 °C (-12 °C opcional)
- Puede suministrar hasta 50 °C (63 °C opcional) en el lado del condensador cuando funciona como bomba de calor
Bajo consumo de energía
- SEPR de hasta 8,0 y SEER de hasta 7,2.
- Compresor de tornillo de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad frigorífica a la carga
- Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
- Dispositivo electrónico de expansión que permite el funcionamiento a una presión de condensación inferior y una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
Funcionamiento silencioso
- Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
- Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
- Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
- La opción 257 reduce aún más el nivel sonoro global de la unidad
Instalación fácil y rápida
- Diseño compacto
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones hidráulicas simplificadas
- Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente
- Refrigerante R-134a con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
- Circuito de refrigerante estanco
Fiabilidad elevada y servicio sencillo
- Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
- Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
- Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
- Acceso fácil a todos los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad.
- Dos circuitos de refrigeración independientes (desde 1000 kW hacia en adelante); el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, lo que mantiene una refrigeración parcial en todas las circunstancias
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
- Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor

Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 4.3 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota (de serie)
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Control de las bombas del condensador
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Ajuste del límite de demanda
- Visualización de la operación
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Salmuera para temperatura baja/media
- Salmuera ligera hasta -3°C
- La unidad se suministra en dos partes montadas
- Funcionamiento lead/lag
- Un solo punto de conexión a la alimentación
- Circuito de control/alimentación eléctrica de bomba de evaporador
- Circuito de control/alimentación eléctrica de bombas dobles de evaporador
- Aislamiento del condensador
- Juego de válvulas de servicio
- Gateways Lon, J-Bus o BacNet
- Temperatura de condensación alta
- Limitación de la temperatura de condensación
- Control para los sistemas con baja temperatura de condensación
- Control Touch Pilot, interface de usuario de 7 pulgadas
- Detección de fugas
- Bajo nivel de ruido