Bomba de calor condensada por agua con compresor de tornillo
30HXC
Refrigerante: HFC-134a
Compresor: de tornillo con velocidad fija
Capacidad calorífica nominal: 340-1 560 kW
Las unidades 30HXC son bombas de calor condensadas por agua diseñadas desde cero para atender las necesidades actuales y futuras:
- Diseño y construcción de calidad
- Dimensiones muy compactas para su fácil instalación
- Dos circuitos de refrigerante independientes
- Opciones específicas para aplicaciones marinas y de procesos
- Mantenimiento sencillo
Características
- Refrigerante HFC-134a no controlado que no agota la capa de ozono
- El HFC-134a es un refrigerante probado, no tóxico y no inflamable
- La presión media del refrigerante HFC-134a minimiza el esfuerzo del compresor y garantiza una larga vida útil
- Equipada con compresores de tornillo para un funcionamiento extremadamente silencioso y bajos niveles de vibración
- Superan el nivel de eficiencia medio de las normas sectoriales tanto a plena carga como a carga parcial y ahorra costes de explotación gracias a su menor consumo eléctrico
- Control totalmente automático. La temperatura del agua de salida se controla continuamente para identificar cambios de carga y caudal. Esta combinación ofrece el control de la temperatura más preciso que existe
- Dos circuitos de refrigerante independientes - el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, manteniendo la calefacción parcial bajo cualquier circunstancia
- Fácil instalación - la bomba de calor 30HXC se entrega con una carga completa de refrigerante y con conexiones eléctricas y entrada y salida de agua convenientemente colocadas
- Autodiagnósitco - con indicación rápida del estado de la máquina
- Concepto de compresor múltiple para optimizar la eficiencia con carga parcial y minimizar la intensidad de arranque
- Sistema de arranque en estrella/delta que limita la intensidad de arranque en las unidades 30HXC 080-190
- Todas las unidades también están disponibles con alta temperatura de condensación con aislamiento del condensador (opción 150A) La gama de aplicaciones es la misma que para las unidades de serie en las que se basan, pero también permiten temperaturas del agua de salida del condensador de hasta 63 °C. El control Pro-Dialog ofrece todas las ventajas de las unidades de serie, más control de la temperatura del agua de salida del condensador
Fácil instalación
- Diseño compacto que cabe por una puerta normal y necesita un espacio interior mínimo
- Costes de instalación mínimos
- No es preciso instalar más controles, programadores, arrancadores ni otros componentes
- Un único punto de alimentación y un interruptor principal de desconexión/interruptor del seccionador por circuito para los tamaños 30HXC 200 a 375. Las conexiones hidráulicas son sencillas y se ven facilitadas por el uso de conexiones Victaulic para el evaporador y el condensador

Mantenimiento sencillo
- El evaporador y el condensador pueden limpiarse mecánicamente
- Compresores de tornillo dobles que necesitan un servicio o un mantenimiento de rutina mínimos
- Información de presión y temperatura de aspiración y descarga fácilmente accesible en un módulo de visualización.
El control Pro-Dialog Plus garantiza el control inteligente de la temperatura del agua de salida y optimiza las necesidades energéticas.
- El algoritmo de control PID con compensación permanente de la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor anticipa variaciones de la carga, garantiza la estabilidad de las temperaturas de salida del agua y evita ciclos innecesarios del compresor
- Las válvulas de expansión electrónicas de carrera larga (EXV), junto con el control del nivel de refrigerante mediante intercambio de calor en el evaporador, mejora sustancialmente la eficiencia energética en condiciones de carga parcial y mantiene el funcionamiento sin fallos de la bomba de calor en un intervalo de temperaturas más amplio
- Rampa de carga ajustable en función de la inercia de la aplicación; evita aumentos de carga demasiado rápidos y demasiado frecuentes, prolongando la vida útil de la unidad y limitando los picos de consumo
- Varias posibilidades de carga de capacidad para mejorar el arranque con baja temperatura del aire exterior y uso de uno de los circuitos de refrigerante como reserva
Pro-Dialog Plus asegura la protección preventiva y mejora la fiabilidad de la bomba de calor.
- Ecualización de las horas de funcionamiento del compresor
- Sin tubos capilares ni presostatos (salvo como dispositivo de seguridad)
- Pro-Dialog Plus supervisa todos los parámetros de seguridad de la bomba de calor
- La función de histórico de fallos y los códigos de fallos facilitan la localización inmediata de averías y, en determinados casos, las condiciones que provocan la alarma. Las funciones de pronóstico y mantenimiento preventivo permiten anticiparse a posibles problemas
Pro-Dialog Plus ofrece capacidades de comunicación ampliadas
- Interface de operario claro y fácil de entender. Las pantallas LED, las visualizaciones numéricas y las teclas táctiles están correctamente posicionados en el diagrama esquemático de la bomba de calor. El usuario conoce inmediatamente todos los parámetros de funcionamiento: presiones, temperaturas, horas de funcionamiento, etc.
- Las amplias capacidades de control remoto de la bomba de calor (conexión cableada) permiten su integración en sistemas de gestión de edificios
- Puerto serie RS485 para la conexión a la red Carrier Comfort Network (CCN) o a cualquier otro sistema de monitorización
- Control paralelo de dos unidades de serie
- Maestro/esclavo de dos unidades que funcionan en paralelo
- Programación de los horarios de funcionamiento
- Control de la bomba de agua del cliente
- Control en el segundo punto de consigna
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire o de la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida del agua

- Solución de salmuera para bajas temperaturas
- Arranque suave
- Gateway J-Bus / BacNet / Lon
- Alta temperatura de condensación con aislamiento del condensador
Características
- Refrigerante HFC-134a no controlado que no agota la capa de ozono
- El HFC-134a es un refrigerante probado, no tóxico y no inflamable
- La presión media del refrigerante HFC-134a minimiza el esfuerzo del compresor y garantiza una larga vida útil
- Equipada con compresores de tornillo para un funcionamiento extremadamente silencioso y bajos niveles de vibración
- Superan el nivel de eficiencia medio de las normas sectoriales tanto a plena carga como a carga parcial y ahorra costes de explotación gracias a su menor consumo eléctrico
- Control totalmente automático. La temperatura del agua de salida se controla continuamente para identificar cambios de carga y caudal. Esta combinación ofrece el control de la temperatura más preciso que existe
- Dos circuitos de refrigerante independientes - el segundo toma el control automáticamente si el primero falla, manteniendo la calefacción parcial bajo cualquier circunstancia
- Fácil instalación - la bomba de calor 30HXC se entrega con una carga completa de refrigerante y con conexiones eléctricas y entrada y salida de agua convenientemente colocadas
- Autodiagnósitco - con indicación rápida del estado de la máquina
- Concepto de compresor múltiple para optimizar la eficiencia con carga parcial y minimizar la intensidad de arranque
- Sistema de arranque en estrella/delta que limita la intensidad de arranque en las unidades 30HXC 080-190
- Todas las unidades también están disponibles con alta temperatura de condensación con aislamiento del condensador (opción 150A) La gama de aplicaciones es la misma que para las unidades de serie en las que se basan, pero también permiten temperaturas del agua de salida del condensador de hasta 63 °C. El control Pro-Dialog ofrece todas las ventajas de las unidades de serie, más control de la temperatura del agua de salida del condensador
Fácil instalación
- Diseño compacto que cabe por una puerta normal y necesita un espacio interior mínimo
- Costes de instalación mínimos
- No es preciso instalar más controles, programadores, arrancadores ni otros componentes
- Un único punto de alimentación y un interruptor principal de desconexión/interruptor del seccionador por circuito para los tamaños 30HXC 200 a 375. Las conexiones hidráulicas son sencillas y se ven facilitadas por el uso de conexiones Victaulic para el evaporador y el condensador

Mantenimiento sencillo
- El evaporador y el condensador pueden limpiarse mecánicamente
- Compresores de tornillo dobles que necesitan un servicio o un mantenimiento de rutina mínimos
- Información de presión y temperatura de aspiración y descarga fácilmente accesible en un módulo de visualización.
El control Pro-Dialog Plus garantiza el control inteligente de la temperatura del agua de salida y optimiza las necesidades energéticas.
- El algoritmo de control PID con compensación permanente de la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor anticipa variaciones de la carga, garantiza la estabilidad de las temperaturas de salida del agua y evita ciclos innecesarios del compresor
- Las válvulas de expansión electrónicas de carrera larga (EXV), junto con el control del nivel de refrigerante mediante intercambio de calor en el evaporador, mejora sustancialmente la eficiencia energética en condiciones de carga parcial y mantiene el funcionamiento sin fallos de la bomba de calor en un intervalo de temperaturas más amplio
- Rampa de carga ajustable en función de la inercia de la aplicación; evita aumentos de carga demasiado rápidos y demasiado frecuentes, prolongando la vida útil de la unidad y limitando los picos de consumo
- Varias posibilidades de carga de capacidad para mejorar el arranque con baja temperatura del aire exterior y uso de uno de los circuitos de refrigerante como reserva
Pro-Dialog Plus asegura la protección preventiva y mejora la fiabilidad de la bomba de calor.
- Ecualización de las horas de funcionamiento del compresor
- Sin tubos capilares ni presostatos (salvo como dispositivo de seguridad)
- Pro-Dialog Plus supervisa todos los parámetros de seguridad de la bomba de calor
- La función de histórico de fallos y los códigos de fallos facilitan la localización inmediata de averías y, en determinados casos, las condiciones que provocan la alarma. Las funciones de pronóstico y mantenimiento preventivo permiten anticiparse a posibles problemas
Pro-Dialog Plus ofrece capacidades de comunicación ampliadas
- Interface de operario claro y fácil de entender. Las pantallas LED, las visualizaciones numéricas y las teclas táctiles están correctamente posicionados en el diagrama esquemático de la bomba de calor. El usuario conoce inmediatamente todos los parámetros de funcionamiento: presiones, temperaturas, horas de funcionamiento, etc.
- Las amplias capacidades de control remoto de la bomba de calor (conexión cableada) permiten su integración en sistemas de gestión de edificios
- Puerto serie RS485 para la conexión a la red Carrier Comfort Network (CCN) o a cualquier otro sistema de monitorización
- Control paralelo de dos unidades de serie
- Maestro/esclavo de dos unidades que funcionan en paralelo
- Programación de los horarios de funcionamiento
- Control de la bomba de agua del cliente
- Control en el segundo punto de consigna
- Reajuste del punto de consigna en función de la temperatura del aire o de la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida del agua

- Solución de salmuera para bajas temperaturas
- Arranque suave
- Gateway J-Bus / BacNet / Lon
- Alta temperatura de condensación con aislamiento del condensador