Ir al contenido principal

AquaSnap® - Aerotermia
Bomba de calor Aire-Agua
30AWH-P

Para aplicaciones residenciales y comerciales
CON REFRIGERANTE R290

Refrigerante: R290

Compresor: full inverter twin rotary

Capacidad nominal refrigeracción: 4 - 14kW

Capacidad nominal calefacción: 4 - 14kW

Rango de funcionamiento: -20°C ~ +46°C

Las nuevas bomba de calor aire/agua monobloc 30AWH-P con refrigerante natural R290 son el resultado de una eficaz combinación de innovación y reducción del impacto sobre el medio ambiente para un elevado confort durante todo el año.


carrier-AquaSnap-reversible
carrier-icon-refrigerant-r-290

Diseñado para aplicaciones de calefacción y refrigeración, son adecuados tanto para viviendas nuevas como para renovaciones, para aplicaciones residenciales y comerciales.
Con un alto rendimiento, la gama 30AWH-P es compatible con emisores de baja a media temperatura (calefacción por suelo radiante, fancoils, radiadores, instalaciones mixtas, etc.), y hasta emisores de alta temperatura para aplicaciones de renovación (sustitución de calderas).
La bomba de calor monobloc 30AWH-P se instala al aire libre en una zona abierta. Cada unidad se produce y prueba en una de nuestras fábricas situadas en Europa y se entrega lista para funcionar.

Refrigerante Natural

El refrigerante natural R290 ayuda a minimizar el impacto ambiental (GWP100 = 0,02*) en aplicaciones residenciales y comerciales.

Funcionamiento silencioso

Con una optimización de diseño para bajos niveles de ruido, el modelo 30AWH-P ofrece un funcionamiento silencioso, con niveles de sonido clasificados por ErP a partir de 49dB(A), y el usuario puede activar un modo nocturno.

Alta eficiencia energética

SCOP hasta 4.82 - SEER hasta 5.34 - Clasificación energética A+++ (35ºC)** o A++ (55ºC)**.

Diseño compacto

Huella compacta de 0.41m2 que facilita la instalación incluso en los espacios más reducidos.

Rendimientos certificados

El nuevo 30AWH-P puede cumplir con los requisitos de incentivos locales***

Alta temperatura de producción (LWT)

Hasta 75ºC temperatura de impulsión de agua, por lo que la unidad es viable para la sustitución de calderas y además puede almacenarse a una temperatura más alta para la protección contra la legionela.

Gama extensa

La gama 30AWH-P bomba de calor cuenta con 6 modelos monofásicos y 2 modelos trifasicos, desde 4kW hasta 14 kW.

Fácil manipulación y transporte

Su tamaño compacto y peso reducido facilitan la manipulación y el transporte.

Seguridad:

La baja carga de refrigerante en un circuito de refrigerante herméticamente sellado, ayuda a minimizar la posibilidad de fugas.
Además, un separador de gas externo instalado en la tubería de agua de salida impide aún más que cualquier posible fuga de gas se libere en la vivienda.

Fácil instalación

Diseño y estructura optimizadas para facilitar la conexión y el acceso a los componentes.

* Basado en el Reglamento (UE) 2024/573
** La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++
*** Depende de la normativa del mercado local

CONTROL MULTIFUNCIÓN CON CABLE WUI

  • Incluido en el interior de la unidad para su puesta en marcha y uso inmediatos
  • Iconos intuitivos para evitar las barreras lingüísticas
  • Modo de ocupación (Día, Noche, Ausente)
  • Fácil control para ajustar la temperatura del aire o del agua en función de la configuración del sistema
  • Función de programación semanal
  • Dos niveles de acceso: usuario y técnico
  • Gestiona un sistema en cascada de hasta 4 unidades

CARRIER COMFORT MANAGEMENT T300

El control de estancias avanzado Carrier Comfort Management T300 tiene un diseño elegante y moderno y permite la gestión remota del confort del hogar a través de la app “Carrier Comfort Management” gracias al Gateway incorporado. Además de gestionar hasta 3 zonas mediante una PCB de expansión, el control avanzado T300 puede funcionar como un verdadero System Manager para la calefacción y refrigeración (gestión intuitiva del funcionamiento de la bomba de calor y del sistema totalmente eléctrico, así como de la distribución híbrida). Los gráficos de la pantalla del control T300 son fáciles de leer y contienen iconos autoexplicativos que permiten un uso intuitivo.

BluEdge™ COMFORT SERVICE APP

Los técnicos de servicio pueden realizar la puesta en marcha, el diagnóstico y la resolución de problemas a través de BluEdge Comfort Service App de forma fácil e intuitiva, lo que representa una ventaja adicional de AquaSnap 30AWH-P.

Diseñado para aplicaciones de calefacción y refrigeración, son adecuados tanto para viviendas nuevas como para renovaciones, para aplicaciones residenciales y comerciales.
Con un alto rendimiento, la gama 30AWH-P es compatible con emisores de baja a media temperatura (calefacción por suelo radiante, fancoils, radiadores, instalaciones mixtas, etc.), y hasta emisores de alta temperatura para aplicaciones de renovación (sustitución de calderas).
La bomba de calor monobloc 30AWH-P se instala al aire libre en una zona abierta. Cada unidad se produce y prueba en una de nuestras fábricas situadas en Europa y se entrega lista para funcionar.

Refrigerante Natural

El refrigerante natural R290 ayuda a minimizar el impacto ambiental (GWP100 = 0,02*) en aplicaciones residenciales y comerciales.

Funcionamiento silencioso

Con una optimización de diseño para bajos niveles de ruido, el modelo 30AWH-P ofrece un funcionamiento silencioso, con niveles de sonido clasificados por ErP a partir de 49dB(A), y el usuario puede activar un modo nocturno.

Alta eficiencia energética

SCOP hasta 4.82 - SEER hasta 5.34 - Clasificación energética A+++ (35ºC)** o A++ (55ºC)**.

Diseño compacto

Huella compacta de 0.41m2 que facilita la instalación incluso en los espacios más reducidos.

Rendimientos certificados

El nuevo 30AWH-P puede cumplir con los requisitos de incentivos locales***

Alta temperatura de producción (LWT)

Hasta 75ºC temperatura de impulsión de agua, por lo que la unidad es viable para la sustitución de calderas y además puede almacenarse a una temperatura más alta para la protección contra la legionela.

Gama extensa

La gama 30AWH-P bomba de calor cuenta con 6 modelos monofásicos y 2 modelos trifasicos, desde 4kW hasta 14 kW.

Fácil manipulación y transporte

Su tamaño compacto y peso reducido facilitan la manipulación y el transporte.

Seguridad:

La baja carga de refrigerante en un circuito de refrigerante herméticamente sellado, ayuda a minimizar la posibilidad de fugas.
Además, un separador de gas externo instalado en la tubería de agua de salida impide aún más que cualquier posible fuga de gas se libere en la vivienda.

Fácil instalación

Diseño y estructura optimizadas para facilitar la conexión y el acceso a los componentes.

* Basado en el Reglamento (UE) 2024/573
** La gama de la clase de eficiencia energética de esta familia de productos va desde D hasta A+++
*** Depende de la normativa del mercado local

CONTROL MULTIFUNCIÓN CON CABLE WUI

  • Incluido en el interior de la unidad para su puesta en marcha y uso inmediatos
  • Iconos intuitivos para evitar las barreras lingüísticas
  • Modo de ocupación (Día, Noche, Ausente)
  • Fácil control para ajustar la temperatura del aire o del agua en función de la configuración del sistema
  • Función de programación semanal
  • Dos niveles de acceso: usuario y técnico
  • Gestiona un sistema en cascada de hasta 4 unidades

CARRIER COMFORT MANAGEMENT T300

El control de estancias avanzado Carrier Comfort Management T300 tiene un diseño elegante y moderno y permite la gestión remota del confort del hogar a través de la app “Carrier Comfort Management” gracias al Gateway incorporado. Además de gestionar hasta 3 zonas mediante una PCB de expansión, el control avanzado T300 puede funcionar como un verdadero System Manager para la calefacción y refrigeración (gestión intuitiva del funcionamiento de la bomba de calor y del sistema totalmente eléctrico, así como de la distribución híbrida). Los gráficos de la pantalla del control T300 son fáciles de leer y contienen iconos autoexplicativos que permiten un uso intuitivo.

BluEdge™ COMFORT SERVICE APP

Los técnicos de servicio pueden realizar la puesta en marcha, el diagnóstico y la resolución de problemas a través de BluEdge Comfort Service App de forma fácil e intuitiva, lo que representa una ventaja adicional de AquaSnap 30AWH-P.

Documents