Carrier® y Barrisol® lanzan soluciones avanzadas de climatización por techo en Europa para disfrutar de un confort sobresaliente y una calidad del aire interior mejorada
MONTLUEL, Francia -
Ofrecen a oficinas, hoteles, restaurantes y otros clientes nuevas opciones para que los ambientes de interior sean más saludables
Carrier® ha colaborado con Barrisol®, el líder mundial en soluciones de climatización por techo, para crear una gama de soluciones de climatización integradas que proporcionan un confort sobresaliente, una calidad del aire interior (IAQ) mejorada y unos costes de funcionamiento bajos. Las nuevas soluciones de techo avanzadas ofrecen un ambiente interior estable y de alta calidad y los niveles más elevados de diseño estético, y son ideales para cualquier aplicación en la que se requieran un control preciso de la temperatura y unas velocidades del aire muy reducidas. La iniciativa forma parte del Healthy Buildings Programme (programa para edificios saludables) de Carrier®, que proporciona acceso a los clientes a tecnologías probadas que contribuyen a que los edificios sean un lugar más seguro y productivo. Carrier® forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), el principal proveedor a nivel mundial de soluciones para edificios saludables, seguros, sostenibles e inteligentes, así como para la cadena de frío.
Gracias a su combinación de un caudal de aire de velocidad reducida, la eliminación de las corrientes de aire y la capacidad para mantener unas temperaturas muy estables en toda la zona de ocupación, las soluciones avanzadas de techo de Carrier® y Barrisol® alcanzan un índice de confort de clase A* tanto en refrigeración como en calefacción, el máximo posible dentro de la ISO 7730, la normativa internacional correspondiente para medir el confort térmico en edificios.
El sistema de aire acondicionado de techo de Carrier® y Barrisol® se encuentra disponible en dos opciones: la solución Barrisol Clim® con productos Carrier® y la solución Barrisol Cloud Clim® con productos Carrier®. La solución Barrisol Clim® con tecnología de producto Carrier® utiliza un techo fabricado con una membrana de origen biológico que se extiende y fija en su sitio, abarcando toda una sala. El aire acondicionado se suministra al hueco del techo mediante una unidad fan-coil Carrier® oculta, y se difunde poco a poco hacia abajo a través del espacio existente entre el borde de la membrana y las paredes con una velocidad tan reducida que es prácticamente imperceptible.
El aire se extrae del espacio acondicionado de forma vertical hacia arriba, por las paredes exteriores a través de una mampara oculta, y de vuelta al fan-coil. A continuación se filtra, se calienta o enfría, se mezcla con aire nuevo y se devuelve a la sala a través del hueco del techo.
La instalación para los contratistas resulta rápida y sencilla, con fijaciones estructurales que pueden retirarse con rapidez para realizar las tareas de mantenimiento.
Juan José Francisco Díez, director de marketing de Carrier® para equipos de tratamiento del aire en Europa, afirma lo siguiente: «En la actualidad, el confort y el bienestar están ampliamente reconocidos como factores clave que influyen en la productividad y el rendimiento de las personas en el trabajo y en el ocio, sin olvidarse de su importancia en la vida y el ocio diarios. La estabilidad de la temperatura, el ruido reducido y la eliminación de las corrientes de aire son clave para ello. Las nuevas soluciones de aire acondicionado de techo avanzadas de Barrisol® con productos Carrier®ofrecen un rendimiento excepcional en todos esos ámbitos. Creemos que resultarán muy atractivas, ya que las personas buscan actualizar los ambientes internos y llevar la calidad del aire interior y el confort de los ocupantes al siguiente nivel».
Los componentes se han diseñado para contribuir a que los edificios alcancen los niveles más altos de rendimiento medioambiental. Por ejemplo, las membranas de techo están fabricadas en un material 100 % reciclable que contiene un plastificante de origen vegetal y que cuentan con una limitada clase A+ en cuanto a las emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles). Los perfiles de soporte se han fabricado con aluminio reciclado en un 80 %.
Las membranas de techo pueden imprimirse, lo que amplía las posibilidades al diseño de interiores creativo, algo que resulta imposible de hacer con otros tipos de climatización. Para un auditorio se imprimió una lona de techo Barrisol® con un cielo azul y el dosel de un bosque, transformando la sala y creando un diseño para los ocupantes que recuerda a la naturaleza. Gracias a una microperforación, las membranas de Barrisol® también pueden mejorar la acústica de los espacios mediante la absorción de la reverberación del sonido.
Para disfrutar de una calidad del aire interior mejorada, la solución Barrisol Pure Clim® con la opción Carrier® utiliza lámparas de luz ultravioleta (UV-C) dentro del hueco del techo para combatir los agentes patógenos como parte de un programa para edificios saludables.
La versión Barrisol Cloud Clim® con tecnología de producto Carrier® del sistema utiliza módulos que están suspendidos del techo, a través de los cuales se suministra aire acondicionado a la sala. El aire puede suministrarse a los módulos de techo mediante un fan-coil oculto cercano o situado en un plénum.
Mientras que la solución Barrisol Clim® con productos Carrier® utiliza la difusión del aire a velocidad reducida y la radiación térmica de toda la superficie del techo para mantener unas condiciones confortables y muy estables, la solución Barrisol Cloud Clim® con productos Carrier® utiliza una combinación de radiación térmica por convección y radiación térmica directa de los paneles suspendidos para conservar las condiciones requeridas. Para aumentar el confort, los paneles modulares adaptan de forma automática la velocidad y la dirección del caudal de aire según la temperatura, con lo que se minimizan las corrientes de aire.
Puede seleccionarse una amplia gama de fan-coils Carrier® para adecuarse a la aplicación, como la Idrofan® 42EP de perfil ultrabajo que la empresa ha creado recientemente, que, con una altura de tan solo 150 mm, es el fan-coil más bajo y compactodisponible.
Para obtener más información acerca de las soluciones avanzadas de climatización para techos de Carrier y Barrisol: soluciones avanzadas de climatización por techo de Carrier® y Barrisol®
*Resultados de pruebas independientes llevadas a cabo por el Instituto Danés de Tecnología.
Barrisol Clim® con sistema de climatización por techo de Carrier® con inserciones de iluminación en la zona de recepción.
© Arq.: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes. © Barrisol.
vista en corte que muestra los fan-coils y los caudales de aire a través del hueco del techo y el distribuidor de la pared. © Barrisol.
La solución Barrisol Pure Clim® con la opción de productos Carrier® utiliza lámparas de luz ultravioleta (UV-C) dentro del hueco del techo para combatir los agentes patógenos como parte de una solución para edificios saludables. © Barrisol.
La versión Barrisol Cloud Clim® con productos Carrier® del sistema utiliza módulos suspendidos del techo. © Barrisol.
Architect KHR Arkitekter A/S – Photo © Barrisol.


Barrisol Clim® con equipos Carrier® , techo luminoso Barrisol Lumière® y Barrisol Light Lines®