Centro de datos de Bahnhof
Ingenieros de AdvanTE3C de Carrier, un grupo de expertos en eficiencia y medio ambiente, han desarrollado una solución innovadora que transforma la energía del calor residual del centro de datos en una fuente de energía para calefacción de un barrio en Suecia.
account_circleCliente Bahnhof
roomUbicación Estocolmo, Suecia
todayFecha 2014
Descripción del proyecto
Ingenieros de Carrier AdvanTE3C en estrecha colaboración con el proveedor sueco de servicios de Internet Bahnhof y especialistas en hidrónica han contribuido a optimizar una solución innovadora de refrigeración y calefacción que permite transformar los centros de datos en fuentes de calor para sistemas locales de calefacción urbana.
Bahnhof ha elegido esta innovadora solución para tres de sus centros de datos.
Bahnhof ha elegido esta innovadora solución para tres de sus centros de datos.
Antecedentes
El centro de datos ultraseguro de Pionen se encuentra en un búnker nuclear en desuso por debajo del lecho rocoso del parque de Vitaberg en Estocolmo. Este proyecto ha sido el primero de una serie de éxitos de Carrier en Suecia de la innovadora solución de recuperación de calor residual y está en funcionamiento desde enero de 2014. Los ingenieros de AdvanTE3C de Carrier desarrollaron la solución de sistema de vanguardia.
Principales ventajas
- Reutilización de la energía del centro de datos como fuente de calefacción
- Eliminación de nieblas desagradables
- Ofrece redundancia
- Emisiones de CO2 reducidas
- Contribuye al diseño de edificios ecológicos
- La amortización de la inversión se estima que se conseguirá en menos de 3 años
Tecnologías
- 2 unidades 61XWH0802 AquaForce® (agua caliente <70 °C)
- Controles del sistema de calefacción (solución basada en el Plant System Manager de Carrier con solución de control desarrollada por AdvanTE3C)
Problemas y soluciones
El proyecto presentaba complejidades especiales, y la solución obtenida consiguió:
- Reutilizar la energía del centro de datos como fuente de calefacción;
- Eliminar el uso de las torres de refrigeración existentes y evitar, de esa forma, la formación ocasional de «niebla» a pie de calle;
- Desarrollar una solución de control que, unida a la modificación del diseño del sistema de tuberías, permite que el sistema siga estando operativo pese a las rápidas fluctuaciones de presión y cambios de temperatura que se producen en la aplicación del sistema de calefacción urbana;
- Dotar al centro de datos con un sistema 100 % redundante para la refrigeración del servidor, gracias al sistema AquaSnap® de Carrier condensado por agua (dos 30RW) instalado en 2013 que se mantendrá a modo de respaldo del nuevo sistema;
- Conseguir una puntuación «teórica» de uso eficaz de la energía (PUE) inferior a 1.0 si se tiene en cuenta el agua caliente producida por el calor residual como parte del cálculo del PUE.