IdroFan® - Hydraulinen kanavoitu puhallinkonvektori
42NL/42NH
Jäähdytysteho: 0,5-12 kW
Lämmitysteho: 0,6-15 kW
Ilmavirtaus: 100-2 300 m³/h
Carrier 42NH ja 42NL ovat saatavilla eri ko'oissa, joissa patterissa on joko kaksi putkea, kaksi putkea ja lämpövastus tai neljä putkea, ja joiden ilmavirtaus on välillä 100-2 300 m³/h, kokonaisjäähdytyskapasiteetti välillä 0,6-12 kW ja nimellislämmityskapasiteetti välillä 0,8-17 kW.
- Modulaarinen kanavoitu vaakayksikkö
- Erittäin hiljainen toiminta
- Pieni energiankulutus
- Yksinkertainen asennus tuo joustavuutta
- Parannettu viihtyvyys
- Toimiva sisäilman laatu
Valikoimassa on kaksi versiota:
- 42NL-versio on optimoitu yksinkertaisiin kattoasennuksiin (ESP jopa 50 Pa)
- 42NH on optimoitu ilmanpaluun ja -syötön kanavoituihin asennuksiin (ESP jopa 125 Pa)
- Kaksi putkea, lämmitys- ja/tai jäähdytystila
- Kaksi putkea ja sähkövastus, lämmitys- ja/tai jäähdytystila sekä sähkökäyttöinen tila
- Neljä putkea, jäähdytys- ja lämmitystila
Yleiskuvaus
- Kompakti ja modulaarinen kanavoitu yksikkö, joka on suunniteltu alaslaskettuun kattoon
- Luotettava ja taloudellinen palvelualan rakennukseen
- Matala
- Erittäin pienet äänitasot kanavoiduissa sovelluksissa
- Puhaltimen viiden tai kuuden nopeuden AC-moottorit tarjoavat laajan valikoiman keskisuuria nopeuksia
- Saatavilla pienen energiankulutuksen kierrosnopeusohjatulla EC-moottorilla
- Suuren paineen keskipakopuhallin 42NH-valikoimassa
- Tehdasasenteiset lisävarusteet nopeuttavat ja helpottavat asennusta alaslaskettuun kattoon
Joustava kokoonpano
Jokaiseen 42NL- ja 42NH-kokoon on saatavilla:
- Vapaa tulo ja/tai lähtö
- Suorakulmionmuotoinen laippa ilman tuloon ja/tai lähtöön (kätevä liittää puhallinkonvektori ilmakanavistoon)
- Tulo- ja/tai lähtökammiot sisältäen useita kavennushalkaisijoita 160, 200 tai 250 mm yksikön koon mukaan
Itsenäiset termostaatit 33T
Neljän tyyppisiä termostaatteja:
- Tyyppi A: kaksiputkinen sovellus vaihtovirtamoottoreilla
- Tyyppi B: neli- tai kaksityyppiset sovellukset sähkölämmityksellä ja vaihtovirtamoottoreilla
- Tyyppi C: kaksiputkinen sovellus EC-moottoreilla
- Tyyppi D: neli- tai kaksiputkiset sovellukset sähkölämmityksellä ja EC-moottorilla
Seinäsäätimet voidaan helposti ja huomaamattomasti sovittaa mihin tahansa sisustukseen Toiminta-alue on 10-30 °C.
NTC-säädin
- PID-säädin
- Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™ -järjestelmän kanssa yhteensopiva
- AC- tai EC-moottorin hallinta
- Yhdistää energiasäästön ihanteelliseen viihtyvyyteen
- Sisäilman laadun hallinta
WTC-säädin
- Avoin yhteyskäytäntö BACnet
- PID-säädin
- Suuri valikoima käyttöliittymiä
- Ohjaa EC-moottoria optimoidun viihtyvyyden takaamiseksi
- Ohjaa CO2-anturia ilmanlaadun parantamiseksi
- Valinnaiset valojen ja/tai kaihtimien hallintamoduulit
Valikoimassa on kaksi versiota:
- 42NL-versio on optimoitu yksinkertaisiin kattoasennuksiin (ESP jopa 50 Pa)
- 42NH on optimoitu ilmanpaluun ja -syötön kanavoituihin asennuksiin (ESP jopa 125 Pa)
- Kaksi putkea, lämmitys- ja/tai jäähdytystila
- Kaksi putkea ja sähkövastus, lämmitys- ja/tai jäähdytystila sekä sähkökäyttöinen tila
- Neljä putkea, jäähdytys- ja lämmitystila
Yleiskuvaus
- Kompakti ja modulaarinen kanavoitu yksikkö, joka on suunniteltu alaslaskettuun kattoon
- Luotettava ja taloudellinen palvelualan rakennukseen
- Matala
- Erittäin pienet äänitasot kanavoiduissa sovelluksissa
- Puhaltimen viiden tai kuuden nopeuden AC-moottorit tarjoavat laajan valikoiman keskisuuria nopeuksia
- Saatavilla pienen energiankulutuksen kierrosnopeusohjatulla EC-moottorilla
- Suuren paineen keskipakopuhallin 42NH-valikoimassa
- Tehdasasenteiset lisävarusteet nopeuttavat ja helpottavat asennusta alaslaskettuun kattoon
Joustava kokoonpano
Jokaiseen 42NL- ja 42NH-kokoon on saatavilla:
- Vapaa tulo ja/tai lähtö
- Suorakulmionmuotoinen laippa ilman tuloon ja/tai lähtöön (kätevä liittää puhallinkonvektori ilmakanavistoon)
- Tulo- ja/tai lähtökammiot sisältäen useita kavennushalkaisijoita 160, 200 tai 250 mm yksikön koon mukaan
Itsenäiset termostaatit 33T
Neljän tyyppisiä termostaatteja:
- Tyyppi A: kaksiputkinen sovellus vaihtovirtamoottoreilla
- Tyyppi B: neli- tai kaksityyppiset sovellukset sähkölämmityksellä ja vaihtovirtamoottoreilla
- Tyyppi C: kaksiputkinen sovellus EC-moottoreilla
- Tyyppi D: neli- tai kaksiputkiset sovellukset sähkölämmityksellä ja EC-moottorilla
Seinäsäätimet voidaan helposti ja huomaamattomasti sovittaa mihin tahansa sisustukseen Toiminta-alue on 10-30 °C.
NTC-säädin
- PID-säädin
- Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™ -järjestelmän kanssa yhteensopiva
- AC- tai EC-moottorin hallinta
- Yhdistää energiasäästön ihanteelliseen viihtyvyyteen
- Sisäilman laadun hallinta
WTC-säädin
- Avoin yhteyskäytäntö BACnet
- PID-säädin
- Suuri valikoima käyttöliittymiä
- Ohjaa EC-moottoria optimoidun viihtyvyyden takaamiseksi
- Ohjaa CO2-anturia ilmanlaadun parantamiseksi
- Valinnaiset valojen ja/tai kaihtimien hallintamoduulit