Hero-image-fuel-efficiency-solutions

Sänk bränsleförbrukningen för dina transportkylaggregat

Kraftfull transportkylning med lägre utsläpp

Globala leveranskedjor blir allt mer komplexa och trycket på transportkylning ökar: den ska hålla temperaturen tillförlitligt och samtidigt minska bränsleförbrukning, utsläpp av CO2 och partiklar, buller och driftskostnader. Stigande bränslepriser, strängare miljöregler och kundernas förväntningar får transportbranschen att tänka om kring hur kylaggregat konstrueras, drivs och används. Bränsleeffektivitet är inte längre bara en kostnadsfråga. Det är en strategisk hävstång för att minska utsläppen och stärka konkurrenskraften på lång sikt i hela kylkedjan.

Road-city-nature

Transportsektorn under växande press

Marknadsläget

Transportkylningssektorn utsätts för växande press, från bränslekostnader till allt strängare utsläppsregler. Att förbättra bränsleeffektiviteten i transportkylning är inte bara en kostnadsfråga, utan också en strategisk hävstång för att minska utsläppen och stärka konkurrenskraften på lång sikt i hela kylkedjan.

01

Bränslekostnader tynger flottornas marginaler

Stigande bränslepriser fortsätter att urholka transportörernas driftsmarginaler: varje procentenhet sparad diesel slår direkt mot resultatet.

02

Från Euro VI till urbana lågutsläppszoner

Regler för utsläpp och buller förändrar verksamheten i Europas stadskärnor: tillträdet till städerna beror allt oftare på kylaggregat med lägre utsläpp som uppfyller PIEK.

03

Förändrade kundförväntningar

Kunderna lägger allt större vikt vid att följa regelverk, säkra produktkvaliteten och sänka kostnaderna. De investerar därför i framtidssäkra tekniker som ökar bränsleeffektiviteten i transportkylningen.

Dieselbaserade lösningar med lägre bränsleförbrukning

Optimerade kylaggregat för högre bränsleeffektivitet

Carrier Transicold ökar den operativa effektiviteten med ett sortiment dieselprodukter med lägre bränsleförbrukning, utformade för att minska bränsleförbrukning och driftskostnader med bibehållen hög prestanda. Lösningarna kan införas utan att din befintliga verksamhet eller dina investeringsplaner behöver ändras i någon större utsträckning.

Vector_S_15

Högre bränsleeffektivitet, från stadstrafik till långdistans

Vector S 15

Vector S 15 kombinerar tillförlitlighet, prestanda, effektivitet och ett överkomligt pris. Med cirka 722 kg är det ett av de lättaste trailer-aggregaten i sitt segment, vilket ger större nyttolast och förbättrar bränsleeffektiviteten.

Vector_HE_17

Bäst i klassen på total ägandekostnad

Vector HE 17

Genom att kombinera inverterteknik med den helelektriska E-Drive-arkitekturen minskar Vector HE 17 bränsleförbrukningen med upp till 30 % jämfört med Vector 1550 och höjer bränsleeffektiviteten i transportkylning vid både långdistans- och distributionstransporter.

Vector_HE_19_transparent_background

Bränsle­optimering

Vector HE 19

Bränsleoptimeringsfunktionen i Vector HE 19 identifierar möjligheter till smartare bränsleanvändning och justerar automatiskt motorns beteende, samtidigt som en exakt temperaturhomogenitet bibehålls.

Bränsleeffektivitet tack vare multispeed-motorteknik

Carrier Transicold var banbrytande inom multispeed-dieselmotorteknik för trailerkylning, för att minska bränsleförbrukningen utan att kompromissa med kylprestandan. Multispeed-motorer, som introducerades i början av 2000-talet på mekaniska kylplattformar för trailers, blev en central egenskap hos Carriers tidigare dieseldrivna Vector-aggregat och innebar ett steg framåt i bränsleeffektivitet vid långdistans- och distributionstransporter jämfört med motorer med ett fast varvtal.

Till skillnad från vanliga motorer med ett fast varvtal anpassar multispeed-motorer varvtalet efter kylbehovet i realtid, vilket minskar onödig bränsleförbrukning, utsläpp och buller.

Multispeed-tekniken lade grunden för Carrier Transicolds fortsatta effektivitetsinnovation och påverkade direkt utvecklingen av avancerade hybrid- och elektriska arkitekturer som Vector E-Drive, som introducerades senare för att ytterligare frikoppla motorvarvtalet från kylprestandan.

Vector_eCool_no_cabin

Elektrifiera kylkedjan

Gå längre med elektrifiering

Att optimera bränsleanvändningen är utgångspunkten. För att gå längre kan flottor övergå till hybrid- eller helelektriska lösningar, som minskar dieselförbrukningen för kylning eller, med helelektriska aggregat, tar bort den helt.

Elektrifiering är ingen strömbrytare, utan en stegvis övergång. Det innebär att stödja flottor i varje fas: från att förbättra effektiviteten hos befintliga dieselaggregat, via integrering av hybridlösningar, till att utrusta nästa generations elfordon.

Carrier Transicolds eCool-serie gör den här övergången möjlig. Vår eCool-serie med elektriska kylaggregat för lastbilar och trailers möter kraven på en marknad i förändring. Idag erbjuder vi stolt en elektrisk lösning för 100 % av våra fordonsserier, med tysta kylaggregat som uppfyller PIEK för stadstrafik och bättre bränsleeffektivitet i blandade flottor.

Utforska vår eCool-serie

Underhåll och övervakning för uppkopplade flottor

BluEdge Service + Lynx Fleet

Underhåll och övervakning bidrar till att kylsystemen fungerar som de ska. Planerat underhåll och datatransparens ger dig insyn i hur dina aggregat arbetar i hela kylkedjan.

bluedge_logo_color

Underhållsstöd

Regelbundet underhåll håller kylaggregaten i det skick de konstruerades för. Från Essential-täckning till den mest omfattande Elite-nivån är varje plan utformad för att stödja utrustningens drift och serviceplaneringen.


Upptäck BluEdge-serviceplaner →

lynx_fleet_logo_300

Insyn i realtid

Uppkopplad telematik ger insyn i flottans prestanda och användningsmönster i realtid. Genom att följa viktiga driftdata registrerar Lynx Fleet-telematik för kylaggregat drifttimmar, temperaturförhållanden och bränsleförbrukning.


Läs mer om Lynx Fleet →

Bränsleeffektivitet skapar värde på lång sikt

Värde bortom bränslebesparingen

Bränsleeffektivitet handlar inte bara om att förbruka mindre. Det handlar om att ge flottor möjlighet att arbeta mer lönsamt, med lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

Money_Blue

Lägre driftskostnader

Lägre bränsleförbrukning och färre serviceinsatser sänker direkt den totala ägandekostnaden för hela flottan.

CO2-Reduction-A_White

Prestanda med lägre utsläpp

Lägre bränsleförbrukning minskar utsläppen av CO2, NOx och partiklar och stöder därmed Scope 3-åtaganden och flottans mål för utsläppsminskning.

Clipboard_Blue

Regelefterlevnad och certifieringar

Motorerna uppfyller tillämpliga Stage V-krav, och för stadsdistribution finns PIEK-certifierade modeller.

Truck_Blue

Bättre utnyttjande av flottan

Lättare aggregat, färre reservdelar och kortare underhållstid maximerar tillgängligheten och nyttolasten.

Refrigeration_Blue

Kylkedjans integritet

Jämn temperaturkontroll och insyn i flottan i realtid säkerställer produktkvaliteten på varje resa.

Prata med våra specialister på trailerkylning

Hitta lösningar för din flotta

Carrier Transicold har varit branschledande i mer än 50 år och förser kunder över hela världen med kylsystem med lägre utsläpp. Låt oss hjälpa dig att hitta rätt kombination av teknik och tjänster för dina rutter, dina fordon och dina mål för bränsle och utsläpp.

Kontakta en expert
Vanliga frågor och bästa praxis: grunderna i bränsleeffektivitet

Ett dieseldrivet kylaggregat (TRU) på en semitrailer förbrukar i genomsnitt 1,8 liter diesel per timme: 1,9 l/h på sommaren och 1,7 l/h på vintern.

Siffrorna bygger på kontrollerade tester i klimatkammare, både i kylt (2 °C) och fryst (-20 °C) läge, med simulerade dörröppningar för att efterlikna verkliga leveransförhållanden.

De viktigaste faktorerna som påverkar bränsleförbrukningen hos TRU:

  • Temperaturinställning (frysta laster förbrukar mer än kylda)
  • Omgivningstemperatur (sommar jämfört med vinter)
  • Hur ofta dörrarna öppnas under leveranser
  • Aggregatets ålder och underhållsskick

Källa: Zemo Partnership

Enligt ICCT-forskning förbrukar ett typiskt europeiskt ekipage på 40 ton 33,1 l/100 km vid långdistanskörning.

Fordon som är bäst i klassen kan komma ner till 29,9 l/100 km, medan äldre eller mindre effektiva lastbilar kan överstiga 40 l/100 km beroende på last, rutt och körförhållanden.

De viktigaste faktorerna som påverkar en lastbils bränsleförbrukning per 100 km:

  • Nyttolast (en fullastad lastbil förbrukar betydligt mer än en tom)
  • Körcykel (långdistans på motorväg jämfört med stadsdistribution)
  • Fordonets aerodynamik och däckteknik
  • Körstil och hastighet
  • Kylutrustning (kyltrailers har en extra diesel-TRU-motor som ökar den totala bränsleförbrukningen)

Källa: ICCT

Optimera temperaturinställningar och avfrostningscykler, minimera dörröppningar och använd ridåer, håll kondensor och förångare rena och köldmediefyllningen korrekt, utbilda förare i att undvika onödig tomgångskörning, planera proaktiv service via BluEdge och följ löpande nyckeltalen för bränsleeffektivitet i din transportkylning med Lynx Fleet-telematik för kylaggregat.

Välj elektriska kylaggregat där rutterna tillåter det, specificera kylaggregat som uppfyller PIEK för tystare och effektiv stadsdistribution, använd Lynx Fleet-telematik för kylaggregat för datadrivna inställningar och välj plattformar som är konstruerade för bränsleeffektivitet hos trailers.