Lynx_Web_header_2x

Lynx Fleet, den uppkopplade kylkedjelösningen

Visibilitet i leveranskedjan från början till slut, kontroll och intelligens.

Lynx Fleet övervakar uppkopplade kylsystem på ett intelligent sätt, varsomhelst i världen, och ger producenter, förare, transportchefer och återförsäljare den information de behöver, både om det som transporteras och om fordonen som transporterar det. Plattformen ger tillgång till livetjänster för varje uppkopplad enhet och hjälper flottchefer att undvika oplanerade stillestånd och hålla tidsplanerna.

Lynx-Fleet-Battery-Health-Dashboard

Det öppna ekosystemet Lynx Fleet

Lynx Fleet ger operatörer tillgång dygnet runt till en mängd värdefull data om deras kylsystem, bland annat avancerad fjärrövervakning av temperatur, tvåvägsstyrning och kontroll av driften, djupgående service- och användningsrapporter, geofencing och driftlarm.

Med ett så brett utbud av funktioner inom räckhåll hjälper Lynx Fleet er att med trygghet nå de mål som påverkar er verksamhet. Den nya elektrifieringsmodulen hjälper dessutom flottägare att hantera övergången till elektrisk kylteknik och nå sina hållbarhetsmål.

Fokus på det som håller er fordonsflotta i rörelse

 

Lynx_fleet_protect_every_load

Skydda varje last

Uppföljning av kylkedjan i realtid gör att temperaturavvikelser upptäcks medan det fortfarande finns tid att agera, och inte först när godset redan har förstörts.

Lynx_fleet_keep_units_on_the_road

Håll enheterna på vägen

Bättre service, byggd på verkliga användningsdata, håller enheterna igång och stilleståndet på ett minimum. Tillgängligheten ökar och er fordonsflotta förblir pålitlig när det gäller som mest.

Lynx_fleet_get_on_top_of_costs

Ha koll på kostnaderna

En tydligare bild av hur enheterna faktiskt används, var energi kan sparas och var verksamheten kan effektiviseras ger flottägare verklig kontroll över sina kostnader, och inte bara en rapport om dem.

Lynx_fleet_open_ecosystem

Byggt med flottägare i tankarna

Lynx Fleet är en del av Carriers digitala lösning Lynx. Den bygger på IoT och maskininlärning, så att livetelemetri från varje uppkopplat kylaggregat samlas i ett enda dataflöde som flottägare faktiskt kan agera på. I stället för att jonglera separata system för temperatur, position, serviceaviseringar och nu även batteridata samlas allt på ett ställe, med EMEA:s största servicenätverk i ryggen.

Viktiga fördelar

Digital_Blue

Optimering

Automatisering möjliggör proaktiv flotthantering och ger mer av varje fordon och varje enhet.

Cloud_Blue

Övervakning från start till mål

Insyn när som helst och var som helst minskar störningar i försörjningskedjan och avvisade leveranser.

Tablet_Blue

Insyn

Ett öppet ekosystem ger heltäckande insyn för ledning, drift och partners.

Nature_Blue

Hållbarhet

Driftinsikter hjälper flottoperatörer att hitta möjligheter att minska godsförluster och utsläpp.

Diversity-C_Blue

Uppkoppling

Med EMEA:s största servicenätverk i ryggen ger Carrier Transicold trygghet vid varje stopp.

Electrification_Blue

Elektrifiering

En tydlig bild av nuvarande och historisk batterihantering håller elektriska fordon och enheter i toppform.

Lynx_fleet_built_with_fleet_owners_in_mind

Smidig implementering och enkel eftermontering

De flesta enheter från Carrier Transicold levereras numera med Lynx som standard, så aktiveringen är enkel och driften fortsätter utan avbrott. Eftersom Lynx Fleet också kan eftermonteras behöver inte flottan bytas ut i sin helhet för att få fjärrövervakning och avancerade analyser, oavsett flottans ålder eller sammansättning.

Resultatet: en snabbare väg till värde, med uppkopplad data över hela flottan som tas i drift med minimalt besvär.

Fyra sätt som Lynx Fleet arbetar för er fordonsflotta

01

Optimera utrustningens utnyttjande

Fördela användningen jämnt över flottan och få mer av varje fordon och varje enhet. Geofencing-aviseringar markerar automatiskt när leveranser anländer, medan användnings- och körtidsdata visar vad varje del av flottan faktiskt behöver. Med tvåvägskommandon kan flottchefer justera inställningar för kylutrymmen, avfrostningscykler och driftläge på distans, och minska drifttimmarna med upp till 15 %* enbart genom fjärrstyrning av utrustningen.

*Baserat på en intern studie från Carrier

02

Maximera insynen i kylkedjan

Börvärden och larmgränser kan ställas in i förväg och justeras när förutsättningarna ändras, och e-postaviseringar flaggar temperaturavvikelser innan de blir ett problem. Dragbilens och trailerns position kan visas tillsammans eller var för sig, och servicebehov, både akuta och planerade, rapporteras automatiskt så att inget faller mellan stolarna.

03

Förbättra den operativa effektiviteten

Lynx Fleets öppna ekosystem gör det enkelt att samarbeta med ledning och partners utifrån en enda, intuitiv vy över all kylaggregatsdata. Plattformen integreras med befintliga TMS-, WMS- och andra affärssystem, så att flottor och delflottor kan följas upp och styras på det sätt som varje verksamhet faktiskt arbetar.

04

Nå hållbarhetsmålen genom elektrifiering

Modulen Lynx Electrification ger flottchefer en tydlig bild av nuvarande och historisk batterihantering, inklusive laddningsnivå och andra viktiga telematikdata, och hjälper operatörer att fatta beslut som maximerar värdet av elektriska fordon och enheter. Beräknad energiförbrukning och uppnådda besparingar ger mätbara insikter om elektrifieringens prestanda. Lägre CO2-utsläpp tack vare färre drifttimmar och inbyggt stöd för efterlevnad av EN 12830 (2018) hjälper flottor att ligga steget före kommande regelverk och följa upp framstegen mot operativa och miljömässiga mål.

Lynx_fleet_-_AI_coming_soon

AI-driven optimering kommer till Lynx Fleet

Nästa steg för plattformen är att föra in AI direkt i Lynx Fleet, vilket öppnar en ny nivå av optimering genom smarta funktioner. I dag är Lynx Fleet byggt kring att samla in den data som flottor behöver. Det som kommer härnäst går längre: smarta funktioner som automatiskt tolkar dessa rapporter och förvandlar rådata till insikter, utan extra grävande, och som samtidigt ger en starkare avkastning på investeringen.

Digital_compliance_services

Digital Compliance Services: en partner, en plattform, kontinuerlig regelefterlevnad

Våra Digital Compliance Services tar bort komplexiteten i regelefterlevnaden. Från certifierade kontroller i våra verkstäder till säker digital lagring i Lynx Fleet samlar vi alla era compliance-dokument på ett och samma pålitliga ställe, så att ni håller er inom regelverket, är redo för revision och har kontrollen, utan att behöva jaga papper och deadlines.

Allt finns på en enda plattform för regulatorisk dokumentation av kylkedjan, med certifieringar som valideras av våra egna experter och automatiska compliance-larm som fortsätter att bevaka er flotta, så att inget kommer som en överraskning.

Prata med en expert

Tablet_White

Övervaka

Samlar data från alla uppkopplade fordon och enheter i flottan

Danger_White

Larma

Utlöser aviseringar utifrån manuella eller smarta gränsvärden

Aftermarket_White

Förutse

Gör det möjligt att agera i förväg för att förhindra produktsvinn

Increase_White

Optimera

Förbättrar flottans effektivitet för en starkare avkastning på investeringen

Kontakta en expert
lynx-fleet-mobile-app-three-screens-1200x675

Lynx Fleet Mobile-appen erbjuder synlighet i en såväl enkel som kraftfull upplevelse. Med hjälp av detta verktyg kan användarna se till att varje leverans kommer fram i optimalt skick. Lynx Fleet Mobile-appen är den ultimata mobila lösningen för övervakning av transportkylanläggningar från din smartphone. Få realtidsöversikt över temperaturspårning, optimera leveranseffektiviteten och öka kundförtroendet med exakta, datadrivna insikter.

Med direkta realtidsuppdateringar kan ditt team reagera proaktivt på temperatursvängningar, vilket minskar svinn och bidrar till att säkerställa efterlevnad. Oavsett om du hanterar en flotta eller en enskild enhet ger Lynx Fleet Mobile dig kontroll, effektivitet och sinnesfrid - när som helst och var som helst.


Klicka här för att ladda ner Lynx Fleet Mobile på iOS eller Android*

*Länkar är endast tillgängliga på vissa europeiska platser.