Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Kylaggregat för semitrailers

Precision kräver maximal effektivitet

Ett högpresterande kylaggregat för semitrailers, utvecklat för intensiva multitemperaturapplikationer inom kylkedjan.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19: hög effektivitet för kylkedjan

Utvecklad för framtidens kyltransporter sätter Vector HE-serien en ny standard för energieffektivitet, prestanda och hållbarhet.

Som ett premiumsystem för temperaturkontrollerade semitrailers finns Vector HE 19 nu i förbättrade versioner med nya funktioner som minskar CO₂-utsläpp och optimerar bränsleförbrukningen.

Ladda ner broschyren

Hög effektivitet för kylkedjan

Utvecklad för framtidens kyltransport

Refrigeration_Blue

Förbättrad termisk effektivitet

Optimerad för alla klimat, med stabil temperaturkontroll även under krävande förhållanden.

Temperature_Blue

Bättre temperaturfördelning

Optimerat luftflöde säkerställer jämn temperatur i hela lastutrymmet.

Truck_Blue

Utvecklad för maximal drifttid

Mindre stillestånd tack vare förenklat underhåll och robust E-Drive-teknik.

Chart_Blue

NYTT – Bränsleoptimering

Direkta besparingar genom en intelligent lösning som är integrerad direkt i aggregatets system.

Hospital_Healthcare_Blue

Farmaceutisk certifiering

Temperaturstabilitet för känsliga varor.

Electrification_Blue

Energiflexibilitet

Drift med Eco Drive, batteri eller elnät: total flexibilitet tack vare E-Drive-tekniken.

Check_Blue

Multitemperatur

12 standardkonfigurationer + kundanpassade lösningar på begäran.

CO2-Reduction-A_Blue

NYTT – Låga CO₂-utsläpp

Upp till −89 % CO₂-utsläpp med biobränsle och köldmediet R-454A med lågt GWP jämfört med R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Premium kylaggregat

Inom Vector®-serien positionerar sig Vector HE 19 som premiumlösningen med hög effektivitet för avancerade kyltransportapplikationer. Utvecklad för flottor som kräver hög prestanda och tillförlitlighet, möjliggör den transport av högvärdiga, temperaturkänsliga och reglerade varor inom alla distributionsprofiler.

Som flaggskeppet i Vectors högeffektiva serie väljs Vector HE 19 av operatörer som prioriterar operativ kontinuitet, regelefterlevnad och flottans långsiktiga värde. Den är särskilt lämpad för intensiva multitemperaturapplikationer där servicestabilitet och riskhantering är avgörande för verksamhetens prestanda.

En premiumlösning för kyltransport till flottor som kräver hög effektivitet, långsiktig tillförlitlighet och strategisk prestanda inom kylkedjan.

fuel_pump

Bränsleoptimering

Nyckelfunktion

Maximera effektiviteten hos din Vector HE 19 med Carrier Transicolds bränsleoptimeringsfunktion. Den kombinerar intelligent motorstyrning med realtidsövervakning för att sänka driftskostnaderna och minska miljöpåverkan.

Läs mer →

Vector HE 19 i korthet

Tekniska specifikationer

805 kg
Optimerad vikt
Upp till
8 000 W
Värmeeffekt
Från
63 dB(A)*
Låg ljudnivå
*i läget med mycket låg hastighet
18 120 W
0°C / 30°C vid motor
9 750 W
−20°C / 30°C vid motor
Kyleffekt

Minskad miljöpåverkan

Hållbarhet
På Carrier Transicold fortsätter våra ingenjörer att flytta gränserna för innovation och erbjuder hållbara, kostnadseffektiva lösningar som håller dig steget före utvecklingen av miljölagstiftningen. Våra senaste framsteg, inklusive kompatibilitet med biobränsle och nästa generations köldmedier, är utvecklade för att minska din miljöpåverkan samtidigt som du investerar i långsiktig prestanda.
Motor | Biobränsle
-80%* CO₂-utsläpp från motorn
HVO jämfört med diesel för icke-väggående fordon | *Källa: ADEME
Kompatibilitet med HVO & B100
Tillverkade uteslutande av förnybara råvaror är HVO och B100 koldioxidsnåla alternativ till traditionell diesel som används för att driva kylaggregatet. Vector HE 19 är kompatibelt med HVO som uppfyller EN15940 och finns i en version som är kompatibel med B100 som uppfyller EN14214.
✓ Motor kompatibel med HVO & B100
✓ Uppfyller Stage V
 
Kylkrets | Köldmedium A2L
-89% CO₂-utsläpp
köldmedium med lågt GWP jämfört med R-452A
Köldmedium R-454A med lågt GWP
Ett noggrant utvalt köldmedium av ny generation tillsammans med en dedikerad kylkonstruktion. Med ett GWP under 250 uppfyller det fullt ut nuvarande F-Gas-förordning och ger upp till 89 % lägre CO₂-utsläpp jämfört med R-452A.
✓ Uppfyller F-Gas-förordningen
✓ GWP < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

NYTT – Biobränsle + R-454A

Båda innovationerna förenas i ett enda aggregat. Vector HE 19 Low CO₂ Emissions kombinerar kompatibilitet med biobränsle och köldmediet R-454A med lågt GWP, samtidigt som den behåller samma bevisade prestanda och underhållsrutiner, med minskade direkta CO₂-utsläpp på båda fronter.

−89 %
CO₂-utsläpp jämfört med R-452A
GWP < 250

Ingen förändring i driften

Samma prestanda, bränsleeffektivitet och underhållsrutiner som standardversionen av Vector HE 19.

Redo för F-Gas-förordningen 2030

Redan kompatibel med kommande europeiska mål för utfasning.

Skalbar ESG-påverkan

Mätbar minskning av CO₂-utsläpp i hela flottan, vilket bidrar till lägre totala ägandekostnader.

Först på marknaden

Carrier Transicold var först med att introducera A2L-köldmedieteknik för kylning av semitrailers i Europa.

Kontakta en expert
E-drive_technology

E-Drive®-teknik

Hel-elektrisk innovation

Den banbrytande hel-elektriska E-Drive-tekniken, utvecklad av Carrier Transicold för mer än 25 år sedan, eliminerar mekaniska transmissioner i remdrivna kylsystem och omvandlar motorkraft till elektricitet via en generator.

Minimal miljöpåverkan

−50 % köldmedieläckage jämfört med konventionella system.

Förenklat underhåll

Ingen rem och 17 färre underhållsdelar jämfört med Vector 1950.

Branschledande temperaturprestanda

Oberoende kapacitet för värme och kyla för exakt och tillförlitlig temperaturkontroll.

Läs mer

Välj din prestandanivå

Vector-sortimentet täcker alla behov inom kyltransport – från daglig effektiv drift till intensiva multitemperaturapplikationer i kylkedjan.

Vector® eCool™

Vector® HE 17

Vector® S 15

Vector_eCool_no_cabin

Redo för en elektrisk framtid

Kompatibel med Vector eCool

Vector HE 19 är kompatibel med Vector eCool – det första helt elektriska kylsystemet för semitrailers som omvandlar kinetisk energi från axel och bromsning till elenergi som lagras i ett batteripaket. Helt autonom, inga direkta utsläpp.

Upptäck Vector eCool →
Anpassning

Valfria tillbehör

Utöka funktionerna i din Vector HE 19 med tillbehör som är anpassade för specifika driftsbehov.

—  Dataregistrering & -övervakning

—  Solpaneler & bränslesensorer

—  Bullerreduceringskit

—  IntelliSet™-anpassning

Utforska tillbehör →
Uppkopplad plattform

Lynx™ Fleet

Carriers uppkopplade plattform för kylkedjan. Fullständig insyn i flottan från hytt till depå, integrerad från första dagen utan extra hårdvarukostnad.

—  Avancerad fjärrövervakning av temperatur

—  Exakt temperaturkontroll

—  Proaktivt underhåll & drifttid

Upptäck Lynx Fleet →
Serviceerbjudanden

BluEdge™

Kombinera din Vector HE 19 med BluEdge underhållsavtal för förutsägbara driftskostnader och optimerad drifttid.

Core
Standardsupport för uppkopplade aggregat.
Enhance | Rekommenderad
Förebyggande underhåll med hög fjärranslutning.
Elite
Fullständig täckning, inklusive reparation eller utbyte.
Upptäck BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Kontakta oss för mer information

Kontakta en expert

Hela Vector HE 19-serien

Specifikationer Vector HE 19

Modell Kyleffekt (W) Värmeeffekt (W) Luftflöde (m3/h) Dimensioner
(H x B x D)
Vikt (kg) Köldmediefyllning (kg)
Körning 0°C/+30°C Körning -20°C/+30°C Stillastående 0°C/+30°C Stillastående -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Specifikationer Vector HE 19 MT

Modell Kyleffekt (W) Värmeeffekt (W) Luftflöde (m3/h) Dimensioner
(H x B x D)
Vikt (kg) Köldmediefyllning (kg)
Körning 0°C/+30°C Körning -20°C/+30°C Stillastående 0°C/+30°C Stillastående -20°C/+30°C +°C/-30°C
Huvudenhet 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Broschyr Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Engelska​​​​   Tjeckiska​​​​   Danska​​​​   Franska​​​​
  Tyska​​​​   Italienska​​​​   Norska​​​​   Polska​​​​
  Ryska​​​​   Spanska​​​​   Svenska​​​​

Broschyr Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Engelska​​​​   Tjeckiska​​​​   Danska​​​​   Nederländska​​​​
  Franska​​​​   Tyska​​​​   Italienska​​​​   Norska​​​​
  Polska​​​​   Ryska​​​​   Spanska​​​​   Svenska​​​​

Snabbstartsguide Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Engelska​​​​   Nederländska​​​​   Franska​​​​
  Tyska​​​​   Spanska​​​​

Broschyr om Carrier Transicold IntelliSET-tillval


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Engelska​​​​   Tjeckiska​​​​   Nederländska​​​​   Franska​​​​
  Tyska​​​​   Italienska​​​​   Polska​​​​   Portugisiska​​​​
  Ryska​​​​   Spanska​​​​   Svenska​​​​