Hero-fuel-optimization-feature

Bränsleoptimeringsteknologi för Vector® HE 19

Inbyggd intelligens. Större besparingar.

Bränsleoptimeringsteknologin är ett intelligent lager som är integrerat i trailerkylaggregatet Vector® HE 19. Den förbättrar automatiskt bränsleeffektiviteten samtidigt som den säkerställer exakt temperaturkontroll. Den sätter en ny standard för bränslebesparing och minskning av CO₂-utsläpp inom kyltransporter.

Vector_HE_19_closeup

Upp till –19%* lägre bränsleförbrukning för ditt kylaggregat

Baserad på verkliga driftdata från Lynx Fleet analyserar bränsleoptimeringsteknologin för Vector HE 19 kontinuerligt driftförhållandena, identifierar förbättringsmöjligheter och finjusterar automatiskt motorns beteende, samtidigt som en jämn temperaturhållning säkerställs. Resultat: upp till 19%* minskad bränsleförbrukning och direkta CO₂-utsläpp.

* Jämfört med Vector HE 19 utan bränsleoptimering, i läge för kontinuerlig kylning.

Utformad för att minska driftskostnader och stärka lönsamheten

Aktivera omedelbart upp till 19%* bränslebesparingar tack vare intelligent styrning, fullt kompatibel med både befintliga och nya Vector HE 19-enheter – utan några hårdvaruförändringar. Bränsleoptimeringsteknologin är en lösning för energieffektivitet som är direkt integrerad i enhetens operativsystem. Ingen retrofit. Inga tekniska modifieringar. Inga kompromisser med kylprestanda. Endast mätbara resultat som kan aktiveras direkt.

Truck_Blue

Upp till 19% bränslebesparing*

Samma prestanda. Lägre förbrukning. Inga kompromisser med temperaturjämnhet. Bättre ekonomi.

CO2-Reduction-A_Blue

Upp till 19% mindre direkta CO₂-utsläpp*

Minska dina utsläpp samtidigt som du uppfyller miljö- och rapporteringskrav.

Money_Blue

Lägre total ägandekostnad (TCO)

Minskad bränsleförbrukning, optimerade motorcykler och längre livslängd på utrustningen sänker de totala kostnaderna.

Chart_Blue

Effekt på hela fordonsflottan

Lägre förbrukning ger längre drifttid, färre tankningar och högre produktivitet.

Transport-Connectivity_Blue

Databaserad styrning

Följ bränsleförbrukning, driftcykler och koldioxidavtryck i realtid via Lynx Fleet.

Check_Blue

Ingen retrofit. Inga kompromisser.

En helt mjukvarubaserad uppgradering – kylprestandan förblir oförändrad.


* Jämfört med Vector HE 19 utan bränsleoptimering, i kontinuerlig kylning.

Vector_HE_19_fuel_optimization_feature_-_man_looking_at_fleet

Bränsleoptimering utan mekaniska ingrepp

Till skillnad från traditionella lösningar som kräver hårdvaruändringar fungerar denna teknologi helt på mjukvarunivå.

✔ Ingen komponent behöver bytas ut
✔ Ingen stilleståndstid i verkstad
✔ Omedelbar aktivering i hela flottan

fuel_pump

Hantera bränsleprisernas volatilitet och ökade hållbarhetskrav

Kyltransportsektorn utvecklas snabbt under påverkan av hållbarhetsmål, regelverk och energikostnader. Utbyggnaden av lågutsläppszoner och ökade krav på transparent och verifierbar CO₂-rapportering driver flottägare att införa lösningar som ger mätbara miljöresultat. Samtidigt bidrar förbättrad energieffektivitet till bättre kostnadskontroll och starkare marginaler.

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Upp till
19%*
lägre bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp

För luften vi delar

Varje liter sparad diesel minskar utsläppen med cirka 2,6 kg CO₂. Accelerera omställningen till en mer hållbar kylflotta – utan att kompromissa med prestandan.

* Jämfört med Vector HE 19 utan optimering, i kontinuerlig kylning.

Underhåll smartare, övervaka bättre, spara mer

BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet

Energieffektivitet handlar inte bara om teknik – det börjar med hur enheterna underhålls och övervakas. Med proaktivt underhåll och full datainsyn arbetar varje komponent med maximal effektivitet, vilket håller bränsleförbrukningen låg genom hela kylkedjan.

bluedge_logo_color

Proaktivt underhåll för långvarig effektivitet

Regelbundet och professionellt underhåll säkerställer att kylaggregaten fungerar optimalt och behåller sin energieffektivitet över tid. Från Essential till det heltäckande Elite-paketet – varje BluEdge-plan är utformad för att säkerställa högsta möjliga prestanda.


Upptäck BluEdge serviceplaner →

lynx_fleet_logo_300

Realtidsinsyn för bättre beslut

Med uppkopplad telematik får du realtidsinsyn i flottans prestanda och användning. Genom att följa viktiga nyckeltal hjälper Lynx Fleet dig att snabbt identifiera ineffektivitet och vidta åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.


Läs mer om Lynx Fleet →

Läs mer om bränsleoptimeringsteknologi för Vector HE 19

Broschyr Vector HE 19 Bränsleoptimering

​   Engelska​​​​   Tjeckiska​​​​   Danska​​​​   Nederländska​​​​
  Franska​​​​   Tyska​​​​   Italienska​​​​   Norska​​​​
  Polska​​​​   Portugisiska​​​​   Ryska​​​​   Spanska​​​​
  Svenska​​​​

Prata med våra effektivitetsexperter

Redo att minska dina bränslekostnader?

I över 50 år har Carrier Transicold varit en ledande aktör inom kyltransport och levererat innovativa, energieffektiva och hållbara lösningar världen över. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för din flotta.

Kontakta en expert

Vector® eCool™

VECTOR HE 19