Lätt Varubil
Lättanvända och flexibla
Carrier Transicolds direktdrivna kylutrustningar är specifikt konstruerade för transport av färskvaror och djupfrysta varor i mindre till medelstora leveransfordon.
Inga resultat funna

Beskrivning: Neos kan byggas in i fordonet eller monteras utanpå för att passa alla typer av isolering (inbyggt, framstamsmonterat, infällt i tak eller ovanpå tak)
Kapacitet (W)/(kJ): 1160
Luftflöde (m³/h): 570
Totalvikt (kg): 63

Beskrivning: Neos kan byggas in i fordonet eller monteras utanpå för att passa alla typer av isolering (inbyggt, framstamsmonterat, infällt i tak eller ovanpå tak)
Kapacitet (W)/(kJ): 1165
Luftflöde (m³/h): 700
Totalvikt (kg): 48

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 0-15
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 2575
Luftflöde (m³/h): 710
Totalvikt (kg): 108

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3110
Luftflöde (m³/h): 1030
Totalvikt (kg): 113

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3575
Luftflöde (m³/h): 1580
Totalvikt (kg): 121

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Pulsor passar perfekt för kunder som kör i städer med många stopp och öppning av skåpdörrar, känsliga varor och multitemperaturleveranser.
Kapacitet (W)/(kJ): 3825
Luftflöde (m³/h): 1030
Totalvikt (kg): 135

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3930
Luftflöde (m³/h): 1450
Totalvikt (kg): 130

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Pulsor passar perfekt för kunder som kör i städer med många stopp och öppning av skåpdörrar, känsliga varor och multitemperaturleveranser.
Kapacitet (W)/(kJ): 4520
Luftflöde (m³/h): 1490
Totalvikt (kg): 150

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: Nedan 10
Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 19300
Totalvikt (kg): 250

Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 44700
Totalvikt (kg): 485

Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 67000
Totalvikt (kg): 705

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 76800
Totalvikt (kg): 875

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 1930
Luftflöde (m³/h): 990
Totalvikt (kg): 20

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 1990
Luftflöde (m³/h): 760
Totalvikt (kg): 20

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 2630
Luftflöde (m³/h): 1080
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 2760
Luftflöde (m³/h): 990
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: More than 20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 3074
Luftflöde (m³/h): 1660
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 3750
Luftflöde (m³/h): 1770
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 2110
Luftflöde (m³/h): 690
Totalvikt (kg): 68

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror.
Kapacitet (W)/(kJ): 2415
Luftflöde (m³/h): 770
Totalvikt (kg): 72

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 3060
Luftflöde (m³/h): 800
Totalvikt (kg): 75

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 3730
Luftflöde (m³/h): 1470
Totalvikt (kg): 123

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror. Multitemperatur medger leveranser av flera olika produkttyper.
Kapacitet (W)/(kJ): 3000
Luftflöde (m³/h): 800
Totalvikt (kg): 98
VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 30-40
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 4740
Luftflöde (m³/h): 1450
Totalvikt (kg): 109

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 30-40
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 5595
Luftflöde (m³/h): 2090
Totalvikt (kg): 131

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: More than 20
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 4635
Luftflöde (m³/h): 1560
Totalvikt (kg): 203

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: ZEPHYR 30S är en R134a direktdriven kylenhet specialkonstruerad för transporter av färskvaror och djupfrysta varor i medelstora leveransfordon med skåpvolym upp till 23 m³.
Kapacitet (W)/(kJ): 3060
Luftflöde (m³/h): 860
Totalvikt (kg): 22