Lätt Varubil
Lättanvända och flexibla
Carrier Transicolds direktdrivna kylutrustningar är specifikt konstruerade för transport av färskvaror och djupfrysta varor i mindre till medelstora leveransfordon.
Inga resultat funna

Beskrivning: Sortimentet Citimax gör att du kan leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den höga kylkapaciteten och den lätta monteringen för alla slags boxar.
Kapacitet (W)/(kJ): 6550
Luftflöde (m³/h): 2200
Totalvikt (kg): 93

Beskrivning: Sortimentet Citimax gör att du kan leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den höga kylkapaciteten och den lätta monteringen för alla slags boxar.
Kapacitet (W)/(kJ): 5100
Luftflöde (m³/h): 2200
Totalvikt (kg): 84

Beskrivning: Sortimentet Citimax gör att du kan leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den höga kylkapaciteten och den lätta monteringen för alla slags boxar.
Kapacitet (W)/(kJ): 4250
Luftflöde (m³/h): 2000
Totalvikt (kg): 84

Beskrivning: Sortimentet Citimax gör att du kan leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den höga kylkapaciteten och den lätta monteringen för alla slags boxar.
Luftflöde (m³/h): 1,150
Kapacitet (W)/(kJ): 3,490
Totalvikt (kg): 49

Beskrivning: Sortimentet Citimax gör att du kan leverera färska och frysta produkter på säkert sätt och med förtroende tack vare kyleffekten, den höga kylkapaciteten och den lätta monteringen för alla slags boxar.
Luftflöde (m³/h): 1,150
Kapacitet (W)/(kJ): 2860
Totalvikt (kg): 49

Beskrivning: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Kapacitet (W)/(kJ): 970
Luftflöde (m³/h): 747
Totalvikt (kg): 73

Beskrivning: Neos kan byggas in i fordonet eller monteras utanpå för att passa alla typer av isolering (inbyggt, framstamsmonterat, infällt i tak eller ovanpå tak)
Kapacitet (W)/(kJ): 1165
Luftflöde (m³/h): 700
Totalvikt (kg): 48

Beskrivning: Neos kan byggas in i fordonet eller monteras utanpå för att passa alla typer av isolering (inbyggt, framstamsmonterat, infällt i tak eller ovanpå tak)
Kapacitet (W)/(kJ): 1160
Luftflöde (m³/h): 570
Totalvikt (kg): 63

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Pulsor passar perfekt för kunder som kör i städer med många stopp och öppning av skåpdörrar, känsliga varor och multitemperaturleveranser.
Kapacitet (W)/(kJ): 4520
Luftflöde (m³/h): 1490
Totalvikt (kg): 150

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3930
Luftflöde (m³/h): 1450
Totalvikt (kg): 130

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3575
Luftflöde (m³/h): 1580
Totalvikt (kg): 121

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Pulsor passar perfekt för kunder som kör i städer med många stopp och öppning av skåpdörrar, känsliga varor och multitemperaturleveranser.
Kapacitet (W)/(kJ): 3825
Luftflöde (m³/h): 1030
Totalvikt (kg): 135

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 3110
Luftflöde (m³/h): 1030
Totalvikt (kg): 113

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 0-15
Beskrivning: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna bygger på E-Drive-tekniken, som använder en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, vilket garanterar konstant kyla hela dagen.
Kapacitet (W)/(kJ): 2575
Luftflöde (m³/h): 710
Totalvikt (kg): 108

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 76800
Totalvikt (kg): 875

Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 67000
Totalvikt (kg): 705

Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 44700
Totalvikt (kg): 485

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: Nedan 10
Beskrivning: Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, framstams eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.
Kapacitet (W)/(kJ): 19300
Totalvikt (kg): 250

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 3750
Luftflöde (m³/h): 1770
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: More than 20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 3074
Luftflöde (m³/h): 1660
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 2760
Luftflöde (m³/h): 990
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 2630
Luftflöde (m³/h): 1080
Totalvikt (kg): 21

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 1990
Luftflöde (m³/h): 760
Totalvikt (kg): 20

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Viento är en serie lätta enheter för enbart motordrift. Viento är enkla, extremt mångsidiga och fantastiskt prisvärda enheter.
Kapacitet (W)/(kJ): 1930
Luftflöde (m³/h): 990
Totalvikt (kg): 20

Beskrivning: Den starkaste direktdrivna Carrier Transicold någonsin, för krävande applikationer på lätta nyttofordon, kommersiella fordon eller låg- och medeltunga lastbilar upp till 50 m3.
Kapacitet (W)/(kJ): 7990
Luftflöde (m³/h): 2488
Totalvikt (kg): 206

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror. Multitemperatur medger leveranser av flera olika produkttyper.
Kapacitet (W)/(kJ): 3000
Luftflöde (m³/h): 800
Totalvikt (kg): 98

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 20-30
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 3730
Luftflöde (m³/h): 1470
Totalvikt (kg): 123

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 3060
Luftflöde (m³/h): 800
Totalvikt (kg): 75

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror.
Kapacitet (W)/(kJ): 2415
Luftflöde (m³/h): 770
Totalvikt (kg): 72

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 10-15
Beskrivning: Xarios är en direktdriven kylenhet för skåpbilar och lastbilar, konstruerad för transporter av färskvaror och frysvaror
Kapacitet (W)/(kJ): 2110
Luftflöde (m³/h): 690
Totalvikt (kg): 68

VOLYM, LASTUTRYMME 0/30°C: 15-20
Beskrivning: ZEPHYR 30S är en R134a direktdriven kylenhet specialkonstruerad för transporter av färskvaror och djupfrysta varor i medelstora leveransfordon med skåpvolym upp till 23 m³.
Kapacitet (W)/(kJ): 3060
Luftflöde (m³/h): 860
Totalvikt (kg): 22