Naczepa
Gama garegtaów Vector do każdego rodzaju transportu
Od długodystansowego transportu po dystrybucję, każdy agregat chłodniczy Vector został zaprojektowany w sposób zapewniający maksymalną wydajność łańcucha chłodniczego, optymalizację kosztów eksploatacyjnych i ograniczenie do minimum wpływu na środowisko.
Nie znaleziono żadnych wyników

Opis:: Vector® HE 19 – High Efficiency – to nowa generacja systemów naczepowych z kontrolą temperatury. Agregat łączy w sobie sprawdzone technologie, takie jak w całości elektryczny system E-Drive, oraz nowe dodatki zaprojektowane pod kątem znacznej poprawy wydajności i efektywności.
Wydajność (W)/(kJ): 17650
Wentylacja (m³/h): 5545

Opis:: Vector 1950 MT City umożliwia nocne dostawy miejskie. Łączy wysoką wydajność chłodniczą z elastyczną konfiguracją komór chłodniczych. Nadaje się doskonale do transportu towarów wrażliwych, intensywnej dystrybucji
Wydajność (W)/(kJ): 14500
Wentylacja (m³/h): 5500

Opis:: Vector 1950 MT łączy wysoką wydajność chłodniczą z elastyczną konfiguracją komór chłodniczych.
Wydajność (W)/(kJ): 18500
Wentylacja (m³/h): 5700

Opis:: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Wydajność (W)/(kJ): 15400
Wentylacja (m³/h): 4800

Opis:: Vector E to w pełni elektryczny agregat, będący potężnym, cichym rozwiązaniem do regulacji temperatury przy składowaniu w chłodni.
Wydajność (W)/(kJ): 0
Wentylacja (m³/h): 4800

Opis:: Precyzyjna kontrola temperatury, do użytku w przypadku transportu towarów wrażliwych oraz intensywnej dystrybucji, wymagającej wielokrotnego otwierania drzwi.
Wydajność (W)/(kJ): 18800
Wentylacja (m³/h): 5700

Opis:: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Wydajność (W)/(kJ): 13390
Wentylacja (m³/h): 4640

Opis:: Vector 1550 City przeznaczony jest do dostaw nocnych, zapewnia większy komfort kierowcy i mieszkańcom miast, wykorzystuje standardowy sposób montażu.
Wydajność (W)/(kJ): 12000
Wentylacja (m³/h): 4600

Opis:: Precyzyjna kontrola temperatury, do użytku w przypadku transportu towarów wrażliwych oraz intensywnej dystrybucji, wymagającej wielokrotnego otwierania drzwi.
Wydajność (W)/(kJ): 14800
Wentylacja (m³/h): 5700