Testy porównawcze potwierdzają, że agregaty Carrier Transicold zapewniają wyższą efektywność paliwową w obliczu rosnących cen oleju napędowego

Rueil-Malmaison, Francja -

Wraz z dalszym wzrostem cen paliw i rosnącą presją na koszty operacyjne firmy z całej branży transportu chłodniczego poszukują sprawdzonych rozwiązań, które pomogą chronić marże przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności i niezawodności. Najnowsze testy porównawcze pokazują, że agregaty chłodnicze Carrier Transicold Vector® do naczep z kontrolą temperatury zapewniają znaczącą oszczędność paliwa oraz realne redukcje kosztów. Carrier Transicold jest częścią Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowego lidera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych.

Testy, przeprowadzone na urządzeniach należących do klientów, z zastosowaniem metodologii odzwierciedlającej rzeczywiste warunki eksploatacji, a nie środowisko kontrolowane, objęły jednokomorowe agregaty Carrier Transicold Vector S 15 oraz Vector High Efficiency (HE) 17.  Wyniki te potwierdzają obserwacje operatorów flot w codziennej eksploatacji: agregaty Carrier Transicold zapewniają niższe zużycie paliwa bez kompromisów w zakresie utrzymania temperatury — bezpośrednio wspierając cele zrównoważonego rozwoju operatorów, a jednocześnie ich rentowność. 

W ostatnich bezpośrednich testach porównawczych przeprowadzonych w różnych warunkach eksploatacji model Vector S 15 wykazał o ponad 30% wyższą efektywność paliwową w pracy ciągłej oraz o ponad 20% w trybie start/stop w porównaniu z porównywalnym agregatem konkurencji, co przełożyło się na bezpośrednie obniżenie wydatków na paliwo i emisji w rzeczywistych warunkach pracy flot. W zastosowaniach o wyższych wymaganiach mocniejszy Vector HE 17 zwiększa te korzyści jeszcze bardziej, osiągając nawet o 16% wyższą efektywność niż Vector S 15, co wykazano w oddzielnym teście, dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej dopasowującej wydajność urządzenia do rzeczywistego zapotrzebowania na obciążenie.

„Rosnące ceny paliw już dziś wpływają na decyzje zakupowe w całym sektorze transportu i logistyki, a floty szukają sprawdzonych odpowiedzi, a nie obietnic” — powiedział Scott Dargan, Senior Director & General Manager, Europe, Middle East & Africa, Carrier Transicold. „Wyniki naszych najnowszych testów potwierdzają, że agregaty Carrier Transicold zapewniają wymierne oszczędności paliwa w czasie, gdy liczy się każda dostawa i każdy litr paliwa. To dopiero punkt wyjścia do dalszego dopasowywania naszych rozwiązań do potrzeb klientów — wprowadzając ich w świat najnowszych technologii łańcucha chłodniczego, które pozwalają jeszcze bardziej ograniczyć zużycie paliwa, zoptymalizować wydajność flot oraz zmaksymalizować efektywność operacyjną.

Półelektryczny agregat Vector S 15 od Carrier Transicold wykorzystuje konstrukcję silnika o zmiennej prędkości obrotowej, oferując 15 kW mocy chłodniczej. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, zapewniających wysoką wydajność chłodniczą oraz zoptymalizowaną ekonomikę paliwową, urządzenie to oferuje wymierne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju — w tym nawet 30% oszczędności paliwa potwierdzone w bezpośrednich testach porównawczych.  

Agregat Vector HE 17 firmy Carrier Transicold posiada elektrycznie napędzaną sprężarkę spiralną z ekonomizerem, współpracującą z technologią falownikową, która dynamicznie reguluje prędkość sprężarki i jej obciążenie w zależności od wymaganego zapotrzebowania chłodniczego. Dzięki modelowi Vector HE 17 operatorzy zyskują także wysoką wydajność podczas pracy elektrycznej — zarówno po podłączeniu do sieci w bazie, jak i na drodze za pośrednictwem montowanego na podwoziu zestawu akumulatorowego [R]eCool firmy Carrier Transicold.

"Jednokomorowe agregaty do naczep są podstawą transportu chłodniczego w Europie. Dziś operatorzy flot bardziej niż kiedykolwiek potrzebują technologii, którym mogą zaufać — niezawodnych i wysoce efektywnych. Carrier Transicold z dumą odpowiada na te potrzeby dzięki swoim sprawdzonym rozwiązaniom” — podkreśla Dargan

Poza samą konstrukcją agregatów Carrier Transicold pomaga poprawiać efektywność paliwową dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań, obejmującemu panele słoneczne zmniejszające obciążenie silnika, umowy serwisowe BluEdge służące proaktywnemu utrzymaniu wydajności i kontroli kosztów oraz Lynx Fleet do monitorowania w czasie rzeczywistym i zwiększania efektywności w oparciu o dane. Dla klientów dążących do całkowitego wyeliminowania zużycia paliwa Carrier Transicold przewodzi również transformacji w kierunku w pełni elektrycznych rozwiązań łańcucha chłodniczego w całym swoim portfolio pojazdów.

Więcej informacji o produktach Carrier Transicold można znaleźć na stronie www.carriertransicold.eu lub na LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

O firmie Carrier Transicold

Firma Carrier Transicold pomaga w usprawnieniu transportu i dostaw towarów wymagających przewozów w ściśle określonych temperaturach, zapewniając kompletną linię urządzeń i usług do transportu chłodniczego oraz podgląd łańcucha chłodniczego. Od ponad 50 lat firma Carrier Transicold jest liderem w swojej branży, dostarczając klientom z całego świata zaawansowane, energooszczędne i przyjazne dla środowiska chłodnicze agregaty kontenerowe, agregaty do samochodów ciężarowych z napędem bezpośrednim i z silnikiem Diesla oraz systemy chłodnicze do naczep. Carrier Transicold jest częścią Carrier Global Corporation, światowego lidera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, zaangażowanego w tworzenie innowacji, które przekładają się na komfort, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.carriertransicold.eu. Obserwuj Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration na LinkedIn.

Carrier Vector S 15 and Vector HE Trailer Refrigeration Units