Panel słoneczny do samochodów ciężarowych i naczep
Naturalna energia zawsze dostępna dla Twojej floty
Panel słoneczny Carrier Transicold to zrównoważone, niezawodne i łatwe w instalacji rozwiązanie do zasilania akcesoriów pojazdów chłodniczych. Pozwala lepiej wykorzystywać akumulator agregatu chłodniczego, ograniczyć potrzeby serwisowe oraz zwiększyć dostępność floty.
Naturalna energia dla Twoich akcesoriów
Carrier Transicold zobowiązuje się dostarczać nowoczesne, energooszczędne i bardziej przyjazne środowisku rozwiązania chłodnicze. Panel słoneczny pomaga zwiększyć zrównoważony charakter floty, a jednocześnie poprawia jej efektywność operacyjną. Wykorzystuje energię słoneczną, aby zasilać akcesoria w każdych warunkach eksploatacji.
Główne korzyści
Naturalne źródło energii
Wykorzystaj energię słoneczną do niezależnego zasilania akcesoriów.
Działanie przez cały rok
Zapewnia zasilanie niezależnie od warunków pogodowych.
Mniej serwisowania
Ograniczenie prac związanych z obsługą akumulatora agregatu.
Wyższa dostępność floty
Mniej przestojów spowodowanych problemami z akumulatorem.
Łatwa diagnostyka
Wbudowane wskaźniki umożliwiają szybkie sprawdzenie stanu systemu.
Niższe zużycie paliwa
Brak konieczności ponownego uruchamiania agregatu w celu ładowania akumulatora.
Bezpieczne ładowanie
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora.
Zrównoważone rozwiązanie
Odnawialne źródło energii dla bardziej ekologicznej floty.
Dłuższa żywotność akumulatora i mniej konserwacji
Panel słoneczny umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie akumulatora agregatu chłodniczego, zapewniając niezależne i naturalne źródło ładowania dla akcesoriów. Dzięki temu wydłuża się żywotność akumulatora, zmniejsza liczba wymian i operacji serwisowych, a jednocześnie rośnie dostępność floty. Oznacza to mniej przestojów, niższe koszty operacyjne oraz oszczędności paliwa, ponieważ nie ma potrzeby uruchamiania agregatu w celu ładowania.
Zwiększ niezawodność swojej floty
Carrier Transicold doskonale rozumie, jak ważna jest niezawodność w transporcie chłodniczym. Problemy z akumulatorem mogą prowadzić do nieplanowanych przestojów i dodatkowych kosztów. Panel słoneczny pomaga temu zapobiegać, utrzymując akumulator w lepszym stanie i zmniejszając ryzyko unieruchomienia pojazdu.
Mniej interwencji serwisowych
Mniej pilnych napraw i nieplanowanych postojów związanych z akumulatorem.
Mniej wymian akumulatorów
Niższe koszty części i robocizny dzięki dłuższej żywotności.
Mniej przestojów
Większa liczba godzin pracy i mniejsza liczba wyłączonych pojazdów.
Stałe zasilanie systemów telematycznych
Panel słoneczny może być bezpośrednio podłączony do systemów telematycznych Carrier Transicold Lynx™ Fleet, zapewniając ciągłe zasilanie i chroniąc je przed rozładowaniem akumulatora.
W pełni sprawne systemy telematyczne pozwalają na optymalizację pracy floty oraz monitorowanie operacji na każdym etapie transportu.
Specyfikacja panelu słonecznego
| Model | Napięcie nominalne | Natężenie nominalne | Masa (wszystkie komponenty) | Wymiary (tylko panel słoneczny) | Zawartość zestawu | Instalacja | Konserwacja | Gwarancja |
| 50 W | 17,4 V | 2,85 A | 3,6 kg | 535 x 645 x 4 mm | Panel słoneczny, przewody, obudowa, sterownik, elementy dodatkowe, instrukcja | 60 min (instalacja + testy funkcjonalne) | W zależności od zastosowania. Panel słoneczny należy czyścić co najmniej co 3 miesiące | 3 lata |
| 110 W | 17,4 V | 6,58 A | 6,3 kg | 650 x 910 x 16 mm |