Vector® S 15 Opleggerkoelunit
Efficiënt. Stil. Ontworpen voor lagere totale gebruikskosten
De Carrier Transicold Vector® S 15 is een semi-elektrische koelunit voor opleggers, ontwikkeld voor een sterke balans tussen prestaties, efficiëntie, betrouwbaarheid en kostenbeheersing. Ontworpen om de totale eigendomskosten (TCO) te verlagen, is het de ideale oplossing voor transporteurs die op zoek zijn naar betrouwbare koelprestaties, zowel voor stedelijke distributie als voor langeafstandsvervoer.
Efficiëntie waarop u kunt vertrouwen
Met tot 20% lager brandstofverbruik, een lichtgewicht ontwerp van 722 kg, een stille werking van 62 dB(A) en verlengde onderhoudsintervallen voor olie tot 3.000 uur, levert de Vector S 15 betrouwbare multitemperatuurkoeling voor zowel stedelijke distributie als langeafstandstransport. De semi-elektrische architectuur met meerdere snelheden is ontworpen om de totale eigendomskosten laag te houden en tegelijk te voldoen aan de prestatie-eisen van moderne koelketens.
Kostenefficiënte koeling
Meer dan 15 kW
Hoge koelcapaciteit voor veeleisende ladingen
-20%*
Verlaagd brandstofverbruik
*Vergeleken met Vector 1550
62 dB(A)
Stille werking in bij zeer lage snelheid
Snelle temperatuurdaling
Snelle temperatuurverlaging voor tijdkritische lading
3.000 uur
Verlengde onderhoudsintervallen voor olie
722 kg
Een van de lichtste units in zijn klasse
Eenvoudig onderhoud, maximale inzetbaarheid |
De semi-elektrische architectuur van de Vector S 15 is ontworpen met betrouwbare en makkelijk toegankelijke onderhoudscomponenten, waardoor het risico op storingen wordt verminderd. De eenvoudige toegang tot servicepunten maakt onderhoud gemakkelijker en verkort de stilstand. De onderhoudsintervallen voor olie zijn verlengd tot wel 3.000 uur. Dankzij het robuuste ontwerp en de geoptimaliseerde besturingslogica werkt de unit betrouwbaar en efficiënt, wat de reparatiekosten verlaagt en de inzetbaarheid verhoogt.
Betrouwbare componenten |
| Toegankelijke onderhoudscomponenten ontworpen voor eenvoudiger onderhoud en minder stilstand |
Verlengde intervallen |
| Onderhoudsintervallen voor olie tot 3.000 uur, waardoor brandstofverbruik, slijtage en CO₂-uitstoot worden verminderd |
Robuust ontwerp |
| Ontwikkeld voor duurzaamheid en maximale inzetbaarheid, met geoptimaliseerde logica voor efficiënte werking |
Lichtgewicht ontwerp voor efficiëntie en laadvermogen
Met een gewicht van 722 kg behoort de Vector S 15 tot de lichtste koelunits voor opleggers in zijn segment. Het lichte ontwerp helpt de operationele kosten te verlagen door een lager brandstofverbruik en een hogere laadcapaciteit. Daarnaast draagt het bij aan betere efficiëntie en prestaties: de unit koelt snel af en behoudt gedurende het hele transportproces een stabiele temperatuur.
Stille werking voor stedelijke omgevingen
Met een geluidsdrukniveau van 62 dB(A) in zeer lage snelheidsmodus behoort de Vector S 15 tot de stilste units binnen het Carrier Transicold Vector-assortiment. Bijzonder geschikt voor leveringen in stadscentra, stedelijke distributiecentra en omgevingen met geluidsbeperkingen.
Van stedelijke distributie tot langeafstandstransport |
| De Vector S 15 is een veelzijdige oplossing die is ontworpen om te presteren in een breed scala aan transporttoepassingen. Of het nu gaat om ritten in stadscentra of langeafstandsroutes, hij levert betrouwbare koelprestaties, een laag geluidsniveau en lagere operationele kosten. |
![]() |
Stedelijke distributie |
| Stille en efficiënte werking, ideaal voor routes in stadscentra, stedelijke distributiecentra en leveringen met geluidsbeperkingen |
![]() |
Regionaal transport |
| Betrouwbare koelcapaciteit en lichtgewicht ontwerp voor regionale routes, meerdere leveradressen en dagelijkse distributiecycli |
![]() |
Langeafstandstransport |
| Hoge koelprestaties, laag brandstofverbruik en verlengde onderhoudsintervallen voor efficiënte langeafstandsroutes |
Lagere eigendomskosten
De Vector S 15 biedt een lage TCO. Met zijn geoptimaliseerde brandstofefficiëntie en software helpt het systeem te besparen op brandstofkosten terwijl de topprestaties en hoge uptime behouden blijven.
De Vector S 15 biedt ook makkelijk toegang voor onderhoud en lagere bijbehorende kosten. Het verbeterde en efficiënte ontwerp zorgt voor een betrouwbare en maximale beschikbaarheid.
Overtuigende aankoopprijs
De Vector S 15-koelunit voor trailers is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen om aan de vereisten van bedrijven te voldoen. Profiteer van de voordelen van een eersteklas trailerunit met een aantrekkelijke aanschafprijs.
De Vector S 15 gaat lang mee, dankzij duurzame materialen en geavanceerde technologie die zorgt voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Of u nu een klein bedrijf hebt of beheerder bent van een groot wagenpark, de Vector S 15 staat voor een ongeëvenaarde combinatie van kwaliteit en betaalbaarheid.
Slim vlootbeheer met Lynx™ Fleet
Connected technologie
Lynx Fleet biedt inzicht en ondersteuning bij besluitvorming door gegevens van de units om te zetten in bruikbare inzichten. Zo helpt het u de efficiëntie te verbeteren en duurzaamheidsrapportage binnen uw wagenpark te vereenvoudigen.

Operationeel inzicht in realtime
Toegang tot essentiële operationele gegevens ter ondersteuning van dagelijkse monitoring en besluitvorming
Prestatie-inzichten en efficiëntietracking
Volg prestatietrends ter ondersteuning van initiatieven rond brandstofefficiëntie
Gecentraliseerd wagenparkbeheer
Beheer verbonden units via één platform met een consistent overzicht
Ondersteuning voor rapportage en data-export
Exporteer operationele en milieugegevens voor CO₂-rapportage en ESG-processen
Specificatie
Koelcapaciteit
| Capaciteit op dieselmotor 0°C | 15 080 W |
| Capaciteit op dieselmotor -20°C | 8 100 W |
| Capaciteit bij elektrische aandrijving bij 0°C | 8 539 W |
| Capaciteit bij elektrische aandrijving bij -20°C | 7 400 W |
Verwarmingscapaciteit
| +12°C/-12°C | 7300 W |
Luchtstroom
| (AMCA 21085) m3/u | 5 210 |
Gewicht
| Inclusief accu | 722 kg |
Geluidsdruk
| Hoog toerental | 70 dBA |
| Laag toerental | 62 dBA |