Koelunits Voor Lichte Bedrijfswagens
Gebruiksgemak en flexibiliteit
De direct aangedreven koelunits van Carrier Transicold zijn specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met kleine tot middelgrote bestelwagens.
Geen resultaten gevonden

Beschrijving: De Neos kan worden geïntegreerd in het voertuig of extern worden aangesloten op alle soorten wagenisolaties (geïntegreerd, kopschotmontage, dakinbouw of dakopbouw)
Capaciteit (W)/(kJ): 1160
Luchtver- plaatsing (m³/h): 570
Totaal gewicht (Kg): 63

Beschrijving: De Neos kan worden geïntegreerd in het voertuig of extern worden aangesloten op alle soorten wagenisolaties (geïntegreerd, kopschotmontage, dakinbouw of dakopbouw)
Capaciteit (W)/(kJ): 1165
Luchtver- plaatsing (m³/h): 700
Totaal gewicht (Kg): 48

Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 2575
Luchtver- plaatsing (m³/h): 710
Totaal gewicht (Kg): 108

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3110
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1030
Totaal gewicht (Kg): 113

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3575
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1580
Totaal gewicht (Kg): 121

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Pulsor is de perfecte oplossing voor klanten die actief zijn in stedelijke distributie en werken met veel deuropeningen, gevoelige producten en meerdere temperaturen.
Capaciteit (W)/(kJ): 3825
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1030
Totaal gewicht (Kg): 135

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De revolutionaire Pulsor-serie gebruikt de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor. De Pulsor garandeert een constante koeling gedurende de hele dag.
Capaciteit (W)/(kJ): 3930
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1450
Totaal gewicht (Kg): 130

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De Pulsor is de perfecte oplossing voor klanten die actief zijn in stedelijke distributie en werken met veel deuropeningen, gevoelige producten en meerdere temperaturen.
Capaciteit (W)/(kJ): 4520
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1490
Totaal gewicht (Kg): 150

Laadvolume 0/30°C: Onder 10
Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 19300
Totaal gewicht (Kg): 250

Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 44700
Totaal gewicht (Kg): 485

Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 67000
Totaal gewicht (Kg): 705

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: Afhankelijk van uw wensen, product, aantal deuropeningen en voertuig zijn verschillende configuraties leverbaar voor zowel kopschot- als onderbouwmontage. Door het lage geluidsniveau geschikt voor distributie in de stad.
Capaciteit (W)/(kJ): 76800
Totaal gewicht (Kg): 875

Laadvolume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: Light-weight road-only unit offering simplicity, versatility and affordability.
Capaciteit (W)/(kJ): 1930
Luchtver- plaatsing (m³/h): 990
Totaal gewicht (Kg): 20

Laadvolume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 1990
Luchtver- plaatsing (m³/h): 760
Totaal gewicht (Kg): 20

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 2630
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1080
Totaal gewicht (Kg): 21

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 2760
Luchtver- plaatsing (m³/h): 990
Totaal gewicht (Kg): 21

Laadvolume 0/30°C: Meer dan 20
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 3074
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1660
Totaal gewicht (Kg): 21

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: Viento is een serie lichtgewicht road-only units.De Viento is een eenvoudige en buitengewoon veelzijdige unit voor een verbazend betaalbare prijs.
Capaciteit (W)/(kJ): 3750
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1770
Totaal gewicht (Kg): 21

Laadvolume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 2110
Luchtver- plaatsing (m³/h): 690
Totaal gewicht (Kg): 68

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 2415
Luchtver- plaatsing (m³/h): 770
Totaal gewicht (Kg): 72

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 3060
Luchtver- plaatsing (m³/h): 800
Totaal gewicht (Kg): 75

Laadvolume 0/30°C: 20-30
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 3730
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1470
Totaal gewicht (Kg): 123

Laadvolume 0/30°C: 10-15
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten. Multi-temperatuur voor mutliproductleveringen.
Capaciteit (W)/(kJ): 3000
Luchtver- plaatsing (m³/h): 800
Totaal gewicht (Kg): 98
Laadvolume 0/30°C: 30-40
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 4740
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1450
Totaal gewicht (Kg): 109

Laadvolume 0/30°C: 30-40
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten
Capaciteit (W)/(kJ): 5595
Luchtver- plaatsing (m³/h): 2090
Totaal gewicht (Kg): 131

Laadvolume 0/30°C: Meer dan 20
Beschrijving: De Xarios is een direct-drive koelunit voor bestelbussen en trucks,geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten. Multi-temperatuur voor mutliproductleveringen.
Capaciteit (W)/(kJ): 4635
Luchtver- plaatsing (m³/h): 1560
Totaal gewicht (Kg): 203

Laadvolume 0/30°C: 15-20
Beschrijving: De ZEPHYR 30S is een R134a direct aangedreven koelunit, specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diepvriesproducten met middelgrote bestelwagens met laadvolumes tot 23 m³.
Capaciteit (W)/(kJ): 3060
Luchtver- plaatsing (m³/h): 860
Totaal gewicht (Kg): 22