Xarios 8
De krachtigste unit van Carrier Transicold met directe aandrijving die we ooit hebben ontwikkeld, voor veeleisende toepassingen met bestelwagens en lichte tot middelzware vrachtwagens tot 50 m3.
VOORDELEN
- Mooier uiterlijk
- Zeer hoog koelvermogen*
- Zeer goede verwarmingsprestaties*
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Hoge veelzijdigheid
- Milieuvriendelijk
- Compact en licht
- Optimale inhoud van de laadruimte
- Optimale luchtstroom
- Lage bedrijfskosten
De krachtigste unit van Carrier Transicold met directe aandrijving ooit
Het leveren van verse en bevroren goederen van boerderij tot bord is een complex proces. Het is dus essentieel dat u over de beste en juiste apparatuur beschikt die op uw vereisten is afgestemd. We hebben de serie Xarios verder uitgebreid zodat u de uitdagingen van uw bedrijf het hoofd kunt bieden. Elke unit maximaliseert de prestaties van de koudeketen en is optimaal afgestemd op uw vereisten.
Met de Xarios 8 is technologie met directe aandrijving nu ook beschikbaar voor lichte en middelzware vrachtwagens, specifiek aangepast aan uw behoeften. Zonder motor, waardoor u uw bedrijfskosten drastisch kunt verlagen.
Een nieuw paneel voor betere prestaties
Het vernieuwde paneel van de Xarios 8 is beter bestand tegen impact, terwijl het tegelijkertijd een grotere luchtinlaat heeft. Dat geeft een betere warmtewisseling en optimale prestaties van de units, ongeacht de omgevingstemperatuur.
Meer betrouwbaarheid, minder kosten
De Xarios 8 is voorzien van een robuuster paneel, verdamperventilatoren met een langere levensduur, een borstelloze condensorventilator en meer, waardoor deze unit langer meegaat. Eenvoudige toegang en een hogere duurzaamheid betekenen minder tijd en kosten voor onderhoud, en geen extra motor betekent geen extra brandstof.
Hoger koel-/verwarmingsvermogen
Dankzij de vernieuwde koelcomponenten zoals de nieuwe Carrier 210-compressor voor Road, een compressor voor Stand-by met een hogere capaciteit en een nieuw verdamperblok zijn het koelvermogen van de Xarios 8 met 55% en de verwarmingscapaciteit met 20% toegenomen vergeleken met alle voorgangers.
Minder impact op het milieu
Door de MCHe-condensortechnologie heeft de Xarios 8 minder koelmiddel nodig, waardoor het aardopwarmingsvermogen van deze unit met 40% (1) is gedaald. Daarnaast is de technologie met directe aandrijving een stillere oplossing voor zware vrachtwagens, waardoor ze ook in gebieden mogen komen waar alleen lage emissies zijn toegestaan.
(1) vergelijking tussen de Xarios 8 en een vergelijkbare koelunit met dieselmotor.
VOORDELEN
- Mooier uiterlijk: een strakker, sterker ontwerp
- Zeer hoog koelvermogen*: vernieuwde componenten voor nieuwe mogelijkheid
- Zeer hoge verwarmingsprestaties*: handhaaft de temperatuur in de laadruimte bij lage omgevingstemperaturen
- Nauwkeurige temperatuurregeling: bewezen Carrier-software voor een veilige lading
- Hoge veelzijdigheid: toepassingen met verse en bevroren goederen in één unit
- Milieuvriendelijk: het ontwerp verlaagt de impact op het milieu drastisch en biedt toegang tot lage-emissiegebieden
- Compact en licht: lager gewicht, maar meer lading
- Optimaal beschikbare inhoud in de laadruimte: een platte verdamper voor een optimale beschikbare inhoud
- Optimale luchtstroom: een grote verdamper voor een gelijkmatigere luchtstroom
- Lage bedrijfskosten: zeer betrouwbare unit zonder motor
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
| Capaciteit op dieselmotor bij 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Verwarmingscapaciteit
| Dieselmotor op hoog toerental bij 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Luchtstroom
(Bij dieselmotor op hoog toerental)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Gewicht
| - | 206 kg |
Koudemiddel
| Type | R-452A |
| Vulgewicht | 3,1 kg |
Geluidsdruk
| Power Lwa | 86 dBA |
Afmetingen
| Hoogte | 519 mm |
| Breedte | 1376 mm |
| Diepte | 507 mm |
Componenten
| Compressor | |
| Technologie | Reciprocerende |
| Model | Carrier 210 |
| Besturing | Standaard |
De krachtigste unit van Carrier Transicold met directe aandrijving ooit
Het leveren van verse en bevroren goederen van boerderij tot bord is een complex proces. Het is dus essentieel dat u over de beste en juiste apparatuur beschikt die op uw vereisten is afgestemd. We hebben de serie Xarios verder uitgebreid zodat u de uitdagingen van uw bedrijf het hoofd kunt bieden. Elke unit maximaliseert de prestaties van de koudeketen en is optimaal afgestemd op uw vereisten.
Met de Xarios 8 is technologie met directe aandrijving nu ook beschikbaar voor lichte en middelzware vrachtwagens, specifiek aangepast aan uw behoeften. Zonder motor, waardoor u uw bedrijfskosten drastisch kunt verlagen.
Een nieuw paneel voor betere prestaties
Het vernieuwde paneel van de Xarios 8 is beter bestand tegen impact, terwijl het tegelijkertijd een grotere luchtinlaat heeft. Dat geeft een betere warmtewisseling en optimale prestaties van de units, ongeacht de omgevingstemperatuur.
Meer betrouwbaarheid, minder kosten
De Xarios 8 is voorzien van een robuuster paneel, verdamperventilatoren met een langere levensduur, een borstelloze condensorventilator en meer, waardoor deze unit langer meegaat. Eenvoudige toegang en een hogere duurzaamheid betekenen minder tijd en kosten voor onderhoud, en geen extra motor betekent geen extra brandstof.
Hoger koel-/verwarmingsvermogen
Dankzij de vernieuwde koelcomponenten zoals de nieuwe Carrier 210-compressor voor Road, een compressor voor Stand-by met een hogere capaciteit en een nieuw verdamperblok zijn het koelvermogen van de Xarios 8 met 55% en de verwarmingscapaciteit met 20% toegenomen vergeleken met alle voorgangers.
Minder impact op het milieu
Door de MCHe-condensortechnologie heeft de Xarios 8 minder koelmiddel nodig, waardoor het aardopwarmingsvermogen van deze unit met 40% (1) is gedaald. Daarnaast is de technologie met directe aandrijving een stillere oplossing voor zware vrachtwagens, waardoor ze ook in gebieden mogen komen waar alleen lage emissies zijn toegestaan.
(1) vergelijking tussen de Xarios 8 en een vergelijkbare koelunit met dieselmotor.
VOORDELEN
- Mooier uiterlijk: een strakker, sterker ontwerp
- Zeer hoog koelvermogen*: vernieuwde componenten voor nieuwe mogelijkheid
- Zeer hoge verwarmingsprestaties*: handhaaft de temperatuur in de laadruimte bij lage omgevingstemperaturen
- Nauwkeurige temperatuurregeling: bewezen Carrier-software voor een veilige lading
- Hoge veelzijdigheid: toepassingen met verse en bevroren goederen in één unit
- Milieuvriendelijk: het ontwerp verlaagt de impact op het milieu drastisch en biedt toegang tot lage-emissiegebieden
- Compact en licht: lager gewicht, maar meer lading
- Optimaal beschikbare inhoud in de laadruimte: een platte verdamper voor een optimale beschikbare inhoud
- Optimale luchtstroom: een grote verdamper voor een gelijkmatigere luchtstroom
- Lage bedrijfskosten: zeer betrouwbare unit zonder motor
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
| Capaciteit op dieselmotor bij 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Capaciteit op dieselmotor bij 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Verwarmingscapaciteit
| Dieselmotor op hoog toerental bij 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Luchtstroom
(Bij dieselmotor op hoog toerental)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Gewicht
| - | 206 kg |
Koudemiddel
| Type | R-452A |
| Vulgewicht | 3,1 kg |
Geluidsdruk
| Power Lwa | 86 dBA |
Afmetingen
| Hoogte | 519 mm |
| Breedte | 1376 mm |
| Diepte | 507 mm |
Componenten
| Compressor | |
| Technologie | Reciprocerende |
| Model | Carrier 210 |
| Besturing | Standaard |