Carrier lancia la nuova gamma di refrigeratori AquaForce 30XF per data center
MONTLUEL, Francia -
Carrier ha lanciato una nuova gamma di refrigeratori ad alte prestazioni per data center, progettata per minimizzare il consumo energetico e le emissioni di carbonio limitando, al contempo, i costi di funzionamento per gli operatori. Disponibili in capacità da 400kW a 2100kW, le unità sono certificate Eurovent ed AHRI, sono equipaggiate con collaudati compressori a vite Carrier, che garantiscono un funzionamento efficiente, affidabile e una lunga vita utile. Carrier fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader globale nelle soluzioni HVAC smart ed efficienti.
I nuovi refrigeratori a vite raffreddati ad aria AquaForce 30XF di Carrier sono dotati di un sistema di free-cooling idronico integrato e di azionamenti a velocità variabile che, combinati, offrono fino al 50% di risparmio energetico durante il funzionamento in modalità free-cooling totale*.
I refrigeratori, disponibili con il refrigerante HFO R-1234ze(E) dotato di potenziale di riscaldamento climatico ultra basso (GWP), offrono un'eccellente resilienza grazie a un sistema di ripristino ultra rapido in grado, in caso di interruzione della corrente elettrica, di recuperare il 100% della potenza frigorifera entro due minuti dal ripristino dell'alimentazione. Questo permette di mantenere raffreddati i server critici ed i dati protetti.
Il refrigeratore è in grado di lavorare in una vasta gamma di condizioni ambientali, da -20 a 55°C: ciò lo rende adatto all'utilizzo in climi freddi, temperati e caldi, mentre il sistema di monitoraggio smart di Carrier garantisce un rendimento efficiente e prestazioni ottimali. I ventilatori a velocità variabile aumentano ulteriormente l'efficienza energetica e supportano un funzionamento silenzioso a carico parziale.
Per aumentare ulteriormente le prestazioni del refrigeratore, le unità sono dotate di doppia alimentazione elettrica (400/230V o 400/400V) con filtro armoniche elettronico. Il filtro monitora e mantiene automaticamente la qualità dell'alimentazione elettrica, evitando danni ai componenti elettrici del refrigeratore e migliorando il rendimento complessivo del sistema.
Il sistema di free-cooling idronico è disponibile in un'opzione senza glicole per applicazioni nelle quali questo componente non è utilizzabile. Il funzionamento avviene con glicole nella sola unità esterna e consente di ridurre fino al 15% le dimensioni delle unità interne senza glicole.
"Il nuovo AquaForce 30XF è stato progettato specificamente per soddisfare i severi requisiti ambientali, di efficienza e di affidabilità delle applicazioni nei data center, e garantire un corretto raffreddamento dei server senza interruzioni," ha affermato Raffaele D'Alvise, Carrier HVAC Marketing and Communication Director. "Il refrigeratore consente agli operatori di data center di raggiungere i loro obiettivi di budget e di sostenibilità riducendo il consumo energetico e le emissioni di carbonio, il tutto offrendo un'eccellente resilienza e una lunga vita utile."
AquaForce 30XF fa parte della completa gamma di soluzioni di raffreddamento di Carrier per data center, che include i refrigeratori scroll raffreddati ad aria AquaSnap™ 30RBP, il refrigeratore centrifugo raffreddato ad acqua AquaEdge™ 19DV, la pompa di calore raffreddata ad acqua, AquaForce 61XWH-ZE cui si aggiungono i condizionatori d'aria per le computer rooms, le unità di trattamento dell'aria e i ventilatori di tipo fan-wall, il tutto supportato dal pacchetto di soluzioni di Service Carrier BluEdge™, a supporto del ciclo di vita e a garanzia di prestazioni ottimali.
Questi innovativi prodotti supportano gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) per il 2030 di Carrier che aiuteranno i clienti a ridurre di più di 1 gigatonnellata le emissioni di gas serra entro il 2030. Per maggiori dettagli, visita 30XF.
*Sulla base delle condizioni operative di Berlino, Germania, con il 90% delle ore di funzionamento a carico parziale e in modalità free cooling totale.

I nuovi refrigeratori a vite raffreddati ad aria AquaForce 30XF di Carrier per data center sono dotati di un sistema di free-cooling idronico integrato e di convertitori di frequenza a velocità variabile.