Il regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign)
Ecodesign è un approccio alla progettazione dei prodotti che impegna i produttori a tenere in considerazione l'impatto ambientale del prodotto nel corso dell'intero ciclo di vita.
L'Unione Europea ha sviluppato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per ridurre il consumo di energia delle apparecchiature - tra cui illuminazione, IT, riscaldamento dell'acqua e HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) - all'interno degli edifici. Carrier è impegnata a limitare l'impatto ambientale dei prodotti e delle soluzioni che propone, oltre che a ridurre i consumi energetici.
Carrier, in linea con gli obiettivi del pacchetto europeo su clima ed energia per il 2030
Nuovi parametri, perché l'efficienza stagionale conta
EER e COP appartengono al passato in quanto le misure avvenivano solo in un singolo punto e al massimo carico termico. La conformità ai nuovi regolamenti per la progettazione ecocompatibile implica pertanto l'uso di nuovi e più significativi parametri di efficienza stagionale. Le nuove metriche assicurano tutte una valutazione precisa dell'energia effettivamente consumata dai refrigeratori e dalle pompe di calore, includendo le variazioni stagionali nelle loro misurazioni.



SEPR
Indice di prestazione energetica stagionale
Per refrigeratori in applicazioni industriali di raffreddamento di processo.

SEER
Rapporto di efficienza energetica stagionale
Per refrigeratori in applicazioni di raffreddamento comfort

SCOP
Coefficiente di prestazione stagionale
Per applicazioni di riscaldamento ambientale

ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)
Nuova misurazione espressa in energia primaria per confrontare l'efficienza energetica dei prodotti utilizzando diverse fonti di energia.
Ai sensi delle nuove normative si applicano requisiti di efficienza energetica più elevati
Soluzioni Carrier già conformi
Refrigeratori, pompe di calore e centrali di trattamento dell'aria di Carrier sono già in linea con i requisiti della normativa europea Ecodesign sull'efficienza energetica. Scaricate i manuali Ecodesign dal nostro sito web dedicato.
Centrali di trattamento aria: generale miglioramento del prodotto

EFFICIENZA / POTENZA SPECIFICA VENTILATORI
- Unità di ventilazione con un'efficienza energetica superiore (meno energia assorbita per m3 di aria trattata): maggior rendimento del ventilatore, minore perdita di carico interna.

RECUPERO DI ENERGIA
- Recupero di calore più efficiente, minore perdita di carico

QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA
- Migliore filtrazione per migliorare qualità dell'aria ed efficienza energetica

INFORMAZIONI
- Maggiori informazioni sul prodotto

Etichettatura energetica
Inoltre, il regolamento europeo per l'etichettatura energetica 811/2013 classifica le pompe di calore fino a 70 kW da G a A++, in base alla loro efficienza energetica. Da settembre 2019 le classi E, F e G non esisteranno più. Una nuova classe A+++ identificherà i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.