| Prestazioni | EUROVENT | Approvazione Eurovent Certifications, marchio di riferimento europeo per le prestazioni energetiche delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria |
| Sistema di gestione della qualità | ISO 9001:2015 | Approvazione Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Approvazione LRQA | |
| Sistema di gestione ambientale | ISO 14001:2015 | Approvazione Lloyd's Register |
| Sistema di qualità e caso per caso | Applicazione marittima | Approvazione Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV) e Germanisher Lloyd's (GL) |
| Prestazioni dei sistemi raffreddati ad aria o ad acqua | AHRI | Approvazione AHRI, marchio di riferimento americano per le prestazioni energetiche delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria |
Centro di eccellenza di Montluel
Attività principali
Innovazione al centro. Il centro di ricerca e design può progettare, scegliere e qualificare le migliori tecnologie in grado di soddisfare i requisiti del mercato e le normative di prossima emanazione. Ad esempio, le ultime normative UE in materia di progettazione ecocompatibile (EcoDesign) e i regolamenti sui refrigeranti a basso GWP che rappresentano una nuova sfida per l'industria HVAC.
Il centro di eccellenza di Montluel esegue la prototipazione per i team di sviluppo interni e si occupa dei test sia per i team interni che per i clienti. Sempre pronto a rispondere alle loro richieste, nel 2015 il laboratorio ha eseguito oltre 140 test per i clienti, agendo come laboratorio terzo conformemente a ISO 17025 e alla certificazione COFRAC 1-0108.
Il centro di eccellenza di Montluel dispone di non meno di 15 sale dedicate ai test che permettono di eseguire una vasta gamma di prove e valutazioni.
- Test termici, prestazionali, di resistenza e acustici
- Refrigeratori raffreddati ad aria e ad acqua, oltre che unità terminali
- Controllo ambientale da -25 a +55 °C, con condizioni di umidità dal 5% al 95%
- 1.200 sensori di misura
- 3.600 kW max di capacità di prova delle unità raffreddate ad acqua
- 1.800 kW max di capacità di prova delle unità raffreddate ad aria
- 6 MW totali di capacità di prova
- Capacità di raggiungere e mantenere condizioni stabili
- Metodo ad alta precisione per la misurazione acustica
- Test specifici su richiesta
Tutti i refrigeratori sono dotati di un ''controller web con display integrato" standardizzato:
- Touchscreen a colori con server web disponibile
- Certificazione BAcnet Stack
- Numerose lingue disponibili
- Registri di tendenza settimanali
- Link diretti ai parametri (icona pompa, icona setpoint, circuito)
- Utilizzo di icone anziché testo
- GIF animate per favorire la comprensione da parte dei clienti
- Icone e rappresentazioni grafiche moderne
- Visione globale per l'utente
- Schermate interattive / dinamiche
Il centro di ricerca e progettazione nonché laboratorio dispone di un team di personalizzazione dedicato alle soluzioni su misura, per soddisfare le esigenze dei singoli clienti in materia di refrigeratori e pompe di calore. Ciò include l'ingegneria applicata a campi quali applicazioni sismiche, nucleari, marittime o offshore.