TUI Cruises - Settore marittimo


Descrizione del progetto
Premessa
A bordo della nave da crociera Mein Schiff 1, TUI Cruises disponeva di un vecchio impianto a quattro refrigeratori. E aveva bisogno di una soluzione completa e affidabile che potesse fornire il raffreddamento richiesto, facilitare la manutenzione, mantenere la ridondanza e risparmiare energia.
TUI si è quindi rivolta agli esperti di Carrier Marine & Offshore, che hanno sostituito due dei quattro refrigeratori con la più recente tecnologia delle unità 19XR AquaEdge, ciascuna con una capacità di 4,5 MW. Carrier ha inoltre installato azionamenti a velocità variabile sulle pompe per il raffreddamento e l'acqua refrigerata e ha progettato un sistema di controllo personalizzato dell'impianto di refrigerazione per gestire in modo ottimale i refrigeratori e la velocità delle pompe. Infine, Carrier ha installato un'interfaccia web i-Vu® per le operazioni di controllo, monitoraggio e raccolta dei dati dell'intero sistema.

- Minor consumo di combustibile grazie alla maggiore efficienza dei refrigeratori
- Funzionamento ottimizzato dell'impianto e tracciamento dei dati per la manutenzione predittiva
- Soluzione "chiavi in mano": operazioni di installazione, configurazione e messa in servizio del sistema effettuate dagli esperti di Carrier
- Le pompe a velocità variabile aumentano i risparmi pur mantenendo un costante livello di comfort per gli ospiti
- 2 refrigeratori centrifughi 19XR AquaEdge™
- Comfort Controller 6400
- CHILLERVISOR System Manager III
- Interfaccia operatore TouchPilot™
- Interfaccia web I-Vu® per gli utenti del sistema
Il progetto presentava una serie di sfide specifiche:
- Efficienza - dopo l'installazione, l'impianto di refrigerazione ha ridotto del 32% il consumo medio di kWh, anche grazie alla normalizzazione della temperatura dell'acqua marina, della temperatura dell'aria esterna e dell'umidità relativa*;
- Ridondanza funzionale - prima dell'aggiornamento dell'impianto, erano spesso necessari tre o quattro refrigeratori per assicurare il raffreddamento. Dopo l'aggiornamento, il raffreddamento è normalmente affidato solo ai due refrigeratori nuovi mentre quelli preesistenti fungono da riserva;
- Controllo ottimale dell'impianto di refrigerazione - grazie all'installazione di un sistema di controllo personalizzato e di pompe a velocità variabile, il sistema riesce a mantenere un preciso livello di comfort riducendo al minimo il consumo di energia;
- Gestione del progetto e supporto ingegneristico - grazie alle sue competenze, Carrier ha progettato e programmato il sistema ma si è occupata anche dell'installazione e della messa in servizio.