Skip to main content

Unità di trattamento dell'aria compatta
39CQ

Flusso d'aria: 1.000-6.000 m³/h

L'unità di trattamento dell'aria 39CQ è un'unità di ventilazione modulare, configurabile in base alle esigenze, conforme alle normative in vigore. È particolarmente adatta agli edifici del settore terziario: amministrazione, uffici, strutture scolastiche, biblioteche, centri comunitari, caffè, hotel, ristoranti, centri commerciali, case di cura, strutture sanitarie e alloggi collettivi.

  • Possiamo garantire che la UTA modulare ultrasottile rappresenta la soluzione perfetta
  • Ideale per un'installazione compatta
  • Disponibile nelle versioni a portata singola o a portata doppia allineata o adiacente
  • 3 taglie per gestire portate d'aria da 1.000 a 6.000 m3/h
  • Unità disponibili in più versioni: flusso singolo, flusso doppio allineato e flusso doppio adiacente
  • Utilizzate per il ricambio di aria fresca, il ricircolo dell'aria, l'estrazione dell'aria e il trattamento dell'aria
  • 3 modelli:
    • versione orizzontale a soffitto, con accesso dal basso,
    • versione orizzontale a pavimento, con accesso dall'alto,
    • versione verticale a parete, con accesso dal lato frontale

Involucro

  • Pannelli a doppio rivestimento in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati. Spessore: 8/10 mm
  • Finitura dei pannelli esterni con vernice RAL 7035
  • Classificazione antincendio M0/A1
  • Lana minerale da 25 mm di spessore

Raccordi e utilità

  • Possibilità di posizionare un raccordo idraulico sul lato destro o sinistro (da specificare sull'ordine)
  • Il posizionamento delle porte di accesso cambia in base al modello prescelto

Serranda

  • Serranda esterna senza telaio
  • Per la serranda, è possibile optare per la classe di tenuta 1 o 3, come previsto dalla norma EN 1751
  • La serranda ha uno spessore di 110 mm per un'altezza di 310 mm
  • Servomotore opzionale

Filtrazione

  • Cella filtrante di dimensioni universali
  • Fino a tre stadi di filtrazione in base alla portata d'aria
  • Filtri pieghettati con classe di efficienza G4, M5, F7 e F9 HPE
  • Filtri a tasche corte con classe di efficienza da M6 a F7
  • Filtri a tasche rigide con classe di efficienza da M6 a F9
  • Presa di pressione effettuata a ogni stadio di filtrazione
  • Opzione, pressostato, manometro, …

Batteria di scambio termico

  • Batteria ad acqua: tubi di rame e alette in alluminio
  • Batteria evaporatore: tubi di rame e alette in alluminio
  • Riscaldatore elettrico

Ventilazione

  • Gruppo motoventilatore ad azionamento diretto tipo plug-fan
  • 1 o 2 motoventilatori per ogni portata d'aria, in base alla taglia e alle condizioni
  • Plug-fan collegato a un motore all'estremità d'albero
  • Motore AC con convertitore di frequenza opzionale
  • Motore EC (motore a commutazione elettronica con dispositivo di controllo della velocità integrato)
  • Camera di miscelazione a 2 canali: disponibilità di 3 posizioni per le portate d'aria
  • Camera di miscelazione a 3 vie
  • Plenum diritto o angolare
  • Silenziatore
  • Scambiatore di calore a piastre adiacenti
  • Sistema di controllo
  • 3 taglie per gestire portate d'aria da 1.000 a 6.000 m3/h
  • Unità disponibili in più versioni: flusso singolo, flusso doppio allineato e flusso doppio adiacente
  • Utilizzate per il ricambio di aria fresca, il ricircolo dell'aria, l'estrazione dell'aria e il trattamento dell'aria
  • 3 modelli:
    • versione orizzontale a soffitto, con accesso dal basso,
    • versione orizzontale a pavimento, con accesso dall'alto,
    • versione verticale a parete, con accesso dal lato frontale

Involucro

  • Pannelli a doppio rivestimento in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati. Spessore: 8/10 mm
  • Finitura dei pannelli esterni con vernice RAL 7035
  • Classificazione antincendio M0/A1
  • Lana minerale da 25 mm di spessore

Raccordi e utilità

  • Possibilità di posizionare un raccordo idraulico sul lato destro o sinistro (da specificare sull'ordine)
  • Il posizionamento delle porte di accesso cambia in base al modello prescelto

Serranda

  • Serranda esterna senza telaio
  • Per la serranda, è possibile optare per la classe di tenuta 1 o 3, come previsto dalla norma EN 1751
  • La serranda ha uno spessore di 110 mm per un'altezza di 310 mm
  • Servomotore opzionale

Filtrazione

  • Cella filtrante di dimensioni universali
  • Fino a tre stadi di filtrazione in base alla portata d'aria
  • Filtri pieghettati con classe di efficienza G4, M5, F7 e F9 HPE
  • Filtri a tasche corte con classe di efficienza da M6 a F7
  • Filtri a tasche rigide con classe di efficienza da M6 a F9
  • Presa di pressione effettuata a ogni stadio di filtrazione
  • Opzione, pressostato, manometro, …

Batteria di scambio termico

  • Batteria ad acqua: tubi di rame e alette in alluminio
  • Batteria evaporatore: tubi di rame e alette in alluminio
  • Riscaldatore elettrico

Ventilazione

  • Gruppo motoventilatore ad azionamento diretto tipo plug-fan
  • 1 o 2 motoventilatori per ogni portata d'aria, in base alla taglia e alle condizioni
  • Plug-fan collegato a un motore all'estremità d'albero
  • Motore AC con convertitore di frequenza opzionale
  • Motore EC (motore a commutazione elettronica con dispositivo di controllo della velocità integrato)
  • Camera di miscelazione a 2 canali: disponibilità di 3 posizioni per le portate d'aria
  • Camera di miscelazione a 3 vie
  • Plenum diritto o angolare
  • Silenziatore
  • Scambiatore di calore a piastre adiacenti
  • Sistema di controllo

Documents


Altre opzioni


Unità associabili