Pompa di calore a espulsione frontale con singolo ventilatore 4-5 HP
38VS*C7SH
Refrigerante: R-410A
Tipo di unità esterna: Espulsione frontale
Capacità: 4/5 HP
Design compatto per la massima flessibilità di applicazione in spazi stretti o ridotti
- Modalità di raffreddamento o di riscaldamento
- Tipo di compressore: Twin Rotary
- Numero massimo di IDU: 8
- Compatibile con tutte le unità interne e i controlli di Carrier
Installazione facile
- 2 lati - 4 maniglie: facilità di trasporto
- Pannello '888' di test
- Collegamento della tubazione a 4 vie: facilità di installazione
- Peso netto inferiore a 90 kg
- Design compatto, con ad un'impronta di soli 0,35m2
- Carica di refrigerante limitata a 3,3 kg
- consentono un maggiore rendimento durante il funzionamento a carico parziale
- Comfort superiore, grazie ad un ventilatore aerodinamico
- Abbassa il livello sonoro di 3dB(A)
Installazione facile
- 2 lati - 4 maniglie: facilità di trasporto
- Pannello '888' di test
- Collegamento della tubazione a 4 vie: facilità di installazione
- Peso netto inferiore a 90 kg
- Design compatto, con ad un'impronta di soli 0,35m2
- Carica di refrigerante limitata a 3,3 kg
- consentono un maggiore rendimento durante il funzionamento a carico parziale
- Comfort superiore, grazie ad un ventilatore aerodinamico
- Abbassa il livello sonoro di 3dB(A)

Carrier presenta XCT7, l'ultima generazione di sistemi a flusso di refrigerante variabile
I sistemi VRF XCT7 offrono vantaggi ineguagliabili per i clienti, quali maggiore affidabilità, migliori prestazioni del sistema, alta efficienza, ampio raggio operativo, facilità di installazione e incredibile flessibilità.

Presentazione delle unità XCT7 Side Discharge
Carrier presenta XCT7, la nostra ultima generazione di sistemi VRF. Questo nuovissimo range include le unità esterne Side Discharge che ben si prestano per installazioni in spazi ridotti.
Con il loro design compatto, le unità XCT7 Side Discharge sono facili da installare e manutenere. Scoprite tutte le peculiarità dei sistemi XCT7 nel nostro video.
#Carrier #turntotheexperts #XCT7 #VRF
Con il loro design compatto, le unità XCT7 Side Discharge sono facili da installare e manutenere. Scoprite tutte le peculiarità dei sistemi XCT7 nel nostro video.
#Carrier #turntotheexperts #XCT7 #VRF