Skip to main content

Cassette
42QTD

Refrigerante: R-32

Potenza raffrescamento (kW): 3,50 - 15,00

Potenza riscaldamento (kW) : 4,20 - 18,00

Compatibilità con sistemi mono e multi-split

Disponibile in due formati, a cassetta 600x600mm e a cassetta 900x900mm


  • Cassette 600*600, design super sottile per la massima semplicità di installazione 
  • Comando a infrarossi standard facile da utilizzare
  • Classe energetica A++/A++ ( Cassette 600 x 600) e A++/A+ ( Cassette 900 x 900)
  • L'immissione di aria in ambiente a 360° consente un'ottimale distribuzione dell'aria
  • La presenza di un pretranciato per immissione aria di rinnovo e la grglia di aspirazione opzionale consentono la climatizzazione di locali adiacenti
  • Ideale per applicazioni light commercial.
  • Elevate efficienze energetiche
  • Cassette 600*600, design super sottile per la massima semplicità di installazione 
  • Comando a infrarossi standard facile da utilizzare
  • Classe energetica A++/A++ ( Cassette 600 x 600) e A++/A+ ( Cassette 900 x 900)
  • L'immissione di aria in ambiente a 360° consente un'ottimale distribuzione dell'aria
  • La presenza di un pretranciato per immissione aria di rinnovo e la grglia di aspirazione opzionale consentono la climatizzazione di locali adiacenti
  • Ideale per applicazioni light commercial.
  • Elevate efficienze energetiche

Documents


Unità associabili