Skip to main content

AquaSnap® - Pompe di calore ad acqua ad alta temperatura, fino ad 80°C
61CG

Refrigerante: R-134a

Compressore: scroll, velocità fissa

Potenza termica: 60-130 kW

Le pompe di calore ad acqua 61CG sono la soluzione giusta per garantire un riscaldamento sostenibile in applicazioni commerciali fino a 80 °C.


carrier-AquaSnap-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-up-to-80

Gamma di applicazioni

  • Recupero di calore nel settore alberghiero, farmaceutico, della lavorazione degli alimenti e dell'energia centri elaborazione dati
  • Applicazioni di produzione di acqua calda critiche a livello igienico all'interno di ospedali e case di riposo
  • Soluzione booster in combinazione con il riscaldamento a bassa temperatura
  • Fonti di calore: acqua o acqua glicolata

Design

  • Design compatto per risparmiare spazio
  • Temperature elevate alla fonte tra +11 °C e +42 °C

Range di potenza

  • Potenza termica da 60 kW a 130 kW; in cascata fino a 390 kW

Gamma di applicazioni

  • Recupero di calore nel settore alberghiero, farmaceutico, della lavorazione degli alimenti e dell'energia centri elaborazione dati
  • Applicazioni di produzione di acqua calda critiche a livello igienico all'interno di ospedali e case di riposo
  • Soluzione booster in combinazione con il riscaldamento a bassa temperatura
  • Fonti di calore: acqua o acqua glicolata

Design

  • Design compatto per risparmiare spazio
  • Temperature elevate alla fonte tra +11 °C e +42 °C

Range di potenza

  • Potenza termica da 60 kW a 130 kW; in cascata fino a 390 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-it
Soluzioni di riscaldamento ad alta temperatura - César Joffre

Le pompe di calore individuali sono uno degli apparecchi più efficienti sul mercato per riscaldare complessi residenziali o edifici. Le pompe di calore ad aria reversibili sono la soluzione migliore per il raffreddamento o il riscaldamento sostenibile negli edifici. Carrier offre già una gamma completa di pompe di calore per applicazioni commerciali fino a 80 °C.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-it
Soluzioni di riscaldamento ad alta temperatura - Jérémie Chang

Le previsioni indicano che nel 2050 l’84% dei cittadini europei vivrà in aree urbane *. Pertanto, le soluzioni di riscaldamento future dovranno dare priorità ad applicazioni urbane per maggiori vantaggi ambientali. La Heat Roadmap dell’Unione europea considera l’aumento del 30% delle smart grid per riscaldamento e raffreddamento entro il 2030 e del 50% entro il 2050 come pietre miliari essenziali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.

Carrier continuerà a investire in modo massivo nello sviluppo di pompe di calore di nuova generazione che beneficiano delle ultime innovazioni tecnologiche: GWP ultrabasso e refrigeranti naturali, efficienza premium e temperature molto elevate fino a 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Pubblicato il 17 novembre 2020.

high-temperature-heating-solutions-it
Soluzioni di riscaldamento ad alta temperatura per i settori dell’edilizia residenziale
Le gamme di pompe di calore ad alta temperatura Carrier AquaForce® e AquaSnap® 61 sfruttano sia le fonti di calore naturali che quelle di scarto per offrire soluzioni energetiche sostenibili per molteplici applicazioni di riscaldamento.

Documents